• アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器

レベリングアジャスタ(めねじ)

Leveling Adjuster

FUFS-D0-X

正しい使い方 ここがポイント!

動画はFHMS-D1-VFHMS-D1-V)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

FUFS-D0-Xレベリングアジャスタ(めねじ)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

D
すべて
40
50
60
80
M(並目)
ねじの呼び
すべて
M8
M10
M12
M16
M20

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lf H H1 sw1 静的許容荷重
(N)*1
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FUFS-40-M8-25-D0-X 40 M8 1.25 8 25 2 14 8000 62 1,670 1,837 CAD カート 実働15日目出荷
FUFS-40-M10-28-D0-X 40 M10 1.5 10 28 2 14 12000 62 1,670 1,837 CAD カート 実働15日目出荷
FUFS-40-M12-31-D0-X 40 M12 1.75 12 31 2 17 12000 77 1,910 2,101 CAD カート 実働15日目出荷
FUFS-40-M16-37-D0-X 40 M16 2 16 37 2 22 12000 93 2,260 2,486 CAD カート 実働15日目出荷
FUFS-50-M8-25-D0-X 50 M8 1.25 8 25 2.5 14 8000 82 1,790 1,969 CAD カート 実働15日目出荷
FUFS-50-M10-28-D0-X 50 M10 1.5 10 28 2.5 14 14000 82 1,910 2,101 CAD カート 実働15日目出荷
FUFS-50-M12-32-D0-X 50 M12 1.75 12 32 2.5 17 14000 97 2,020 2,222 CAD カート 実働15日目出荷
FUFS-50-M16-37-D0-X 50 M16 2 16 37 2.5 22 14000 113 2,380 2,618 CAD カート 実働15日目出荷
FUFS-60-M8-25-D0-X 60 M8 1.25 8 25 2.5 14 8000 96 1,790 1,969 CAD カート 実働15日目出荷
FUFS-60-M10-28-D0-X 60 M10 1.5 10 28 2.5 14 14000 96 1,910 2,101 CAD カート 実働15日目出荷
FUFS-60-M12-32-D0-X 60 M12 1.75 12 32 2.5 17 16000 111 2,020 2,222 CAD カート 実働15日目出荷
FUFS-60-M16-37-D0-X 60 M16 2 16 37 2.5 22 16000 130 2,380 2,618 CAD カート 実働15日目出荷
FUFS-80-M8-26-D0-X 80 M8 1.25 8 26 3 14 8000 159 1,910 2,101 CAD カート 実働15日目出荷
FUFS-80-M10-29-D0-X 80 M10 1.5 10 29 3 14 14000 159 1,910 2,101 CAD カート 実働15日目出荷
FUFS-80-M12-32-D0-X 80 M12 1.75 12 32 3 17 20000 174 2,140 2,354 CAD カート 実働15日目出荷
FUFS-80-M16-38-D0-X 80 M16 2 16 38 3 22 20000 194 2,500 2,750 CAD カート 実働15日目出荷
FUFS-80-M20-45-D0-X 80 M20 2.5 20 45 3 27 20000 253 3,030 3,333 CAD カート 実働15日目出荷
品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lf H H1 sw1 静的許容荷重
(N)*1
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FUFS-40-M8-25-D0-X 40 M8 1.25 8 25 2 14 8000 62 1,670 1,837 CAD カート 実働15日目出荷
FUFS-40-M10-28-D0-X 40 M10 1.5 10 28 2 14 12000 62 1,670 1,837 CAD カート 実働15日目出荷
FUFS-40-M12-31-D0-X 40 M12 1.75 12 31 2 17 12000 77 1,910 2,101 CAD カート 実働15日目出荷
FUFS-40-M16-37-D0-X 40 M16 2 16 37 2 22 12000 93 2,260 2,486 CAD カート 実働15日目出荷
FUFS-50-M8-25-D0-X 50 M8 1.25 8 25 2.5 14 8000 82 1,790 1,969 CAD カート 実働15日目出荷
FUFS-50-M10-28-D0-X 50 M10 1.5 10 28 2.5 14 14000 82 1,910 2,101 CAD カート 実働15日目出荷
FUFS-50-M12-32-D0-X 50 M12 1.75 12 32 2.5 17 14000 97 2,020 2,222 CAD カート 実働15日目出荷
FUFS-50-M16-37-D0-X 50 M16 2 16 37 2.5 22 14000 113 2,380 2,618 CAD カート 実働15日目出荷
FUFS-60-M8-25-D0-X 60 M8 1.25 8 25 2.5 14 8000 96 1,790 1,969 CAD カート 実働15日目出荷
FUFS-60-M10-28-D0-X 60 M10 1.5 10 28 2.5 14 14000 96 1,910 2,101 CAD カート 実働15日目出荷
FUFS-60-M12-32-D0-X 60 M12 1.75 12 32 2.5 17 16000 111 2,020 2,222 CAD カート 実働15日目出荷
FUFS-60-M16-37-D0-X 60 M16 2 16 37 2.5 22 16000 130 2,380 2,618 CAD カート 実働15日目出荷
FUFS-80-M8-26-D0-X 80 M8 1.25 8 26 3 14 8000 159 1,910 2,101 CAD カート 実働15日目出荷
FUFS-80-M10-29-D0-X 80 M10 1.5 10 29 3 14 14000 159 1,910 2,101 CAD カート 実働15日目出荷
FUFS-80-M12-32-D0-X 80 M12 1.75 12 32 3 17 20000 174 2,140 2,354 CAD カート 実働15日目出荷
FUFS-80-M16-38-D0-X 80 M16 2 16 38 3 22 20000 194 2,500 2,750 CAD カート 実働15日目出荷
FUFS-80-M20-45-D0-X 80 M20 2.5 20 45 3 27 20000 253 3,030 3,333 CAD カート 実働15日目出荷
品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lf H H1 sw1 静的許容荷重
(N)*1
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FUFS-40-M8-25-D0-X 40 M8 1.25 8 25 2 14 8000 62 1,670 1,837 CAD カート 実働15日目出荷
FUFS-40-M10-28-D0-X 40 M10 1.5 10 28 2 14 12000 62 1,670 1,837 CAD カート 実働15日目出荷
FUFS-40-M12-31-D0-X 40 M12 1.75 12 31 2 17 12000 77 1,910 2,101 CAD カート 実働15日目出荷
FUFS-40-M16-37-D0-X 40 M16 2 16 37 2 22 12000 93 2,260 2,486 CAD カート 実働15日目出荷
FUFS-50-M8-25-D0-X 50 M8 1.25 8 25 2.5 14 8000 82 1,790 1,969 CAD カート 実働15日目出荷
FUFS-50-M10-28-D0-X 50 M10 1.5 10 28 2.5 14 14000 82 1,910 2,101 CAD カート 実働15日目出荷
FUFS-50-M12-32-D0-X 50 M12 1.75 12 32 2.5 17 14000 97 2,020 2,222 CAD カート 実働15日目出荷
FUFS-50-M16-37-D0-X 50 M16 2 16 37 2.5 22 14000 113 2,380 2,618 CAD カート 実働15日目出荷
FUFS-60-M8-25-D0-X 60 M8 1.25 8 25 2.5 14 8000 96 1,790 1,969 CAD カート 実働15日目出荷
FUFS-60-M10-28-D0-X 60 M10 1.5 10 28 2.5 14 14000 96 1,910 2,101 CAD カート 実働15日目出荷
FUFS-60-M12-32-D0-X 60 M12 1.75 12 32 2.5 17 16000 111 2,020 2,222 CAD カート 実働15日目出荷
FUFS-60-M16-37-D0-X 60 M16 2 16 37 2.5 22 16000 130 2,380 2,618 CAD カート 実働15日目出荷
FUFS-80-M8-26-D0-X 80 M8 1.25 8 26 3 14 8000 159 1,910 2,101 CAD カート 実働15日目出荷
FUFS-80-M10-29-D0-X 80 M10 1.5 10 29 3 14 14000 159 1,910 2,101 CAD カート 実働15日目出荷
FUFS-80-M12-32-D0-X 80 M12 1.75 12 32 3 17 20000 174 2,140 2,354 CAD カート 実働15日目出荷
FUFS-80-M16-38-D0-X 80 M16 2 16 38 3 22 20000 194 2,500 2,750 CAD カート 実働15日目出荷
FUFS-80-M20-45-D0-X 80 M20 2.5 20 45 3 27 20000 253 3,030 3,333 CAD カート 実働15日目出荷
品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lf H H1 sw1 静的許容荷重
(N)*1
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FUFS-40-M8-25-D0-X 40 M8 1.25 8 25 2 14 8000 62 1,670 1,837 CAD カート 実働15日目出荷
FUFS-40-M10-28-D0-X 40 M10 1.5 10 28 2 14 12000 62 1,670 1,837 CAD カート 実働15日目出荷
FUFS-40-M12-31-D0-X 40 M12 1.75 12 31 2 17 12000 77 1,910 2,101 CAD カート 実働15日目出荷
FUFS-40-M16-37-D0-X 40 M16 2 16 37 2 22 12000 93 2,260 2,486 CAD カート 実働15日目出荷
FUFS-50-M8-25-D0-X 50 M8 1.25 8 25 2.5 14 8000 82 1,790 1,969 CAD カート 実働15日目出荷
FUFS-50-M10-28-D0-X 50 M10 1.5 10 28 2.5 14 14000 82 1,910 2,101 CAD カート 実働15日目出荷
FUFS-50-M12-32-D0-X 50 M12 1.75 12 32 2.5 17 14000 97 2,020 2,222 CAD カート 実働15日目出荷
FUFS-50-M16-37-D0-X 50 M16 2 16 37 2.5 22 14000 113 2,380 2,618 CAD カート 実働15日目出荷
FUFS-60-M8-25-D0-X 60 M8 1.25 8 25 2.5 14 8000 96 1,790 1,969 CAD カート 実働15日目出荷
FUFS-60-M10-28-D0-X 60 M10 1.5 10 28 2.5 14 14000 96 1,910 2,101 CAD カート 実働15日目出荷
FUFS-60-M12-32-D0-X 60 M12 1.75 12 32 2.5 17 16000 111 2,020 2,222 CAD カート 実働15日目出荷
FUFS-60-M16-37-D0-X 60 M16 2 16 37 2.5 22 16000 130 2,380 2,618 CAD カート 実働15日目出荷
FUFS-80-M8-26-D0-X 80 M8 1.25 8 26 3 14 8000 159 1,910 2,101 CAD カート 実働15日目出荷
FUFS-80-M10-29-D0-X 80 M10 1.5 10 29 3 14 14000 159 1,910 2,101 CAD カート 実働15日目出荷
FUFS-80-M12-32-D0-X 80 M12 1.75 12 32 3 17 20000 174 2,140 2,354 CAD カート 実働15日目出荷
FUFS-80-M16-38-D0-X 80 M16 2 16 38 3 22 20000 194 2,500 2,750 CAD カート 実働15日目出荷
FUFS-80-M20-45-D0-X 80 M20 2.5 20 45 3 27 20000 253 3,030 3,333 CAD カート 実働15日目出荷

*1: 表中の数値は、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

材質・仕上げ

FUFS-D0-X
ねじ SUS303
パッド SUS304
六角穴付き皿ボルト ステンレス鋼

特長

  • 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
  • ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
  • パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器を他の条件で探す

アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります