寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf | H | H1 | h | sw1 | 静的許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUFS-40-M8-25-D1-X | 40 | M8 | 1.25 | 8 | 25 | 2 | 1.5 | 14 | 8000 | 65 | 1,790 | 1,969 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUFS-40-M10-28-D1-X | 40 | M10 | 1.5 | 10 | 28 | 2 | 1.5 | 14 | 12000 | 65 | 1,790 | 1,969 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUFS-40-M12-31-D1-X | 40 | M12 | 1.75 | 12 | 31 | 2 | 1.5 | 17 | 12000 | 80 | 2,020 | 2,222 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUFS-40-M16-37-D1-X | 40 | M16 | 2 | 16 | 37 | 2 | 1.5 | 22 | 12000 | 96 | 2,260 | 2,486 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUFS-50-M8-25-D1-X | 50 | M8 | 1.25 | 8 | 25 | 2.5 | 2 | 14 | 8000 | 88 | 1,910 | 2,101 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUFS-50-M10-28-D1-X | 50 | M10 | 1.5 | 10 | 28 | 2.5 | 2 | 14 | 14000 | 88 | 2,020 | 2,222 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUFS-50-M12-32-D1-X | 50 | M12 | 1.75 | 12 | 32 | 2.5 | 2 | 17 | 14000 | 103 | 2,140 | 2,354 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUFS-50-M16-37-D1-X | 50 | M16 | 2 | 16 | 37 | 2.5 | 2 | 22 | 14000 | 120 | 2,500 | 2,750 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUFS-60-M8-25-D1-X | 60 | M8 | 1.25 | 8 | 25 | 2.5 | 2 | 14 | 8000 | 104 | 2,020 | 2,222 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUFS-60-M10-28-D1-X | 60 | M10 | 1.5 | 10 | 28 | 2.5 | 2 | 14 | 14000 | 104 | 2,020 | 2,222 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUFS-60-M12-32-D1-X | 60 | M12 | 1.75 | 12 | 32 | 2.5 | 2 | 17 | 16000 | 119 | 2,140 | 2,354 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUFS-60-M16-37-D1-X | 60 | M16 | 2 | 16 | 37 | 2.5 | 2 | 22 | 16000 | 138 | 2,500 | 2,750 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUFS-80-M8-26-D1-X | 80 | M8 | 1.25 | 8 | 26 | 3 | 2 | 14 | 8000 | 173 | 2,140 | 2,354 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUFS-80-M10-29-D1-X | 80 | M10 | 1.5 | 10 | 29 | 3 | 2 | 14 | 14000 | 173 | 2,140 | 2,354 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUFS-80-M12-32-D1-X | 80 | M12 | 1.75 | 12 | 32 | 3 | 2 | 17 | 20000 | 188 | 2,380 | 2,618 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUFS-80-M16-38-D1-X | 80 | M16 | 2 | 16 | 38 | 3 | 2 | 22 | 20000 | 204 | 2,670 | 2,937 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUFS-80-M20-45-D1-X | 80 | M20 | 2.5 | 20 | 45 | 3 | 2 | 27 | 20000 | 267 | 3,270 | 3,597 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 静的許容荷重はラバーディスクなしの値です。また、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
| FUFS-D1-X | |
|---|---|
| ねじ | SUS303 |
| パッド | SUS304 |
| 六角穴付き皿ボルト | ステンレス鋼 |
| ラバーディスク | TPE(黒) 硬度ショアA80(参考) |
特長
- 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
- ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。
- ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。
- ラバーディスクは取りはずし可能です。









