寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf | H | H1 | h | sw1 | 静的許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUFS-40-M8-25-D3-X | 40 | M8 | 1.25 | 8 | 25 | 2 | 3.5 | 14 | 8000 | 63 | 2,260 | 2,486 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUFS-40-M10-28-D3-X | 40 | M10 | 1.5 | 10 | 28 | 2 | 3.5 | 14 | 12000 | 63 | 2,380 | 2,618 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUFS-40-M12-31-D3-X | 40 | M12 | 1.75 | 12 | 31 | 2 | 3.5 | 17 | 12000 | 78 | 2,500 | 2,750 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUFS-40-M16-37-D3-X | 40 | M16 | 2 | 16 | 37 | 2 | 3.5 | 22 | 12000 | 100 | 2,860 | 3,146 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUFS-50-M8-25-D3-X | 50 | M8 | 1.25 | 8 | 25 | 2.5 | 4 | 14 | 8000 | 83 | 2,500 | 2,750 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUFS-50-M10-28-D3-X | 50 | M10 | 1.5 | 10 | 28 | 2.5 | 4 | 14 | 14000 | 83 | 2,500 | 2,750 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUFS-50-M12-32-D3-X | 50 | M12 | 1.75 | 12 | 32 | 2.5 | 4 | 17 | 14000 | 98 | 2,740 | 3,014 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUFS-50-M16-37-D3-X | 50 | M16 | 2 | 16 | 37 | 2.5 | 4 | 22 | 14000 | 114 | 3,090 | 3,399 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUFS-60-M8-25-D3-X | 60 | M8 | 1.25 | 8 | 25 | 2.5 | 4.5 | 14 | 8000 | 95 | 2,860 | 3,146 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUFS-60-M10-28-D3-X | 60 | M10 | 1.5 | 10 | 28 | 2.5 | 4.5 | 14 | 14000 | 100 | 2,860 | 3,146 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUFS-60-M12-32-D3-X | 60 | M12 | 1.75 | 12 | 32 | 2.5 | 4.5 | 17 | 16000 | 118 | 3,090 | 3,399 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUFS-60-M16-37-D3-X | 60 | M16 | 2 | 16 | 37 | 2.5 | 4.5 | 22 | 16000 | 134 | 3,450 | 3,795 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUFS-80-M8-26-D3-X | 80 | M8 | 1.25 | 8 | 26 | 3 | 5 | 14 | 8000 | 180 | 3,450 | 3,795 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUFS-80-M10-29-D3-X | 80 | M10 | 1.5 | 10 | 29 | 3 | 5 | 14 | 14000 | 183 | 3,450 | 3,795 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUFS-80-M12-32-D3-X | 80 | M12 | 1.75 | 12 | 32 | 3 | 5 | 17 | 20000 | 198 | 3,690 | 4,059 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUFS-80-M16-38-D3-X | 80 | M16 | 2 | 16 | 38 | 3 | 5 | 22 | 20000 | 214 | 4,040 | 4,444 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUFS-80-M20-45-D3-X | 80 | M20 | 2.5 | 20 | 45 | 3 | 5 | 27 | 20000 | 277 | 4,640 | 5,104 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 静的許容荷重はラバーディスクなしの値です。また、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
FUFS-D3-X | |
---|---|
ねじ | SUS303 |
パッド | SUS304 |
六角穴付き皿ボルト | ステンレス鋼 |
ラバーディスク | NBR(黒) 硬度ショアA70±5 |
特長
- 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
- ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。
- ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時に、ラバーディスクの脱落を防止します。