寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | ロックナットの有無 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | H1 | sw1 | sw2 | L1 | 静的許容荷重*1 (N) | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUM-60-M10-50-A0-S | 無し | 60 | M10 | 1.5 | 50 | 11 | 2.5 | 17 | - | - | 10000 | 100 | 1,310 | 1,441 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-60-M10-60-A0-S | 無し | 60 | M10 | 1.5 | 60 | 11 | 2.5 | 17 | - | - | 10000 | 104 | 1,430 | 1,573 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-60-M10-80-A0-S | 無し | 60 | M10 | 1.5 | 80 | 11 | 2.5 | 17 | - | - | 10000 | 114 | 1,430 | 1,573 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-60-M10-100-A0-S | 無し | 60 | M10 | 1.5 | 100 | 11 | 2.5 | 17 | - | - | 10000 | 125 | 1,550 | 1,705 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 表中の数値は、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
| FUM-A0-S | FUM-A0-SK | |
|---|---|---|
| ねじ | スティール 三価クロメート処理 |
スティール 三価クロメート処理 |
| パッド | スティール 三価クロメート処理 |
スティール 三価クロメート処理 |
| 六角穴付き皿ボルト | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 |
| ロックナット | スティール 三価クロメート処理 |
特長
- 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- ロックナットの有無が選択できます。
| 商品記号 | ロックナット |
|---|---|
| FUM-A0-S | なし |
| FUM-A0-SK | あり |






