寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | ロックナットの有無 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | H1 | sw1 | sw2 | L1 | 静的許容荷重*1 (N) | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUM-80-M12-60-A0-S | 無し | 80 | M12 | 1.75 | 60 | 12 | 3 | 17 | - | - | 12000 | 180 | 1,910 | 2,101 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUM-80-M12-80-A0-S | 無し | 80 | M12 | 1.75 | 80 | 12 | 3 | 17 | - | - | 12000 | 201 | 1,910 | 2,101 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUM-80-M12-100-A0-S | 無し | 80 | M12 | 1.75 | 100 | 12 | 3 | 17 | - | - | 12000 | 215 | 2,020 | 2,222 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUM-80-M12-125-A0-S | 無し | 80 | M12 | 1.75 | 125 | 12 | 3 | 17 | - | - | 12000 | 233 | 2,020 | 2,222 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 表中の数値は、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
FUM-A0-S | FUM-A0-SK | |
---|---|---|
ねじ | スティール 三価クロメート処理 |
スティール 三価クロメート処理 |
パッド | スティール 三価クロメート処理 |
スティール 三価クロメート処理 |
六角穴付き皿ボルト | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 |
ロックナット | スティール 三価クロメート処理 |
特長
- 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- ロックナットの有無が選択できます。
商品記号 | ロックナット |
---|---|
FUM-A0-S | なし |
FUM-A0-SK | あり |