寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | ロックナットの有無 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | H1 | sw1 | sw2 | L1 | B | 静的許容荷重*1 (N) | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUM-40-M16-75-A0-U | 無し | 40 | M16 | 2 | 75 | 17 | 2 | 12 | - | - | 8 | 7000 | 153 | 2,260 | 2,486 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-40-M16-100-A0-U | 無し | 40 | M16 | 2 | 100 | 17 | 2 | 12 | - | - | 8 | 7000 | 192 | 2,500 | 2,750 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-40-M16-125-A0-U | 無し | 40 | M16 | 2 | 125 | 17 | 2 | 12 | - | - | 8 | 7000 | 215 | 2,620 | 2,882 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-40-M16-150-A0-U | 無し | 40 | M16 | 2 | 150 | 17 | 2 | 12 | - | - | 8 | 7000 | 253 | 2,860 | 3,146 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-40-M16-200-A0-U | 無し | 40 | M16 | 2 | 200 | 17 | 2 | 12 | - | - | 8 | 7000 | 320 | 2,970 | 3,267 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-50-M16-75-A0-U | 無し | 50 | M16 | 2 | 75 | 17 | 2.5 | 12 | - | - | 8 | 8000 | 176 | 2,260 | 2,486 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-50-M16-100-A0-U | 無し | 50 | M16 | 2 | 100 | 17 | 2.5 | 12 | - | - | 8 | 8000 | 205 | 2,500 | 2,750 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-50-M16-125-A0-U | 無し | 50 | M16 | 2 | 125 | 17 | 2.5 | 12 | - | - | 8 | 8000 | 243 | 2,620 | 2,882 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-50-M16-150-A0-U | 無し | 50 | M16 | 2 | 150 | 17 | 2.5 | 12 | - | - | 8 | 8000 | 268 | 2,860 | 3,146 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-50-M16-200-A0-U | 無し | 50 | M16 | 2 | 200 | 17 | 2.5 | 12 | - | - | 8 | 8000 | 331 | 2,970 | 3,267 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-60-M16-75-A0-U | 無し | 60 | M16 | 2 | 75 | 17 | 2.5 | 12 | - | - | 8 | 10000 | 192 | 2,380 | 2,618 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-60-M16-100-A0-U | 無し | 60 | M16 | 2 | 100 | 17 | 2.5 | 12 | - | - | 8 | 10000 | 224 | 2,500 | 2,750 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-60-M16-125-A0-U | 無し | 60 | M16 | 2 | 125 | 17 | 2.5 | 12 | - | - | 8 | 10000 | 259 | 2,620 | 2,882 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-60-M16-150-A0-U | 無し | 60 | M16 | 2 | 150 | 17 | 2.5 | 12 | - | - | 8 | 10000 | 283 | 2,970 | 3,267 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-60-M16-200-A0-U | 無し | 60 | M16 | 2 | 200 | 17 | 2.5 | 12 | - | - | 8 | 10000 | 348 | 3,090 | 3,399 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-80-M16-75-A0-U | 無し | 80 | M16 | 2 | 75 | 18 | 3 | 12 | - | - | 8 | 12000 | 220 | 2,500 | 2,750 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-80-M16-100-A0-U | 無し | 80 | M16 | 2 | 100 | 18 | 3 | 12 | - | - | 8 | 12000 | 270 | 2,740 | 3,014 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-80-M16-125-A0-U | 無し | 80 | M16 | 2 | 125 | 18 | 3 | 12 | - | - | 8 | 12000 | 300 | 2,860 | 3,146 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-80-M16-150-A0-U | 無し | 80 | M16 | 2 | 150 | 18 | 3 | 12 | - | - | 8 | 12000 | 320 | 3,090 | 3,399 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-80-M16-200-A0-U | 無し | 80 | M16 | 2 | 200 | 18 | 3 | 12 | - | - | 8 | 12000 | 414 | 3,330 | 3,663 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-80-M20-75-A0-U | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 75 | 19 | 3 | 15 | - | - | 10 | 16000 | 347 | 2,740 | 3,014 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-80-M20-100-A0-U | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 100 | 19 | 3 | 15 | - | - | 10 | 16000 | 397 | 2,970 | 3,267 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-80-M20-125-A0-U | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 125 | 19 | 3 | 15 | - | - | 10 | 16000 | 450 | 3,090 | 3,399 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-80-M20-150-A0-U | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 150 | 19 | 3 | 15 | - | - | 10 | 16000 | 494 | 3,330 | 3,663 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-80-M20-200-A0-U | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 200 | 19 | 3 | 15 | - | - | 10 | 16000 | 595 | 3,570 | 3,927 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-80-M24-100-A0-U | 無し | 80 | M24 | 3 | 100 | 22 | 3 | 19 | - | - | 12 | 16000 | 542 | 3,330 | 3,663 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-80-M24-125-A0-U | 無し | 80 | M24 | 3 | 125 | 22 | 3 | 19 | - | - | 12 | 16000 | 612 | 3,450 | 3,795 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-80-M24-150-A0-U | 無し | 80 | M24 | 3 | 150 | 22 | 3 | 19 | - | - | 12 | 16000 | 685 | 3,810 | 4,191 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-80-M24-200-A0-U | 無し | 80 | M24 | 3 | 200 | 22 | 3 | 19 | - | - | 12 | 16000 | 820 | 4,280 | 4,708 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-40-M16-75-A0-UK | 有り | 40 | M16 | 2 | 75 | 17 | 2 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 7000 | 182 | 2,380 | 2,618 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-40-M16-100-A0-UK | 有り | 40 | M16 | 2 | 100 | 17 | 2 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 7000 | 221 | 2,620 | 2,882 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-40-M16-125-A0-UK | 有り | 40 | M16 | 2 | 125 | 17 | 2 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 7000 | 244 | 2,740 | 3,014 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-40-M16-150-A0-UK | 有り | 40 | M16 | 2 | 150 | 17 | 2 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 7000 | 282 | 2,970 | 3,267 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-40-M16-200-A0-UK | 有り | 40 | M16 | 2 | 200 | 17 | 2 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 7000 | 349 | 3,090 | 3,399 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-50-M16-75-A0-UK | 有り | 50 | M16 | 2 | 75 | 17 | 2.5 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 8000 | 205 | 2,380 | 2,618 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-50-M16-100-A0-UK | 有り | 50 | M16 | 2 | 100 | 17 | 2.5 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 8000 | 234 | 2,620 | 2,882 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-50-M16-125-A0-UK | 有り | 50 | M16 | 2 | 125 | 17 | 2.5 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 8000 | 272 | 2,740 | 3,014 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-50-M16-150-A0-UK | 有り | 50 | M16 | 2 | 150 | 17 | 2.5 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 8000 | 297 | 2,970 | 3,267 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-50-M16-200-A0-UK | 有り | 50 | M16 | 2 | 200 | 17 | 2.5 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 8000 | 360 | 3,090 | 3,399 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-60-M16-75-A0-UK | 有り | 60 | M16 | 2 | 75 | 17 | 2.5 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 10000 | 221 | 2,500 | 2,750 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-60-M16-100-A0-UK | 有り | 60 | M16 | 2 | 100 | 17 | 2.5 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 10000 | 253 | 2,620 | 2,882 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-60-M16-125-A0-UK | 有り | 60 | M16 | 2 | 125 | 17 | 2.5 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 10000 | 288 | 2,740 | 3,014 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-60-M16-150-A0-UK | 有り | 60 | M16 | 2 | 150 | 17 | 2.5 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 10000 | 312 | 3,090 | 3,399 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-60-M16-200-A0-UK | 有り | 60 | M16 | 2 | 200 | 17 | 2.5 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 10000 | 377 | 3,210 | 3,531 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-80-M16-75-A0-UK | 有り | 80 | M16 | 2 | 75 | 18 | 3 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 12000 | 249 | 2,620 | 2,882 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-80-M16-100-A0-UK | 有り | 80 | M16 | 2 | 100 | 18 | 3 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 12000 | 299 | 2,860 | 3,146 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-80-M16-125-A0-UK | 有り | 80 | M16 | 2 | 125 | 18 | 3 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 12000 | 329 | 2,970 | 3,267 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-80-M16-150-A0-UK | 有り | 80 | M16 | 2 | 150 | 18 | 3 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 12000 | 349 | 3,210 | 3,531 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-80-M16-200-A0-UK | 有り | 80 | M16 | 2 | 200 | 18 | 3 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 12000 | 443 | 3,450 | 3,795 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-80-M20-75-A0-UK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 75 | 19 | 3 | 15 | 30 | 18 | 10 | 16000 | 399 | 2,970 | 3,267 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-80-M20-100-A0-UK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 100 | 19 | 3 | 15 | 30 | 18 | 10 | 16000 | 449 | 3,210 | 3,531 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-80-M20-125-A0-UK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 125 | 19 | 3 | 15 | 30 | 18 | 10 | 16000 | 502 | 3,330 | 3,663 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-80-M20-150-A0-UK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 150 | 19 | 3 | 15 | 30 | 18 | 10 | 16000 | 546 | 3,570 | 3,927 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-80-M20-200-A0-UK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 200 | 19 | 3 | 15 | 30 | 18 | 10 | 16000 | 647 | 3,810 | 4,191 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-80-M24-100-A0-UK | 有り | 80 | M24 | 3 | 100 | 22 | 3 | 19 | 36 | 21.5 | 12 | 16000 | 634 | 3,690 | 4,059 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-80-M24-125-A0-UK | 有り | 80 | M24 | 3 | 125 | 22 | 3 | 19 | 36 | 21.5 | 12 | 16000 | 704 | 3,810 | 4,191 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-80-M24-150-A0-UK | 有り | 80 | M24 | 3 | 150 | 22 | 3 | 19 | 36 | 21.5 | 12 | 16000 | 777 | 4,160 | 4,576 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-80-M24-200-A0-UK | 有り | 80 | M24 | 3 | 200 | 22 | 3 | 19 | 36 | 21.5 | 12 | 16000 | 912 | 4,640 | 5,104 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 表中の数値は、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
| FUM-A0-U | FUM-A0-UK | |
|---|---|---|
| ねじ | スティール 三価クロメート処理 |
スティール 三価クロメート処理 |
| パッド | スティール 三価クロメート処理 |
スティール 三価クロメート処理 |
| 六角穴付き皿ボルト | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 |
| ロックナット | スティール 三価クロメート処理 |
特長
- 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- ロックナットの有無が選択できます。
| 商品記号 | ロックナット |
|---|---|
| FUM-A0-U | なし |
| FUM-A0-UK | あり |









