寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | ロックナットの有無 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | H1 | sw1 | sw2 | L1 | B | 静的許容荷重*1 (N) | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUM-80-M24-100-A0-UK | 有り | 80 | M24 | 3 | 100 | 22 | 3 | 19 | 36 | 21.5 | 12 | 16000 | 634 | 3,690 | 4,059 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-80-M24-125-A0-UK | 有り | 80 | M24 | 3 | 125 | 22 | 3 | 19 | 36 | 21.5 | 12 | 16000 | 704 | 3,810 | 4,191 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-80-M24-150-A0-UK | 有り | 80 | M24 | 3 | 150 | 22 | 3 | 19 | 36 | 21.5 | 12 | 16000 | 777 | 4,160 | 4,576 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-80-M24-200-A0-UK | 有り | 80 | M24 | 3 | 200 | 22 | 3 | 19 | 36 | 21.5 | 12 | 16000 | 912 | 4,640 | 5,104 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 表中の数値は、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
| FUM-A0-U | FUM-A0-UK | |
|---|---|---|
| ねじ | スティール 三価クロメート処理 |
スティール 三価クロメート処理 |
| パッド | スティール 三価クロメート処理 |
スティール 三価クロメート処理 |
| 六角穴付き皿ボルト | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 |
| ロックナット | スティール 三価クロメート処理 |
特長
- 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- ロックナットの有無が選択できます。
| 商品記号 | ロックナット |
|---|---|
| FUM-A0-U | なし |
| FUM-A0-UK | あり |






