• アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器

レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整 - ラバーディスクつき

Leveling Adjuster with External Hexagon at the Bottom

FUM-A1-S

正しい使い方 ここがポイント!

動画はFHMS-D1-VFHMS-D1-V)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

FUM-A1-Sレベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整 - ラバーディスクつき寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ロックナットの有無
すべて
無し
有り
D
すべて
40
50
60
80
M(並目)
ねじの呼び
すべて
M8
M10
M12

単位 : mm

品番 ロックナットの有無 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm H H1 h sw1 sw2 L1 静的許容荷重*1 (N) 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FUM-40-M8-40-A1-S 無し 40 M8 1.25 40 11 2 1.5 17 - - 7000 46 1,430 1,573 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-40-M8-50-A1-S 無し 40 M8 1.25 50 11 2 1.5 17 - - 7000 49 1,430 1,573 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-40-M8-63-A1-S 無し 40 M8 1.25 63 11 2 1.5 17 - - 7000 53 1,430 1,573 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-40-M10-50-A1-S 無し 40 M10 1.5 50 11 2 1.5 17 - - 7000 58 1,430 1,573 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-40-M10-60-A1-S 無し 40 M10 1.5 60 11 2 1.5 17 - - 7000 63 1,550 1,705 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-40-M10-80-A1-S 無し 40 M10 1.5 80 11 2 1.5 17 - - 7000 76 1,670 1,837 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-40-M10-100-A1-S 無し 40 M10 1.5 100 11 2 1.5 17 - - 7000 88 1,670 1,837 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-40-M12-60-A1-S 無し 40 M12 1.75 60 11 2 1.5 17 - - 7000 91 1,790 1,969 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-40-M12-80-A1-S 無し 40 M12 1.75 80 11 2 1.5 17 - - 7000 106 1,910 2,101 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-40-M12-100-A1-S 無し 40 M12 1.75 100 11 2 1.5 17 - - 7000 121 1,910 2,101 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-40-M12-125-A1-S 無し 40 M12 1.75 125 11 2 1.5 17 - - 7000 141 2,020 2,222 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-50-M8-40-A1-S 無し 50 M8 1.25 40 11 2.5 2 17 - - 8000 73 1,430 1,573 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-50-M8-50-A1-S 無し 50 M8 1.25 50 11 2.5 2 17 - - 8000 75 1,430 1,573 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-50-M8-63-A1-S 無し 50 M8 1.25 63 11 2.5 2 17 - - 8000 78 1,430 1,573 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-50-M10-50-A1-S 無し 50 M10 1.5 50 11 2.5 2 17 - - 8000 88 1,550 1,705 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-50-M10-60-A1-S 無し 50 M10 1.5 60 11 2.5 2 17 - - 8000 93 1,670 1,837 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-50-M10-80-A1-S 無し 50 M10 1.5 80 11 2.5 2 17 - - 8000 104 1,670 1,837 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-50-M10-100-A1-S 無し 50 M10 1.5 100 11 2.5 2 17 - - 8000 114 1,790 1,969 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-50-M12-60-A1-S 無し 50 M12 1.75 60 11 2.5 2 17 - - 8000 112 1,910 2,101 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-50-M12-80-A1-S 無し 50 M12 1.75 80 11 2.5 2 17 - - 8000 125 1,910 2,101 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-50-M12-100-A1-S 無し 50 M12 1.75 100 11 2.5 2 17 - - 8000 143 2,020 2,222 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-50-M12-125-A1-S 無し 50 M12 1.75 125 11 2.5 2 17 - - 8000 162 2,020 2,222 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-60-M8-40-A1-S 無し 60 M8 1.25 40 11 2.5 2 17 - - 8000 92 1,550 1,705 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-60-M8-50-A1-S 無し 60 M8 1.25 50 11 2.5 2 17 - - 8000 94 1,550 1,705 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-60-M8-63-A1-S 無し 60 M8 1.25 63 11 2.5 2 17 - - 8000 97 1,550 1,705 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-60-M10-50-A1-S 無し 60 M10 1.5 50 11 2.5 2 17 - - 10000 108 1,670 1,837 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-60-M10-60-A1-S 無し 60 M10 1.5 60 11 2.5 2 17 - - 10000 112 1,670 1,837 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-60-M10-80-A1-S 無し 60 M10 1.5 80 11 2.5 2 17 - - 10000 122 1,790 1,969 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-60-M10-100-A1-S 無し 60 M10 1.5 100 11 2.5 2 17 - - 10000 133 1,790 1,969 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-60-M12-60-A1-S 無し 60 M12 1.75 60 11 2.5 2 17 - - 10000 129 1,910 2,101 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-60-M12-80-A1-S 無し 60 M12 1.75 80 11 2.5 2 17 - - 10000 144 2,020 2,222 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-60-M12-100-A1-S 無し 60 M12 1.75 100 11 2.5 2 17 - - 10000 159 2,020 2,222 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-60-M12-125-A1-S 無し 60 M12 1.75 125 11 2.5 2 17 - - 10000 175 2,140 2,354 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-80-M8-40-A1-S 無し 80 M8 1.25 40 12 3 2 17 - - 8000 164 1,790 1,969 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-80-M8-50-A1-S 無し 80 M8 1.25 50 12 3 2 17 - - 8000 168 1,790 1,969 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-80-M8-63-A1-S 無し 80 M8 1.25 63 12 3 2 17 - - 8000 174 1,790 1,969 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-80-M10-50-A1-S 無し 80 M10 1.5 50 12 3 2 17 - - 10000 180 1,910 2,101 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-80-M10-60-A1-S 無し 80 M10 1.5 60 12 3 2 17 - - 10000 185 1,910 2,101 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-80-M10-80-A1-S 無し 80 M10 1.5 80 12 3 2 17 - - 10000 194 2,020 2,222 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-80-M10-100-A1-S 無し 80 M10 1.5 100 12 3 2 17 - - 10000 203 2,140 2,354 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-80-M12-60-A1-S 無し 80 M12 1.75 60 12 3 2 17 - - 12000 194 2,140 2,354 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-80-M12-80-A1-S 無し 80 M12 1.75 80 12 3 2 17 - - 12000 215 2,260 2,486 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-80-M12-100-A1-S 無し 80 M12 1.75 100 12 3 2 17 - - 12000 229 2,380 2,618 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-80-M12-125-A1-S 無し 80 M12 1.75 125 12 3 2 17 - - 12000 247 2,380 2,618 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-40-M8-40-A1-SK 有り 40 M8 1.25 40 11 2 1.5 17 13 6.8 7000 50 1,550 1,705 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-40-M8-50-A1-SK 有り 40 M8 1.25 50 11 2 1.5 17 13 6.8 7000 53 1,550 1,705 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-40-M8-63-A1-SK 有り 40 M8 1.25 63 11 2 1.5 17 13 6.8 7000 57 1,550 1,705 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-40-M10-50-A1-SK 有り 40 M10 1.5 50 11 2 1.5 17 16 8.4 7000 67 1,550 1,705 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-40-M10-60-A1-SK 有り 40 M10 1.5 60 11 2 1.5 17 16 8.4 7000 72 1,670 1,837 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-40-M10-80-A1-SK 有り 40 M10 1.5 80 11 2 1.5 17 16 8.4 7000 85 1,790 1,969 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-40-M10-100-A1-SK 有り 40 M10 1.5 100 11 2 1.5 17 16 8.4 7000 97 1,790 1,969 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-40-M12-60-A1-SK 有り 40 M12 1.75 60 11 2 1.5 17 18 10.8 7000 104 1,910 2,101 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-40-M12-80-A1-SK 有り 40 M12 1.75 80 11 2 1.5 17 18 10.8 7000 119 2,020 2,222 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-40-M12-100-A1-SK 有り 40 M12 1.75 100 11 2 1.5 17 18 10.8 7000 134 2,020 2,222 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-40-M12-125-A1-SK 有り 40 M12 1.75 125 11 2 1.5 17 18 10.8 7000 154 2,140 2,354 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-50-M8-40-A1-SK 有り 50 M8 1.25 40 11 2.5 2 17 13 6.8 8000 77 1,550 1,705 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-50-M8-50-A1-SK 有り 50 M8 1.25 50 11 2.5 2 17 13 6.8 8000 79 1,550 1,705 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-50-M8-63-A1-SK 有り 50 M8 1.25 63 11 2.5 2 17 13 6.8 8000 82 1,550 1,705 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-50-M10-50-A1-SK 有り 50 M10 1.5 50 11 2.5 2 17 16 8.4 8000 97 1,670 1,837 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-50-M10-60-A1-SK 有り 50 M10 1.5 60 11 2.5 2 17 16 8.4 8000 102 1,790 1,969 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-50-M10-80-A1-SK 有り 50 M10 1.5 80 11 2.5 2 17 16 8.4 8000 113 1,790 1,969 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-50-M10-100-A1-SK 有り 50 M10 1.5 100 11 2.5 2 17 16 8.4 8000 123 1,910 2,101 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-50-M12-60-A1-SK 有り 50 M12 1.75 60 11 2.5 2 17 18 10.8 8000 125 2,020 2,222 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-50-M12-80-A1-SK 有り 50 M12 1.75 80 11 2.5 2 17 18 10.8 8000 138 2,020 2,222 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-50-M12-100-A1-SK 有り 50 M12 1.75 100 11 2.5 2 17 18 10.8 8000 156 2,140 2,354 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-50-M12-125-A1-SK 有り 50 M12 1.75 125 11 2.5 2 17 18 10.8 8000 175 2,140 2,354 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-60-M8-40-A1-SK 有り 60 M8 1.25 40 11 2.5 2 17 13 6.8 8000 96 1,670 1,837 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-60-M8-50-A1-SK 有り 60 M8 1.25 50 11 2.5 2 17 13 6.8 8000 98 1,670 1,837 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-60-M8-63-A1-SK 有り 60 M8 1.25 63 11 2.5 2 17 13 6.8 8000 101 1,670 1,837 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-60-M10-50-A1-SK 有り 60 M10 1.5 50 11 2.5 2 17 16 8.4 10000 117 1,790 1,969 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-60-M10-60-A1-SK 有り 60 M10 1.5 60 11 2.5 2 17 16 8.4 10000 121 1,790 1,969 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-60-M10-80-A1-SK 有り 60 M10 1.5 80 11 2.5 2 17 16 8.4 10000 131 1,910 2,101 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-60-M10-100-A1-SK 有り 60 M10 1.5 100 11 2.5 2 17 16 8.4 10000 142 1,910 2,101 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-60-M12-60-A1-SK 有り 60 M12 1.75 60 11 2.5 2 17 18 10.8 10000 142 2,020 2,222 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-60-M12-80-A1-SK 有り 60 M12 1.75 80 11 2.5 2 17 18 10.8 10000 157 2,140 2,354 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-60-M12-100-A1-SK 有り 60 M12 1.75 100 11 2.5 2 17 18 10.8 10000 172 2,140 2,354 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-60-M12-125-A1-SK 有り 60 M12 1.75 125 11 2.5 2 17 18 10.8 10000 188 2,260 2,486 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-80-M8-40-A1-SK 有り 80 M8 1.25 40 12 3 2 17 13 6.8 8000 168 1,910 2,101 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-80-M8-50-A1-SK 有り 80 M8 1.25 50 12 3 2 17 13 6.8 8000 172 1,910 2,101 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-80-M8-63-A1-SK 有り 80 M8 1.25 63 12 3 2 17 13 6.8 8000 178 1,910 2,101 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-80-M10-50-A1-SK 有り 80 M10 1.5 50 12 3 2 17 16 8.4 10000 189 2,020 2,222 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-80-M10-60-A1-SK 有り 80 M10 1.5 60 12 3 2 17 16 8.4 10000 194 2,020 2,222 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-80-M10-80-A1-SK 有り 80 M10 1.5 80 12 3 2 17 16 8.4 10000 203 2,140 2,354 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-80-M10-100-A1-SK 有り 80 M10 1.5 100 12 3 2 17 16 8.4 10000 212 2,260 2,486 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-80-M12-60-A1-SK 有り 80 M12 1.75 60 12 3 2 17 18 10.8 12000 207 2,260 2,486 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-80-M12-80-A1-SK 有り 80 M12 1.75 80 12 3 2 17 18 10.8 12000 228 2,380 2,618 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-80-M12-100-A1-SK 有り 80 M12 1.75 100 12 3 2 17 18 10.8 12000 242 2,500 2,750 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-80-M12-125-A1-SK 有り 80 M12 1.75 125 12 3 2 17 18 10.8 12000 260 2,500 2,750 CAD カート 実働15日目出荷
品番 ロックナットの有無 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm H H1 h sw1 sw2 L1 静的許容荷重*1 (N) 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FUM-40-M8-40-A1-S 無し 40 M8 1.25 40 11 2 1.5 17 - - 7000 46 1,430 1,573 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-40-M8-50-A1-S 無し 40 M8 1.25 50 11 2 1.5 17 - - 7000 49 1,430 1,573 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-40-M8-63-A1-S 無し 40 M8 1.25 63 11 2 1.5 17 - - 7000 53 1,430 1,573 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-40-M10-50-A1-S 無し 40 M10 1.5 50 11 2 1.5 17 - - 7000 58 1,430 1,573 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-40-M10-60-A1-S 無し 40 M10 1.5 60 11 2 1.5 17 - - 7000 63 1,550 1,705 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-40-M10-80-A1-S 無し 40 M10 1.5 80 11 2 1.5 17 - - 7000 76 1,670 1,837 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-40-M10-100-A1-S 無し 40 M10 1.5 100 11 2 1.5 17 - - 7000 88 1,670 1,837 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-40-M12-60-A1-S 無し 40 M12 1.75 60 11 2 1.5 17 - - 7000 91 1,790 1,969 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-40-M12-80-A1-S 無し 40 M12 1.75 80 11 2 1.5 17 - - 7000 106 1,910 2,101 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-40-M12-100-A1-S 無し 40 M12 1.75 100 11 2 1.5 17 - - 7000 121 1,910 2,101 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-40-M12-125-A1-S 無し 40 M12 1.75 125 11 2 1.5 17 - - 7000 141 2,020 2,222 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-50-M8-40-A1-S 無し 50 M8 1.25 40 11 2.5 2 17 - - 8000 73 1,430 1,573 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-50-M8-50-A1-S 無し 50 M8 1.25 50 11 2.5 2 17 - - 8000 75 1,430 1,573 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-50-M8-63-A1-S 無し 50 M8 1.25 63 11 2.5 2 17 - - 8000 78 1,430 1,573 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-50-M10-50-A1-S 無し 50 M10 1.5 50 11 2.5 2 17 - - 8000 88 1,550 1,705 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-50-M10-60-A1-S 無し 50 M10 1.5 60 11 2.5 2 17 - - 8000 93 1,670 1,837 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-50-M10-80-A1-S 無し 50 M10 1.5 80 11 2.5 2 17 - - 8000 104 1,670 1,837 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-50-M10-100-A1-S 無し 50 M10 1.5 100 11 2.5 2 17 - - 8000 114 1,790 1,969 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-50-M12-60-A1-S 無し 50 M12 1.75 60 11 2.5 2 17 - - 8000 112 1,910 2,101 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-50-M12-80-A1-S 無し 50 M12 1.75 80 11 2.5 2 17 - - 8000 125 1,910 2,101 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-50-M12-100-A1-S 無し 50 M12 1.75 100 11 2.5 2 17 - - 8000 143 2,020 2,222 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-50-M12-125-A1-S 無し 50 M12 1.75 125 11 2.5 2 17 - - 8000 162 2,020 2,222 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-60-M8-40-A1-S 無し 60 M8 1.25 40 11 2.5 2 17 - - 8000 92 1,550 1,705 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-60-M8-50-A1-S 無し 60 M8 1.25 50 11 2.5 2 17 - - 8000 94 1,550 1,705 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-60-M8-63-A1-S 無し 60 M8 1.25 63 11 2.5 2 17 - - 8000 97 1,550 1,705 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-60-M10-50-A1-S 無し 60 M10 1.5 50 11 2.5 2 17 - - 10000 108 1,670 1,837 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-60-M10-60-A1-S 無し 60 M10 1.5 60 11 2.5 2 17 - - 10000 112 1,670 1,837 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-60-M10-80-A1-S 無し 60 M10 1.5 80 11 2.5 2 17 - - 10000 122 1,790 1,969 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-60-M10-100-A1-S 無し 60 M10 1.5 100 11 2.5 2 17 - - 10000 133 1,790 1,969 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-60-M12-60-A1-S 無し 60 M12 1.75 60 11 2.5 2 17 - - 10000 129 1,910 2,101 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-60-M12-80-A1-S 無し 60 M12 1.75 80 11 2.5 2 17 - - 10000 144 2,020 2,222 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-60-M12-100-A1-S 無し 60 M12 1.75 100 11 2.5 2 17 - - 10000 159 2,020 2,222 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-60-M12-125-A1-S 無し 60 M12 1.75 125 11 2.5 2 17 - - 10000 175 2,140 2,354 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-80-M8-40-A1-S 無し 80 M8 1.25 40 12 3 2 17 - - 8000 164 1,790 1,969 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-80-M8-50-A1-S 無し 80 M8 1.25 50 12 3 2 17 - - 8000 168 1,790 1,969 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-80-M8-63-A1-S 無し 80 M8 1.25 63 12 3 2 17 - - 8000 174 1,790 1,969 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-80-M10-50-A1-S 無し 80 M10 1.5 50 12 3 2 17 - - 10000 180 1,910 2,101 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-80-M10-60-A1-S 無し 80 M10 1.5 60 12 3 2 17 - - 10000 185 1,910 2,101 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-80-M10-80-A1-S 無し 80 M10 1.5 80 12 3 2 17 - - 10000 194 2,020 2,222 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-80-M10-100-A1-S 無し 80 M10 1.5 100 12 3 2 17 - - 10000 203 2,140 2,354 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-80-M12-60-A1-S 無し 80 M12 1.75 60 12 3 2 17 - - 12000 194 2,140 2,354 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-80-M12-80-A1-S 無し 80 M12 1.75 80 12 3 2 17 - - 12000 215 2,260 2,486 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-80-M12-100-A1-S 無し 80 M12 1.75 100 12 3 2 17 - - 12000 229 2,380 2,618 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-80-M12-125-A1-S 無し 80 M12 1.75 125 12 3 2 17 - - 12000 247 2,380 2,618 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-40-M8-40-A1-SK 有り 40 M8 1.25 40 11 2 1.5 17 13 6.8 7000 50 1,550 1,705 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-40-M8-50-A1-SK 有り 40 M8 1.25 50 11 2 1.5 17 13 6.8 7000 53 1,550 1,705 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-40-M8-63-A1-SK 有り 40 M8 1.25 63 11 2 1.5 17 13 6.8 7000 57 1,550 1,705 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-40-M10-50-A1-SK 有り 40 M10 1.5 50 11 2 1.5 17 16 8.4 7000 67 1,550 1,705 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-40-M10-60-A1-SK 有り 40 M10 1.5 60 11 2 1.5 17 16 8.4 7000 72 1,670 1,837 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-40-M10-80-A1-SK 有り 40 M10 1.5 80 11 2 1.5 17 16 8.4 7000 85 1,790 1,969 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-40-M10-100-A1-SK 有り 40 M10 1.5 100 11 2 1.5 17 16 8.4 7000 97 1,790 1,969 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-40-M12-60-A1-SK 有り 40 M12 1.75 60 11 2 1.5 17 18 10.8 7000 104 1,910 2,101 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-40-M12-80-A1-SK 有り 40 M12 1.75 80 11 2 1.5 17 18 10.8 7000 119 2,020 2,222 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-40-M12-100-A1-SK 有り 40 M12 1.75 100 11 2 1.5 17 18 10.8 7000 134 2,020 2,222 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-40-M12-125-A1-SK 有り 40 M12 1.75 125 11 2 1.5 17 18 10.8 7000 154 2,140 2,354 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-50-M8-40-A1-SK 有り 50 M8 1.25 40 11 2.5 2 17 13 6.8 8000 77 1,550 1,705 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-50-M8-50-A1-SK 有り 50 M8 1.25 50 11 2.5 2 17 13 6.8 8000 79 1,550 1,705 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-50-M8-63-A1-SK 有り 50 M8 1.25 63 11 2.5 2 17 13 6.8 8000 82 1,550 1,705 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-50-M10-50-A1-SK 有り 50 M10 1.5 50 11 2.5 2 17 16 8.4 8000 97 1,670 1,837 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-50-M10-60-A1-SK 有り 50 M10 1.5 60 11 2.5 2 17 16 8.4 8000 102 1,790 1,969 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-50-M10-80-A1-SK 有り 50 M10 1.5 80 11 2.5 2 17 16 8.4 8000 113 1,790 1,969 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-50-M10-100-A1-SK 有り 50 M10 1.5 100 11 2.5 2 17 16 8.4 8000 123 1,910 2,101 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-50-M12-60-A1-SK 有り 50 M12 1.75 60 11 2.5 2 17 18 10.8 8000 125 2,020 2,222 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-50-M12-80-A1-SK 有り 50 M12 1.75 80 11 2.5 2 17 18 10.8 8000 138 2,020 2,222 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-50-M12-100-A1-SK 有り 50 M12 1.75 100 11 2.5 2 17 18 10.8 8000 156 2,140 2,354 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-50-M12-125-A1-SK 有り 50 M12 1.75 125 11 2.5 2 17 18 10.8 8000 175 2,140 2,354 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-60-M8-40-A1-SK 有り 60 M8 1.25 40 11 2.5 2 17 13 6.8 8000 96 1,670 1,837 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-60-M8-50-A1-SK 有り 60 M8 1.25 50 11 2.5 2 17 13 6.8 8000 98 1,670 1,837 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-60-M8-63-A1-SK 有り 60 M8 1.25 63 11 2.5 2 17 13 6.8 8000 101 1,670 1,837 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-60-M10-50-A1-SK 有り 60 M10 1.5 50 11 2.5 2 17 16 8.4 10000 117 1,790 1,969 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-60-M10-60-A1-SK 有り 60 M10 1.5 60 11 2.5 2 17 16 8.4 10000 121 1,790 1,969 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-60-M10-80-A1-SK 有り 60 M10 1.5 80 11 2.5 2 17 16 8.4 10000 131 1,910 2,101 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-60-M10-100-A1-SK 有り 60 M10 1.5 100 11 2.5 2 17 16 8.4 10000 142 1,910 2,101 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-60-M12-60-A1-SK 有り 60 M12 1.75 60 11 2.5 2 17 18 10.8 10000 142 2,020 2,222 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-60-M12-80-A1-SK 有り 60 M12 1.75 80 11 2.5 2 17 18 10.8 10000 157 2,140 2,354 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-60-M12-100-A1-SK 有り 60 M12 1.75 100 11 2.5 2 17 18 10.8 10000 172 2,140 2,354 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-60-M12-125-A1-SK 有り 60 M12 1.75 125 11 2.5 2 17 18 10.8 10000 188 2,260 2,486 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-80-M8-40-A1-SK 有り 80 M8 1.25 40 12 3 2 17 13 6.8 8000 168 1,910 2,101 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-80-M8-50-A1-SK 有り 80 M8 1.25 50 12 3 2 17 13 6.8 8000 172 1,910 2,101 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-80-M8-63-A1-SK 有り 80 M8 1.25 63 12 3 2 17 13 6.8 8000 178 1,910 2,101 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-80-M10-50-A1-SK 有り 80 M10 1.5 50 12 3 2 17 16 8.4 10000 189 2,020 2,222 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-80-M10-60-A1-SK 有り 80 M10 1.5 60 12 3 2 17 16 8.4 10000 194 2,020 2,222 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-80-M10-80-A1-SK 有り 80 M10 1.5 80 12 3 2 17 16 8.4 10000 203 2,140 2,354 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-80-M10-100-A1-SK 有り 80 M10 1.5 100 12 3 2 17 16 8.4 10000 212 2,260 2,486 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-80-M12-60-A1-SK 有り 80 M12 1.75 60 12 3 2 17 18 10.8 12000 207 2,260 2,486 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-80-M12-80-A1-SK 有り 80 M12 1.75 80 12 3 2 17 18 10.8 12000 228 2,380 2,618 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-80-M12-100-A1-SK 有り 80 M12 1.75 100 12 3 2 17 18 10.8 12000 242 2,500 2,750 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-80-M12-125-A1-SK 有り 80 M12 1.75 125 12 3 2 17 18 10.8 12000 260 2,500 2,750 CAD カート 実働15日目出荷
品番 ロックナットの有無 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm H H1 h sw1 sw2 L1 静的許容荷重*1 (N) 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FUM-40-M8-40-A1-S 無し 40 M8 1.25 40 11 2 1.5 17 - - 7000 46 1,430 1,573 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-40-M8-50-A1-S 無し 40 M8 1.25 50 11 2 1.5 17 - - 7000 49 1,430 1,573 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-40-M8-63-A1-S 無し 40 M8 1.25 63 11 2 1.5 17 - - 7000 53 1,430 1,573 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-40-M10-50-A1-S 無し 40 M10 1.5 50 11 2 1.5 17 - - 7000 58 1,430 1,573 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-40-M10-60-A1-S 無し 40 M10 1.5 60 11 2 1.5 17 - - 7000 63 1,550 1,705 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-40-M10-80-A1-S 無し 40 M10 1.5 80 11 2 1.5 17 - - 7000 76 1,670 1,837 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-40-M10-100-A1-S 無し 40 M10 1.5 100 11 2 1.5 17 - - 7000 88 1,670 1,837 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-40-M12-60-A1-S 無し 40 M12 1.75 60 11 2 1.5 17 - - 7000 91 1,790 1,969 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-40-M12-80-A1-S 無し 40 M12 1.75 80 11 2 1.5 17 - - 7000 106 1,910 2,101 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-40-M12-100-A1-S 無し 40 M12 1.75 100 11 2 1.5 17 - - 7000 121 1,910 2,101 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-40-M12-125-A1-S 無し 40 M12 1.75 125 11 2 1.5 17 - - 7000 141 2,020 2,222 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-50-M8-40-A1-S 無し 50 M8 1.25 40 11 2.5 2 17 - - 8000 73 1,430 1,573 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-50-M8-50-A1-S 無し 50 M8 1.25 50 11 2.5 2 17 - - 8000 75 1,430 1,573 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-50-M8-63-A1-S 無し 50 M8 1.25 63 11 2.5 2 17 - - 8000 78 1,430 1,573 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-50-M10-50-A1-S 無し 50 M10 1.5 50 11 2.5 2 17 - - 8000 88 1,550 1,705 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-50-M10-60-A1-S 無し 50 M10 1.5 60 11 2.5 2 17 - - 8000 93 1,670 1,837 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-50-M10-80-A1-S 無し 50 M10 1.5 80 11 2.5 2 17 - - 8000 104 1,670 1,837 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-50-M10-100-A1-S 無し 50 M10 1.5 100 11 2.5 2 17 - - 8000 114 1,790 1,969 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-50-M12-60-A1-S 無し 50 M12 1.75 60 11 2.5 2 17 - - 8000 112 1,910 2,101 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-50-M12-80-A1-S 無し 50 M12 1.75 80 11 2.5 2 17 - - 8000 125 1,910 2,101 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-50-M12-100-A1-S 無し 50 M12 1.75 100 11 2.5 2 17 - - 8000 143 2,020 2,222 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-50-M12-125-A1-S 無し 50 M12 1.75 125 11 2.5 2 17 - - 8000 162 2,020 2,222 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-60-M8-40-A1-S 無し 60 M8 1.25 40 11 2.5 2 17 - - 8000 92 1,550 1,705 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-60-M8-50-A1-S 無し 60 M8 1.25 50 11 2.5 2 17 - - 8000 94 1,550 1,705 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-60-M8-63-A1-S 無し 60 M8 1.25 63 11 2.5 2 17 - - 8000 97 1,550 1,705 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-60-M10-50-A1-S 無し 60 M10 1.5 50 11 2.5 2 17 - - 10000 108 1,670 1,837 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-60-M10-60-A1-S 無し 60 M10 1.5 60 11 2.5 2 17 - - 10000 112 1,670 1,837 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-60-M10-80-A1-S 無し 60 M10 1.5 80 11 2.5 2 17 - - 10000 122 1,790 1,969 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-60-M10-100-A1-S 無し 60 M10 1.5 100 11 2.5 2 17 - - 10000 133 1,790 1,969 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-60-M12-60-A1-S 無し 60 M12 1.75 60 11 2.5 2 17 - - 10000 129 1,910 2,101 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-60-M12-80-A1-S 無し 60 M12 1.75 80 11 2.5 2 17 - - 10000 144 2,020 2,222 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-60-M12-100-A1-S 無し 60 M12 1.75 100 11 2.5 2 17 - - 10000 159 2,020 2,222 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-60-M12-125-A1-S 無し 60 M12 1.75 125 11 2.5 2 17 - - 10000 175 2,140 2,354 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-80-M8-40-A1-S 無し 80 M8 1.25 40 12 3 2 17 - - 8000 164 1,790 1,969 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-80-M8-50-A1-S 無し 80 M8 1.25 50 12 3 2 17 - - 8000 168 1,790 1,969 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-80-M8-63-A1-S 無し 80 M8 1.25 63 12 3 2 17 - - 8000 174 1,790 1,969 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-80-M10-50-A1-S 無し 80 M10 1.5 50 12 3 2 17 - - 10000 180 1,910 2,101 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-80-M10-60-A1-S 無し 80 M10 1.5 60 12 3 2 17 - - 10000 185 1,910 2,101 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-80-M10-80-A1-S 無し 80 M10 1.5 80 12 3 2 17 - - 10000 194 2,020 2,222 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-80-M10-100-A1-S 無し 80 M10 1.5 100 12 3 2 17 - - 10000 203 2,140 2,354 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-80-M12-60-A1-S 無し 80 M12 1.75 60 12 3 2 17 - - 12000 194 2,140 2,354 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-80-M12-80-A1-S 無し 80 M12 1.75 80 12 3 2 17 - - 12000 215 2,260 2,486 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-80-M12-100-A1-S 無し 80 M12 1.75 100 12 3 2 17 - - 12000 229 2,380 2,618 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-80-M12-125-A1-S 無し 80 M12 1.75 125 12 3 2 17 - - 12000 247 2,380 2,618 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-40-M8-40-A1-SK 有り 40 M8 1.25 40 11 2 1.5 17 13 6.8 7000 50 1,550 1,705 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-40-M8-50-A1-SK 有り 40 M8 1.25 50 11 2 1.5 17 13 6.8 7000 53 1,550 1,705 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-40-M8-63-A1-SK 有り 40 M8 1.25 63 11 2 1.5 17 13 6.8 7000 57 1,550 1,705 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-40-M10-50-A1-SK 有り 40 M10 1.5 50 11 2 1.5 17 16 8.4 7000 67 1,550 1,705 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-40-M10-60-A1-SK 有り 40 M10 1.5 60 11 2 1.5 17 16 8.4 7000 72 1,670 1,837 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-40-M10-80-A1-SK 有り 40 M10 1.5 80 11 2 1.5 17 16 8.4 7000 85 1,790 1,969 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-40-M10-100-A1-SK 有り 40 M10 1.5 100 11 2 1.5 17 16 8.4 7000 97 1,790 1,969 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-40-M12-60-A1-SK 有り 40 M12 1.75 60 11 2 1.5 17 18 10.8 7000 104 1,910 2,101 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-40-M12-80-A1-SK 有り 40 M12 1.75 80 11 2 1.5 17 18 10.8 7000 119 2,020 2,222 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-40-M12-100-A1-SK 有り 40 M12 1.75 100 11 2 1.5 17 18 10.8 7000 134 2,020 2,222 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-40-M12-125-A1-SK 有り 40 M12 1.75 125 11 2 1.5 17 18 10.8 7000 154 2,140 2,354 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-50-M8-40-A1-SK 有り 50 M8 1.25 40 11 2.5 2 17 13 6.8 8000 77 1,550 1,705 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-50-M8-50-A1-SK 有り 50 M8 1.25 50 11 2.5 2 17 13 6.8 8000 79 1,550 1,705 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-50-M8-63-A1-SK 有り 50 M8 1.25 63 11 2.5 2 17 13 6.8 8000 82 1,550 1,705 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-50-M10-50-A1-SK 有り 50 M10 1.5 50 11 2.5 2 17 16 8.4 8000 97 1,670 1,837 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-50-M10-60-A1-SK 有り 50 M10 1.5 60 11 2.5 2 17 16 8.4 8000 102 1,790 1,969 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-50-M10-80-A1-SK 有り 50 M10 1.5 80 11 2.5 2 17 16 8.4 8000 113 1,790 1,969 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-50-M10-100-A1-SK 有り 50 M10 1.5 100 11 2.5 2 17 16 8.4 8000 123 1,910 2,101 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-50-M12-60-A1-SK 有り 50 M12 1.75 60 11 2.5 2 17 18 10.8 8000 125 2,020 2,222 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-50-M12-80-A1-SK 有り 50 M12 1.75 80 11 2.5 2 17 18 10.8 8000 138 2,020 2,222 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-50-M12-100-A1-SK 有り 50 M12 1.75 100 11 2.5 2 17 18 10.8 8000 156 2,140 2,354 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-50-M12-125-A1-SK 有り 50 M12 1.75 125 11 2.5 2 17 18 10.8 8000 175 2,140 2,354 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-60-M8-40-A1-SK 有り 60 M8 1.25 40 11 2.5 2 17 13 6.8 8000 96 1,670 1,837 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-60-M8-50-A1-SK 有り 60 M8 1.25 50 11 2.5 2 17 13 6.8 8000 98 1,670 1,837 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-60-M8-63-A1-SK 有り 60 M8 1.25 63 11 2.5 2 17 13 6.8 8000 101 1,670 1,837 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-60-M10-50-A1-SK 有り 60 M10 1.5 50 11 2.5 2 17 16 8.4 10000 117 1,790 1,969 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-60-M10-60-A1-SK 有り 60 M10 1.5 60 11 2.5 2 17 16 8.4 10000 121 1,790 1,969 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-60-M10-80-A1-SK 有り 60 M10 1.5 80 11 2.5 2 17 16 8.4 10000 131 1,910 2,101 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-60-M10-100-A1-SK 有り 60 M10 1.5 100 11 2.5 2 17 16 8.4 10000 142 1,910 2,101 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-60-M12-60-A1-SK 有り 60 M12 1.75 60 11 2.5 2 17 18 10.8 10000 142 2,020 2,222 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-60-M12-80-A1-SK 有り 60 M12 1.75 80 11 2.5 2 17 18 10.8 10000 157 2,140 2,354 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-60-M12-100-A1-SK 有り 60 M12 1.75 100 11 2.5 2 17 18 10.8 10000 172 2,140 2,354 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-60-M12-125-A1-SK 有り 60 M12 1.75 125 11 2.5 2 17 18 10.8 10000 188 2,260 2,486 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-80-M8-40-A1-SK 有り 80 M8 1.25 40 12 3 2 17 13 6.8 8000 168 1,910 2,101 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-80-M8-50-A1-SK 有り 80 M8 1.25 50 12 3 2 17 13 6.8 8000 172 1,910 2,101 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-80-M8-63-A1-SK 有り 80 M8 1.25 63 12 3 2 17 13 6.8 8000 178 1,910 2,101 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-80-M10-50-A1-SK 有り 80 M10 1.5 50 12 3 2 17 16 8.4 10000 189 2,020 2,222 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-80-M10-60-A1-SK 有り 80 M10 1.5 60 12 3 2 17 16 8.4 10000 194 2,020 2,222 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-80-M10-80-A1-SK 有り 80 M10 1.5 80 12 3 2 17 16 8.4 10000 203 2,140 2,354 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-80-M10-100-A1-SK 有り 80 M10 1.5 100 12 3 2 17 16 8.4 10000 212 2,260 2,486 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-80-M12-60-A1-SK 有り 80 M12 1.75 60 12 3 2 17 18 10.8 12000 207 2,260 2,486 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-80-M12-80-A1-SK 有り 80 M12 1.75 80 12 3 2 17 18 10.8 12000 228 2,380 2,618 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-80-M12-100-A1-SK 有り 80 M12 1.75 100 12 3 2 17 18 10.8 12000 242 2,500 2,750 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-80-M12-125-A1-SK 有り 80 M12 1.75 125 12 3 2 17 18 10.8 12000 260 2,500 2,750 CAD カート 実働15日目出荷
品番 ロックナットの有無 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm H H1 h sw1 sw2 L1 静的許容荷重*1 (N) 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FUM-40-M8-40-A1-S 無し 40 M8 1.25 40 11 2 1.5 17 - - 7000 46 1,430 1,573 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-40-M8-50-A1-S 無し 40 M8 1.25 50 11 2 1.5 17 - - 7000 49 1,430 1,573 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-40-M8-63-A1-S 無し 40 M8 1.25 63 11 2 1.5 17 - - 7000 53 1,430 1,573 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-40-M10-50-A1-S 無し 40 M10 1.5 50 11 2 1.5 17 - - 7000 58 1,430 1,573 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-40-M10-60-A1-S 無し 40 M10 1.5 60 11 2 1.5 17 - - 7000 63 1,550 1,705 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-40-M10-80-A1-S 無し 40 M10 1.5 80 11 2 1.5 17 - - 7000 76 1,670 1,837 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-40-M10-100-A1-S 無し 40 M10 1.5 100 11 2 1.5 17 - - 7000 88 1,670 1,837 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-40-M12-60-A1-S 無し 40 M12 1.75 60 11 2 1.5 17 - - 7000 91 1,790 1,969 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-40-M12-80-A1-S 無し 40 M12 1.75 80 11 2 1.5 17 - - 7000 106 1,910 2,101 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-40-M12-100-A1-S 無し 40 M12 1.75 100 11 2 1.5 17 - - 7000 121 1,910 2,101 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-40-M12-125-A1-S 無し 40 M12 1.75 125 11 2 1.5 17 - - 7000 141 2,020 2,222 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-50-M8-40-A1-S 無し 50 M8 1.25 40 11 2.5 2 17 - - 8000 73 1,430 1,573 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-50-M8-50-A1-S 無し 50 M8 1.25 50 11 2.5 2 17 - - 8000 75 1,430 1,573 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-50-M8-63-A1-S 無し 50 M8 1.25 63 11 2.5 2 17 - - 8000 78 1,430 1,573 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-50-M10-50-A1-S 無し 50 M10 1.5 50 11 2.5 2 17 - - 8000 88 1,550 1,705 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-50-M10-60-A1-S 無し 50 M10 1.5 60 11 2.5 2 17 - - 8000 93 1,670 1,837 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-50-M10-80-A1-S 無し 50 M10 1.5 80 11 2.5 2 17 - - 8000 104 1,670 1,837 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-50-M10-100-A1-S 無し 50 M10 1.5 100 11 2.5 2 17 - - 8000 114 1,790 1,969 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-50-M12-60-A1-S 無し 50 M12 1.75 60 11 2.5 2 17 - - 8000 112 1,910 2,101 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-50-M12-80-A1-S 無し 50 M12 1.75 80 11 2.5 2 17 - - 8000 125 1,910 2,101 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-50-M12-100-A1-S 無し 50 M12 1.75 100 11 2.5 2 17 - - 8000 143 2,020 2,222 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-50-M12-125-A1-S 無し 50 M12 1.75 125 11 2.5 2 17 - - 8000 162 2,020 2,222 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-60-M8-40-A1-S 無し 60 M8 1.25 40 11 2.5 2 17 - - 8000 92 1,550 1,705 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-60-M8-50-A1-S 無し 60 M8 1.25 50 11 2.5 2 17 - - 8000 94 1,550 1,705 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-60-M8-63-A1-S 無し 60 M8 1.25 63 11 2.5 2 17 - - 8000 97 1,550 1,705 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-60-M10-50-A1-S 無し 60 M10 1.5 50 11 2.5 2 17 - - 10000 108 1,670 1,837 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-60-M10-60-A1-S 無し 60 M10 1.5 60 11 2.5 2 17 - - 10000 112 1,670 1,837 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-60-M10-80-A1-S 無し 60 M10 1.5 80 11 2.5 2 17 - - 10000 122 1,790 1,969 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-60-M10-100-A1-S 無し 60 M10 1.5 100 11 2.5 2 17 - - 10000 133 1,790 1,969 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-60-M12-60-A1-S 無し 60 M12 1.75 60 11 2.5 2 17 - - 10000 129 1,910 2,101 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-60-M12-80-A1-S 無し 60 M12 1.75 80 11 2.5 2 17 - - 10000 144 2,020 2,222 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-60-M12-100-A1-S 無し 60 M12 1.75 100 11 2.5 2 17 - - 10000 159 2,020 2,222 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-60-M12-125-A1-S 無し 60 M12 1.75 125 11 2.5 2 17 - - 10000 175 2,140 2,354 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-80-M8-40-A1-S 無し 80 M8 1.25 40 12 3 2 17 - - 8000 164 1,790 1,969 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-80-M8-50-A1-S 無し 80 M8 1.25 50 12 3 2 17 - - 8000 168 1,790 1,969 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-80-M8-63-A1-S 無し 80 M8 1.25 63 12 3 2 17 - - 8000 174 1,790 1,969 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-80-M10-50-A1-S 無し 80 M10 1.5 50 12 3 2 17 - - 10000 180 1,910 2,101 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-80-M10-60-A1-S 無し 80 M10 1.5 60 12 3 2 17 - - 10000 185 1,910 2,101 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-80-M10-80-A1-S 無し 80 M10 1.5 80 12 3 2 17 - - 10000 194 2,020 2,222 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-80-M10-100-A1-S 無し 80 M10 1.5 100 12 3 2 17 - - 10000 203 2,140 2,354 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-80-M12-60-A1-S 無し 80 M12 1.75 60 12 3 2 17 - - 12000 194 2,140 2,354 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-80-M12-80-A1-S 無し 80 M12 1.75 80 12 3 2 17 - - 12000 215 2,260 2,486 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-80-M12-100-A1-S 無し 80 M12 1.75 100 12 3 2 17 - - 12000 229 2,380 2,618 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-80-M12-125-A1-S 無し 80 M12 1.75 125 12 3 2 17 - - 12000 247 2,380 2,618 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-40-M8-40-A1-SK 有り 40 M8 1.25 40 11 2 1.5 17 13 6.8 7000 50 1,550 1,705 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-40-M8-50-A1-SK 有り 40 M8 1.25 50 11 2 1.5 17 13 6.8 7000 53 1,550 1,705 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-40-M8-63-A1-SK 有り 40 M8 1.25 63 11 2 1.5 17 13 6.8 7000 57 1,550 1,705 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-40-M10-50-A1-SK 有り 40 M10 1.5 50 11 2 1.5 17 16 8.4 7000 67 1,550 1,705 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-40-M10-60-A1-SK 有り 40 M10 1.5 60 11 2 1.5 17 16 8.4 7000 72 1,670 1,837 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-40-M10-80-A1-SK 有り 40 M10 1.5 80 11 2 1.5 17 16 8.4 7000 85 1,790 1,969 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-40-M10-100-A1-SK 有り 40 M10 1.5 100 11 2 1.5 17 16 8.4 7000 97 1,790 1,969 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-40-M12-60-A1-SK 有り 40 M12 1.75 60 11 2 1.5 17 18 10.8 7000 104 1,910 2,101 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-40-M12-80-A1-SK 有り 40 M12 1.75 80 11 2 1.5 17 18 10.8 7000 119 2,020 2,222 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-40-M12-100-A1-SK 有り 40 M12 1.75 100 11 2 1.5 17 18 10.8 7000 134 2,020 2,222 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-40-M12-125-A1-SK 有り 40 M12 1.75 125 11 2 1.5 17 18 10.8 7000 154 2,140 2,354 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-50-M8-40-A1-SK 有り 50 M8 1.25 40 11 2.5 2 17 13 6.8 8000 77 1,550 1,705 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-50-M8-50-A1-SK 有り 50 M8 1.25 50 11 2.5 2 17 13 6.8 8000 79 1,550 1,705 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-50-M8-63-A1-SK 有り 50 M8 1.25 63 11 2.5 2 17 13 6.8 8000 82 1,550 1,705 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-50-M10-50-A1-SK 有り 50 M10 1.5 50 11 2.5 2 17 16 8.4 8000 97 1,670 1,837 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-50-M10-60-A1-SK 有り 50 M10 1.5 60 11 2.5 2 17 16 8.4 8000 102 1,790 1,969 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-50-M10-80-A1-SK 有り 50 M10 1.5 80 11 2.5 2 17 16 8.4 8000 113 1,790 1,969 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-50-M10-100-A1-SK 有り 50 M10 1.5 100 11 2.5 2 17 16 8.4 8000 123 1,910 2,101 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-50-M12-60-A1-SK 有り 50 M12 1.75 60 11 2.5 2 17 18 10.8 8000 125 2,020 2,222 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-50-M12-80-A1-SK 有り 50 M12 1.75 80 11 2.5 2 17 18 10.8 8000 138 2,020 2,222 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-50-M12-100-A1-SK 有り 50 M12 1.75 100 11 2.5 2 17 18 10.8 8000 156 2,140 2,354 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-50-M12-125-A1-SK 有り 50 M12 1.75 125 11 2.5 2 17 18 10.8 8000 175 2,140 2,354 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-60-M8-40-A1-SK 有り 60 M8 1.25 40 11 2.5 2 17 13 6.8 8000 96 1,670 1,837 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-60-M8-50-A1-SK 有り 60 M8 1.25 50 11 2.5 2 17 13 6.8 8000 98 1,670 1,837 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-60-M8-63-A1-SK 有り 60 M8 1.25 63 11 2.5 2 17 13 6.8 8000 101 1,670 1,837 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-60-M10-50-A1-SK 有り 60 M10 1.5 50 11 2.5 2 17 16 8.4 10000 117 1,790 1,969 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-60-M10-60-A1-SK 有り 60 M10 1.5 60 11 2.5 2 17 16 8.4 10000 121 1,790 1,969 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-60-M10-80-A1-SK 有り 60 M10 1.5 80 11 2.5 2 17 16 8.4 10000 131 1,910 2,101 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-60-M10-100-A1-SK 有り 60 M10 1.5 100 11 2.5 2 17 16 8.4 10000 142 1,910 2,101 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-60-M12-60-A1-SK 有り 60 M12 1.75 60 11 2.5 2 17 18 10.8 10000 142 2,020 2,222 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-60-M12-80-A1-SK 有り 60 M12 1.75 80 11 2.5 2 17 18 10.8 10000 157 2,140 2,354 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-60-M12-100-A1-SK 有り 60 M12 1.75 100 11 2.5 2 17 18 10.8 10000 172 2,140 2,354 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-60-M12-125-A1-SK 有り 60 M12 1.75 125 11 2.5 2 17 18 10.8 10000 188 2,260 2,486 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-80-M8-40-A1-SK 有り 80 M8 1.25 40 12 3 2 17 13 6.8 8000 168 1,910 2,101 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-80-M8-50-A1-SK 有り 80 M8 1.25 50 12 3 2 17 13 6.8 8000 172 1,910 2,101 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-80-M8-63-A1-SK 有り 80 M8 1.25 63 12 3 2 17 13 6.8 8000 178 1,910 2,101 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-80-M10-50-A1-SK 有り 80 M10 1.5 50 12 3 2 17 16 8.4 10000 189 2,020 2,222 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-80-M10-60-A1-SK 有り 80 M10 1.5 60 12 3 2 17 16 8.4 10000 194 2,020 2,222 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-80-M10-80-A1-SK 有り 80 M10 1.5 80 12 3 2 17 16 8.4 10000 203 2,140 2,354 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-80-M10-100-A1-SK 有り 80 M10 1.5 100 12 3 2 17 16 8.4 10000 212 2,260 2,486 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-80-M12-60-A1-SK 有り 80 M12 1.75 60 12 3 2 17 18 10.8 12000 207 2,260 2,486 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-80-M12-80-A1-SK 有り 80 M12 1.75 80 12 3 2 17 18 10.8 12000 228 2,380 2,618 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-80-M12-100-A1-SK 有り 80 M12 1.75 100 12 3 2 17 18 10.8 12000 242 2,500 2,750 CAD カート 実働15日目出荷
FUM-80-M12-125-A1-SK 有り 80 M12 1.75 125 12 3 2 17 18 10.8 12000 260 2,500 2,750 CAD カート 実働15日目出荷

*1: 静的許容荷重はラバーディスクなしの値です。また、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

材質・仕上げ

FUM-A1-S FUM-A1-SK
ねじ スティール
三価クロメート処理
スティール
三価クロメート処理
パッド スティール
三価クロメート処理
スティール
三価クロメート処理
六角穴付き皿ボルト ステンレス鋼 ステンレス鋼
ラバーディスク TPE(黒)
硬度ショアA80(参考)
TPE(黒)
硬度ショアA80(参考)
ロックナット スティール
三価クロメート処理

特長

  • 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
  • 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。
  • パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
  • 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。
  • ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。
  • ラバーディスクは取りはずし可能です。
  • ロックナットの有無が選択できます。
商品記号 ロックナット
FUM-A1-S なし
FUM-A1-SK あり

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器を他の条件で探す

アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります