寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | ロックナットの有無 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | H1 | h | sw1 | sw2 | L1 | B | 静的許容荷重*1 (N) | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUM-40-M16-75-A1-U | 無し | 40 | M16 | 2 | 75 | 17 | 2 | 1.5 | 12 | - | - | 8 | 7000 | 156 | 2,500 | 2,750 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUM-40-M16-100-A1-U | 無し | 40 | M16 | 2 | 100 | 17 | 2 | 1.5 | 12 | - | - | 8 | 7000 | 195 | 2,740 | 3,014 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUM-40-M16-125-A1-U | 無し | 40 | M16 | 2 | 125 | 17 | 2 | 1.5 | 12 | - | - | 8 | 7000 | 218 | 2,860 | 3,146 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUM-40-M16-150-A1-U | 無し | 40 | M16 | 2 | 150 | 17 | 2 | 1.5 | 12 | - | - | 8 | 7000 | 256 | 3,090 | 3,399 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUM-40-M16-200-A1-U | 無し | 40 | M16 | 2 | 200 | 17 | 2 | 1.5 | 12 | - | - | 8 | 7000 | 323 | 3,210 | 3,531 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUM-50-M16-75-A1-U | 無し | 50 | M16 | 2 | 75 | 17 | 2.5 | 2 | 12 | - | - | 8 | 8000 | 182 | 2,500 | 2,750 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUM-50-M16-100-A1-U | 無し | 50 | M16 | 2 | 100 | 17 | 2.5 | 2 | 12 | - | - | 8 | 8000 | 211 | 2,740 | 3,014 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUM-50-M16-125-A1-U | 無し | 50 | M16 | 2 | 125 | 17 | 2.5 | 2 | 12 | - | - | 8 | 8000 | 249 | 2,860 | 3,146 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUM-50-M16-150-A1-U | 無し | 50 | M16 | 2 | 150 | 17 | 2.5 | 2 | 12 | - | - | 8 | 8000 | 274 | 3,210 | 3,531 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUM-50-M16-200-A1-U | 無し | 50 | M16 | 2 | 200 | 17 | 2.5 | 2 | 12 | - | - | 8 | 8000 | 337 | 3,330 | 3,663 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUM-60-M16-75-A1-U | 無し | 60 | M16 | 2 | 75 | 17 | 2.5 | 2 | 12 | - | - | 8 | 10000 | 200 | 2,620 | 2,882 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUM-60-M16-100-A1-U | 無し | 60 | M16 | 2 | 100 | 17 | 2.5 | 2 | 12 | - | - | 8 | 10000 | 232 | 2,740 | 3,014 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUM-60-M16-125-A1-U | 無し | 60 | M16 | 2 | 125 | 17 | 2.5 | 2 | 12 | - | - | 8 | 10000 | 267 | 2,860 | 3,146 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUM-60-M16-150-A1-U | 無し | 60 | M16 | 2 | 150 | 17 | 2.5 | 2 | 12 | - | - | 8 | 10000 | 291 | 3,210 | 3,531 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUM-60-M16-200-A1-U | 無し | 60 | M16 | 2 | 200 | 17 | 2.5 | 2 | 12 | - | - | 8 | 10000 | 356 | 3,330 | 3,663 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUM-80-M16-75-A1-U | 無し | 80 | M16 | 2 | 75 | 18 | 3 | 2 | 12 | - | - | 8 | 12000 | 234 | 2,860 | 3,146 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUM-80-M16-100-A1-U | 無し | 80 | M16 | 2 | 100 | 18 | 3 | 2 | 12 | - | - | 8 | 12000 | 284 | 3,090 | 3,399 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUM-80-M16-125-A1-U | 無し | 80 | M16 | 2 | 125 | 18 | 3 | 2 | 12 | - | - | 8 | 12000 | 314 | 3,210 | 3,531 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUM-80-M16-150-A1-U | 無し | 80 | M16 | 2 | 150 | 18 | 3 | 2 | 12 | - | - | 8 | 12000 | 334 | 3,450 | 3,795 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUM-80-M16-200-A1-U | 無し | 80 | M16 | 2 | 200 | 18 | 3 | 2 | 12 | - | - | 8 | 12000 | 428 | 3,690 | 4,059 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUM-80-M20-75-A1-U | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 75 | 19 | 3 | 2 | 15 | - | - | 10 | 16000 | 361 | 3,090 | 3,399 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUM-80-M20-100-A1-U | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 100 | 19 | 3 | 2 | 15 | - | - | 10 | 16000 | 411 | 3,330 | 3,663 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUM-80-M20-125-A1-U | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 125 | 19 | 3 | 2 | 15 | - | - | 10 | 16000 | 464 | 3,570 | 3,927 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUM-80-M20-150-A1-U | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 150 | 19 | 3 | 2 | 15 | - | - | 10 | 16000 | 508 | 3,690 | 4,059 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUM-80-M20-200-A1-U | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 200 | 19 | 3 | 2 | 15 | - | - | 10 | 16000 | 609 | 3,930 | 4,323 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUM-80-M24-100-A1-U | 無し | 80 | M24 | 3 | 100 | 22 | 3 | 2 | 19 | - | - | 12 | 16000 | 556 | 3,690 | 4,059 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUM-80-M24-125-A1-U | 無し | 80 | M24 | 3 | 125 | 22 | 3 | 2 | 19 | - | - | 12 | 16000 | 626 | 3,810 | 4,191 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUM-80-M24-150-A1-U | 無し | 80 | M24 | 3 | 150 | 22 | 3 | 2 | 19 | - | - | 12 | 16000 | 699 | 4,160 | 4,576 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUM-80-M24-200-A1-U | 無し | 80 | M24 | 3 | 200 | 22 | 3 | 2 | 19 | - | - | 12 | 16000 | 834 | 4,640 | 5,104 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUM-40-M16-75-A1-UK | 有り | 40 | M16 | 2 | 75 | 17 | 2 | 1.5 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 7000 | 185 | 2,620 | 2,882 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUM-40-M16-100-A1-UK | 有り | 40 | M16 | 2 | 100 | 17 | 2 | 1.5 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 7000 | 224 | 2,860 | 3,146 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUM-40-M16-125-A1-UK | 有り | 40 | M16 | 2 | 125 | 17 | 2 | 1.5 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 7000 | 247 | 2,970 | 3,267 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUM-40-M16-150-A1-UK | 有り | 40 | M16 | 2 | 150 | 17 | 2 | 1.5 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 7000 | 285 | 3,210 | 3,531 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUM-40-M16-200-A1-UK | 有り | 40 | M16 | 2 | 200 | 17 | 2 | 1.5 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 7000 | 352 | 3,330 | 3,663 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUM-50-M16-75-A1-UK | 有り | 50 | M16 | 2 | 75 | 17 | 2.5 | 2 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 8000 | 211 | 2,620 | 2,882 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUM-50-M16-100-A1-UK | 有り | 50 | M16 | 2 | 100 | 17 | 2.5 | 2 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 8000 | 240 | 2,860 | 3,146 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUM-50-M16-125-A1-UK | 有り | 50 | M16 | 2 | 125 | 17 | 2.5 | 2 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 8000 | 278 | 2,970 | 3,267 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUM-50-M16-150-A1-UK | 有り | 50 | M16 | 2 | 150 | 17 | 2.5 | 2 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 8000 | 303 | 3,330 | 3,663 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUM-50-M16-200-A1-UK | 有り | 50 | M16 | 2 | 200 | 17 | 2.5 | 2 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 8000 | 366 | 3,450 | 3,795 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUM-60-M16-75-A1-UK | 有り | 60 | M16 | 2 | 75 | 17 | 2.5 | 2 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 10000 | 229 | 2,740 | 3,014 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUM-60-M16-100-A1-UK | 有り | 60 | M16 | 2 | 100 | 17 | 2.5 | 2 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 10000 | 261 | 2,860 | 3,146 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUM-60-M16-125-A1-UK | 有り | 60 | M16 | 2 | 125 | 17 | 2.5 | 2 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 10000 | 296 | 2,970 | 3,267 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUM-60-M16-150-A1-UK | 有り | 60 | M16 | 2 | 150 | 17 | 2.5 | 2 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 10000 | 320 | 3,330 | 3,663 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUM-60-M16-200-A1-UK | 有り | 60 | M16 | 2 | 200 | 17 | 2.5 | 2 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 10000 | 385 | 3,450 | 3,795 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUM-80-M16-75-A1-UK | 有り | 80 | M16 | 2 | 75 | 18 | 3 | 2 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 12000 | 263 | 2,970 | 3,267 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUM-80-M16-100-A1-UK | 有り | 80 | M16 | 2 | 100 | 18 | 3 | 2 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 12000 | 313 | 3,210 | 3,531 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUM-80-M16-125-A1-UK | 有り | 80 | M16 | 2 | 125 | 18 | 3 | 2 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 12000 | 343 | 3,330 | 3,663 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUM-80-M16-150-A1-UK | 有り | 80 | M16 | 2 | 150 | 18 | 3 | 2 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 12000 | 363 | 3,570 | 3,927 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUM-80-M16-200-A1-UK | 有り | 80 | M16 | 2 | 200 | 18 | 3 | 2 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 12000 | 457 | 3,810 | 4,191 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUM-80-M20-75-A1-UK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 75 | 19 | 3 | 2 | 15 | 30 | 18 | 10 | 16000 | 413 | 3,330 | 3,663 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUM-80-M20-100-A1-UK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 100 | 19 | 3 | 2 | 15 | 30 | 18 | 10 | 16000 | 463 | 3,570 | 3,927 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUM-80-M20-125-A1-UK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 125 | 19 | 3 | 2 | 15 | 30 | 18 | 10 | 16000 | 516 | 3,810 | 4,191 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUM-80-M20-150-A1-UK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 150 | 19 | 3 | 2 | 15 | 30 | 18 | 10 | 16000 | 560 | 3,930 | 4,323 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUM-80-M20-200-A1-UK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 200 | 19 | 3 | 2 | 15 | 30 | 18 | 10 | 16000 | 661 | 4,160 | 4,576 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUM-80-M24-100-A1-UK | 有り | 80 | M24 | 3 | 100 | 22 | 3 | 2 | 19 | 36 | 21.5 | 12 | 16000 | 648 | 4,040 | 4,444 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUM-80-M24-125-A1-UK | 有り | 80 | M24 | 3 | 125 | 22 | 3 | 2 | 19 | 36 | 21.5 | 12 | 16000 | 718 | 4,160 | 4,576 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUM-80-M24-150-A1-UK | 有り | 80 | M24 | 3 | 150 | 22 | 3 | 2 | 19 | 36 | 21.5 | 12 | 16000 | 791 | 4,520 | 4,972 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUM-80-M24-200-A1-UK | 有り | 80 | M24 | 3 | 200 | 22 | 3 | 2 | 19 | 36 | 21.5 | 12 | 16000 | 926 | 4,990 | 5,489 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 静的許容荷重はラバーディスクなしの値です。また、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
FUM-A1-U | FUM-A1-UK | |
---|---|---|
ねじ | スティール 三価クロメート処理 |
スティール 三価クロメート処理 |
パッド | スティール 三価クロメート処理 |
スティール 三価クロメート処理 |
六角穴付き皿ボルト | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 |
ラバーディスク | TPE(黒) 硬度ショアA80(参考) |
TPE(黒) 硬度ショアA80(参考) |
ロックナット | スティール 三価クロメート処理 |
特長
- 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。
- ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。
- ラバーディスクは取りはずし可能です。
- ロックナットの有無が選択できます。
商品記号 | ロックナット |
---|---|
FUM-A1-U | なし |
FUM-A1-UK | あり |