寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | ロックナットの有無 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | H1 | h | sw1 | sw2 | L1 | 静的許容荷重*1 (N) | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUM-40-M8-40-A3-S | 無し | 40 | M8 | 1.25 | 40 | 11 | 2 | 3.5 | 17 | - | - | 7000 | 48 | 1,910 | 2,101 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-40-M8-50-A3-S | 無し | 40 | M8 | 1.25 | 50 | 11 | 2 | 3.5 | 17 | - | - | 7000 | 51 | 1,910 | 2,101 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-40-M8-63-A3-S | 無し | 40 | M8 | 1.25 | 63 | 11 | 2 | 3.5 | 17 | - | - | 7000 | 55 | 1,910 | 2,101 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-40-M10-50-A3-S | 無し | 40 | M10 | 1.5 | 50 | 11 | 2 | 3.5 | 17 | - | - | 7000 | 60 | 1,910 | 2,101 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-40-M10-60-A3-S | 無し | 40 | M10 | 1.5 | 60 | 11 | 2 | 3.5 | 17 | - | - | 7000 | 65 | 2,020 | 2,222 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-40-M10-80-A3-S | 無し | 40 | M10 | 1.5 | 80 | 11 | 2 | 3.5 | 17 | - | - | 7000 | 78 | 2,140 | 2,354 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-40-M10-100-A3-S | 無し | 40 | M10 | 1.5 | 100 | 11 | 2 | 3.5 | 17 | - | - | 7000 | 90 | 2,140 | 2,354 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-40-M12-60-A3-S | 無し | 40 | M12 | 1.75 | 60 | 11 | 2 | 3.5 | 17 | - | - | 7000 | 93 | 2,260 | 2,486 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-40-M12-80-A3-S | 無し | 40 | M12 | 1.75 | 80 | 11 | 2 | 3.5 | 17 | - | - | 7000 | 108 | 2,380 | 2,618 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-40-M12-100-A3-S | 無し | 40 | M12 | 1.75 | 100 | 11 | 2 | 3.5 | 17 | - | - | 7000 | 123 | 2,380 | 2,618 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-40-M12-125-A3-S | 無し | 40 | M12 | 1.75 | 125 | 11 | 2 | 3.5 | 17 | - | - | 7000 | 143 | 2,500 | 2,750 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-50-M8-40-A3-S | 無し | 50 | M8 | 1.25 | 40 | 11 | 2.5 | 4 | 17 | - | - | 8000 | 76 | 1,910 | 2,101 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-50-M8-50-A3-S | 無し | 50 | M8 | 1.25 | 50 | 11 | 2.5 | 4 | 17 | - | - | 8000 | 78 | 1,910 | 2,101 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-50-M8-63-A3-S | 無し | 50 | M8 | 1.25 | 63 | 11 | 2.5 | 4 | 17 | - | - | 8000 | 81 | 1,910 | 2,101 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-50-M10-50-A3-S | 無し | 50 | M10 | 1.5 | 50 | 11 | 2.5 | 4 | 17 | - | - | 8000 | 91 | 2,020 | 2,222 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-50-M10-60-A3-S | 無し | 50 | M10 | 1.5 | 60 | 11 | 2.5 | 4 | 17 | - | - | 8000 | 96 | 2,140 | 2,354 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-50-M10-80-A3-S | 無し | 50 | M10 | 1.5 | 80 | 11 | 2.5 | 4 | 17 | - | - | 8000 | 107 | 2,140 | 2,354 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-50-M10-100-A3-S | 無し | 50 | M10 | 1.5 | 100 | 11 | 2.5 | 4 | 17 | - | - | 8000 | 117 | 2,260 | 2,486 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-50-M12-60-A3-S | 無し | 50 | M12 | 1.75 | 60 | 11 | 2.5 | 4 | 17 | - | - | 8000 | 115 | 2,380 | 2,618 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-50-M12-80-A3-S | 無し | 50 | M12 | 1.75 | 80 | 11 | 2.5 | 4 | 17 | - | - | 8000 | 128 | 2,500 | 2,750 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-50-M12-100-A3-S | 無し | 50 | M12 | 1.75 | 100 | 11 | 2.5 | 4 | 17 | - | - | 8000 | 146 | 2,500 | 2,750 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-50-M12-125-A3-S | 無し | 50 | M12 | 1.75 | 125 | 11 | 2.5 | 4 | 17 | - | - | 8000 | 165 | 2,620 | 2,882 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-60-M8-40-A3-S | 無し | 60 | M8 | 1.25 | 40 | 11 | 2.5 | 4.5 | 17 | - | - | 8000 | 99 | 2,380 | 2,618 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-60-M8-50-A3-S | 無し | 60 | M8 | 1.25 | 50 | 11 | 2.5 | 4.5 | 17 | - | - | 8000 | 101 | 2,380 | 2,618 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-60-M8-63-A3-S | 無し | 60 | M8 | 1.25 | 63 | 11 | 2.5 | 4.5 | 17 | - | - | 8000 | 104 | 2,380 | 2,618 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-60-M10-50-A3-S | 無し | 60 | M10 | 1.5 | 50 | 11 | 2.5 | 4.5 | 17 | - | - | 10000 | 115 | 2,500 | 2,750 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-60-M10-60-A3-S | 無し | 60 | M10 | 1.5 | 60 | 11 | 2.5 | 4.5 | 17 | - | - | 10000 | 119 | 2,500 | 2,750 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-60-M10-80-A3-S | 無し | 60 | M10 | 1.5 | 80 | 11 | 2.5 | 4.5 | 17 | - | - | 10000 | 129 | 2,620 | 2,882 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-60-M10-100-A3-S | 無し | 60 | M10 | 1.5 | 100 | 11 | 2.5 | 4.5 | 17 | - | - | 10000 | 140 | 2,620 | 2,882 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-60-M12-60-A3-S | 無し | 60 | M12 | 1.75 | 60 | 11 | 2.5 | 4.5 | 17 | - | - | 10000 | 136 | 2,740 | 3,014 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-60-M12-80-A3-S | 無し | 60 | M12 | 1.75 | 80 | 11 | 2.5 | 4.5 | 17 | - | - | 10000 | 151 | 2,860 | 3,146 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-60-M12-100-A3-S | 無し | 60 | M12 | 1.75 | 100 | 11 | 2.5 | 4.5 | 17 | - | - | 10000 | 166 | 2,860 | 3,146 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-60-M12-125-A3-S | 無し | 60 | M12 | 1.75 | 125 | 11 | 2.5 | 4.5 | 17 | - | - | 10000 | 182 | 2,970 | 3,267 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-80-M8-40-A3-S | 無し | 80 | M8 | 1.25 | 40 | 12 | 3 | 5 | 17 | - | - | 8000 | 180 | 3,090 | 3,399 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-80-M8-50-A3-S | 無し | 80 | M8 | 1.25 | 50 | 12 | 3 | 5 | 17 | - | - | 8000 | 184 | 3,090 | 3,399 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-80-M8-63-A3-S | 無し | 80 | M8 | 1.25 | 63 | 12 | 3 | 5 | 17 | - | - | 8000 | 190 | 3,090 | 3,399 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-80-M10-50-A3-S | 無し | 80 | M10 | 1.5 | 50 | 12 | 3 | 5 | 17 | - | - | 10000 | 196 | 3,210 | 3,531 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-80-M10-60-A3-S | 無し | 80 | M10 | 1.5 | 60 | 12 | 3 | 5 | 17 | - | - | 10000 | 201 | 3,330 | 3,663 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-80-M10-80-A3-S | 無し | 80 | M10 | 1.5 | 80 | 12 | 3 | 5 | 17 | - | - | 10000 | 210 | 3,330 | 3,663 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-80-M10-100-A3-S | 無し | 80 | M10 | 1.5 | 100 | 12 | 3 | 5 | 17 | - | - | 10000 | 219 | 3,450 | 3,795 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-80-M12-60-A3-S | 無し | 80 | M12 | 1.75 | 60 | 12 | 3 | 5 | 17 | - | - | 12000 | 210 | 3,570 | 3,927 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-80-M12-80-A3-S | 無し | 80 | M12 | 1.75 | 80 | 12 | 3 | 5 | 17 | - | - | 12000 | 231 | 3,570 | 3,927 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-80-M12-100-A3-S | 無し | 80 | M12 | 1.75 | 100 | 12 | 3 | 5 | 17 | - | - | 12000 | 245 | 3,690 | 4,059 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-80-M12-125-A3-S | 無し | 80 | M12 | 1.75 | 125 | 12 | 3 | 5 | 17 | - | - | 12000 | 263 | 3,690 | 4,059 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-40-M8-40-A3-SK | 有り | 40 | M8 | 1.25 | 40 | 11 | 2 | 3.5 | 17 | 13 | 6.8 | 7000 | 52 | 2,020 | 2,222 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-40-M8-50-A3-SK | 有り | 40 | M8 | 1.25 | 50 | 11 | 2 | 3.5 | 17 | 13 | 6.8 | 7000 | 55 | 2,020 | 2,222 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-40-M8-63-A3-SK | 有り | 40 | M8 | 1.25 | 63 | 11 | 2 | 3.5 | 17 | 13 | 6.8 | 7000 | 59 | 2,020 | 2,222 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-40-M10-50-A3-SK | 有り | 40 | M10 | 1.5 | 50 | 11 | 2 | 3.5 | 17 | 16 | 8.4 | 7000 | 69 | 2,020 | 2,222 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-40-M10-60-A3-SK | 有り | 40 | M10 | 1.5 | 60 | 11 | 2 | 3.5 | 17 | 16 | 8.4 | 7000 | 74 | 2,140 | 2,354 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-40-M10-80-A3-SK | 有り | 40 | M10 | 1.5 | 80 | 11 | 2 | 3.5 | 17 | 16 | 8.4 | 7000 | 87 | 2,260 | 2,486 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-40-M10-100-A3-SK | 有り | 40 | M10 | 1.5 | 100 | 11 | 2 | 3.5 | 17 | 16 | 8.4 | 7000 | 99 | 2,260 | 2,486 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-40-M12-60-A3-SK | 有り | 40 | M12 | 1.75 | 60 | 11 | 2 | 3.5 | 17 | 18 | 10.8 | 7000 | 106 | 2,380 | 2,618 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-40-M12-80-A3-SK | 有り | 40 | M12 | 1.75 | 80 | 11 | 2 | 3.5 | 17 | 18 | 10.8 | 7000 | 121 | 2,500 | 2,750 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-40-M12-100-A3-SK | 有り | 40 | M12 | 1.75 | 100 | 11 | 2 | 3.5 | 17 | 18 | 10.8 | 7000 | 136 | 2,500 | 2,750 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-40-M12-125-A3-SK | 有り | 40 | M12 | 1.75 | 125 | 11 | 2 | 3.5 | 17 | 18 | 10.8 | 7000 | 156 | 2,620 | 2,882 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-50-M8-40-A3-SK | 有り | 50 | M8 | 1.25 | 40 | 11 | 2.5 | 4 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 80 | 2,020 | 2,222 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-50-M8-50-A3-SK | 有り | 50 | M8 | 1.25 | 50 | 11 | 2.5 | 4 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 82 | 2,020 | 2,222 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-50-M8-63-A3-SK | 有り | 50 | M8 | 1.25 | 63 | 11 | 2.5 | 4 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 85 | 2,020 | 2,222 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-50-M10-50-A3-SK | 有り | 50 | M10 | 1.5 | 50 | 11 | 2.5 | 4 | 17 | 16 | 8.4 | 8000 | 100 | 2,140 | 2,354 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-50-M10-60-A3-SK | 有り | 50 | M10 | 1.5 | 60 | 11 | 2.5 | 4 | 17 | 16 | 8.4 | 8000 | 105 | 2,260 | 2,486 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-50-M10-80-A3-SK | 有り | 50 | M10 | 1.5 | 80 | 11 | 2.5 | 4 | 17 | 16 | 8.4 | 8000 | 116 | 2,260 | 2,486 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-50-M10-100-A3-SK | 有り | 50 | M10 | 1.5 | 100 | 11 | 2.5 | 4 | 17 | 16 | 8.4 | 8000 | 126 | 2,380 | 2,618 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-50-M12-60-A3-SK | 有り | 50 | M12 | 1.75 | 60 | 11 | 2.5 | 4 | 17 | 18 | 10.8 | 8000 | 128 | 2,500 | 2,750 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-50-M12-80-A3-SK | 有り | 50 | M12 | 1.75 | 80 | 11 | 2.5 | 4 | 17 | 18 | 10.8 | 8000 | 141 | 2,620 | 2,882 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-50-M12-100-A3-SK | 有り | 50 | M12 | 1.75 | 100 | 11 | 2.5 | 4 | 17 | 18 | 10.8 | 8000 | 159 | 2,620 | 2,882 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-50-M12-125-A3-SK | 有り | 50 | M12 | 1.75 | 125 | 11 | 2.5 | 4 | 17 | 18 | 10.8 | 8000 | 178 | 2,740 | 3,014 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-60-M8-40-A3-SK | 有り | 60 | M8 | 1.25 | 40 | 11 | 2.5 | 4.5 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 103 | 2,500 | 2,750 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-60-M8-50-A3-SK | 有り | 60 | M8 | 1.25 | 50 | 11 | 2.5 | 4.5 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 105 | 2,500 | 2,750 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-60-M8-63-A3-SK | 有り | 60 | M8 | 1.25 | 63 | 11 | 2.5 | 4.5 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 108 | 2,500 | 2,750 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-60-M10-50-A3-SK | 有り | 60 | M10 | 1.5 | 50 | 11 | 2.5 | 4.5 | 17 | 16 | 8.4 | 10000 | 124 | 2,620 | 2,882 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-60-M10-60-A3-SK | 有り | 60 | M10 | 1.5 | 60 | 11 | 2.5 | 4.5 | 17 | 16 | 8.4 | 10000 | 128 | 2,620 | 2,882 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-60-M10-80-A3-SK | 有り | 60 | M10 | 1.5 | 80 | 11 | 2.5 | 4.5 | 17 | 16 | 8.4 | 10000 | 138 | 2,740 | 3,014 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-60-M10-100-A3-SK | 有り | 60 | M10 | 1.5 | 100 | 11 | 2.5 | 4.5 | 17 | 16 | 8.4 | 10000 | 149 | 2,740 | 3,014 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-60-M12-60-A3-SK | 有り | 60 | M12 | 1.75 | 60 | 11 | 2.5 | 4.5 | 17 | 18 | 10.8 | 10000 | 149 | 2,860 | 3,146 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-60-M12-80-A3-SK | 有り | 60 | M12 | 1.75 | 80 | 11 | 2.5 | 4.5 | 17 | 18 | 10.8 | 10000 | 164 | 2,970 | 3,267 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-60-M12-100-A3-SK | 有り | 60 | M12 | 1.75 | 100 | 11 | 2.5 | 4.5 | 17 | 18 | 10.8 | 10000 | 179 | 2,970 | 3,267 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-60-M12-125-A3-SK | 有り | 60 | M12 | 1.75 | 125 | 11 | 2.5 | 4.5 | 17 | 18 | 10.8 | 10000 | 195 | 3,090 | 3,399 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-80-M8-40-A3-SK | 有り | 80 | M8 | 1.25 | 40 | 12 | 3 | 5 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 184 | 3,210 | 3,531 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-80-M8-50-A3-SK | 有り | 80 | M8 | 1.25 | 50 | 12 | 3 | 5 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 188 | 3,210 | 3,531 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-80-M8-63-A3-SK | 有り | 80 | M8 | 1.25 | 63 | 12 | 3 | 5 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 194 | 3,210 | 3,531 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-80-M10-50-A3-SK | 有り | 80 | M10 | 1.5 | 50 | 12 | 3 | 5 | 17 | 16 | 8.4 | 10000 | 205 | 3,330 | 3,663 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-80-M10-60-A3-SK | 有り | 80 | M10 | 1.5 | 60 | 12 | 3 | 5 | 17 | 16 | 8.4 | 10000 | 210 | 3,450 | 3,795 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-80-M10-80-A3-SK | 有り | 80 | M10 | 1.5 | 80 | 12 | 3 | 5 | 17 | 16 | 8.4 | 10000 | 219 | 3,450 | 3,795 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-80-M10-100-A3-SK | 有り | 80 | M10 | 1.5 | 100 | 12 | 3 | 5 | 17 | 16 | 8.4 | 10000 | 228 | 3,570 | 3,927 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-80-M12-60-A3-SK | 有り | 80 | M12 | 1.75 | 60 | 12 | 3 | 5 | 17 | 18 | 10.8 | 12000 | 223 | 3,690 | 4,059 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-80-M12-80-A3-SK | 有り | 80 | M12 | 1.75 | 80 | 12 | 3 | 5 | 17 | 18 | 10.8 | 12000 | 244 | 3,690 | 4,059 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-80-M12-100-A3-SK | 有り | 80 | M12 | 1.75 | 100 | 12 | 3 | 5 | 17 | 18 | 10.8 | 12000 | 258 | 3,810 | 4,191 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-80-M12-125-A3-SK | 有り | 80 | M12 | 1.75 | 125 | 12 | 3 | 5 | 17 | 18 | 10.8 | 12000 | 276 | 3,810 | 4,191 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 静的許容荷重はラバーディスクなしの値です。また、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
| FUM-A3-S | FUM-A3-SK | |
|---|---|---|
| ねじ | スティール 三価クロメート処理 |
スティール 三価クロメート処理 |
| パッド | スティール 三価クロメート処理 |
スティール 三価クロメート処理 |
| 六角穴付き皿ボルト | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 |
| ラバーディスク | NBR(黒) 硬度ショアA70±5 |
NBR(黒) 硬度ショアA70±5 |
| ロックナット | スティール 三価クロメート処理 |
特長
- 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。
- ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時にラバーディスクの脱落を防止します。
- ロックナットの有無が選択できます。
| 商品記号 | ロックナット |
|---|---|
| FUM-A3-S | なし |
| FUM-A3-SK | あり |









