寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | ロックナットの有無 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | H1 | h | sw1 | sw2 | L1 | B | 静的許容荷重*1 (N) | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUM-40-M16-75-A3-U | 無し | 40 | M16 | 2 | 75 | 17 | 2 | 3.5 | 12 | - | - | 8 | 7000 | 158 | 2,970 | 3,267 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-40-M16-100-A3-U | 無し | 40 | M16 | 2 | 100 | 17 | 2 | 3.5 | 12 | - | - | 8 | 7000 | 197 | 3,210 | 3,531 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-40-M16-125-A3-U | 無し | 40 | M16 | 2 | 125 | 17 | 2 | 3.5 | 12 | - | - | 8 | 7000 | 220 | 3,330 | 3,663 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-40-M16-150-A3-U | 無し | 40 | M16 | 2 | 150 | 17 | 2 | 3.5 | 12 | - | - | 8 | 7000 | 258 | 3,570 | 3,927 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-40-M16-200-A3-U | 無し | 40 | M16 | 2 | 200 | 17 | 2 | 3.5 | 12 | - | - | 8 | 7000 | 325 | 3,690 | 4,059 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-50-M16-75-A3-U | 無し | 50 | M16 | 2 | 75 | 17 | 2.5 | 4 | 12 | - | - | 8 | 8000 | 185 | 3,090 | 3,399 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-50-M16-100-A3-U | 無し | 50 | M16 | 2 | 100 | 17 | 2.5 | 4 | 12 | - | - | 8 | 8000 | 214 | 3,330 | 3,663 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-50-M16-125-A3-U | 無し | 50 | M16 | 2 | 125 | 17 | 2.5 | 4 | 12 | - | - | 8 | 8000 | 252 | 3,450 | 3,795 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-50-M16-150-A3-U | 無し | 50 | M16 | 2 | 150 | 17 | 2.5 | 4 | 12 | - | - | 8 | 8000 | 277 | 3,690 | 4,059 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-50-M16-200-A3-U | 無し | 50 | M16 | 2 | 200 | 17 | 2.5 | 4 | 12 | - | - | 8 | 8000 | 340 | 3,810 | 4,191 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-60-M16-75-A3-U | 無し | 60 | M16 | 2 | 75 | 17 | 2.5 | 4.5 | 12 | - | - | 8 | 10000 | 207 | 3,450 | 3,795 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-60-M16-100-A3-U | 無し | 60 | M16 | 2 | 100 | 17 | 2.5 | 4.5 | 12 | - | - | 8 | 10000 | 239 | 3,690 | 4,059 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-60-M16-125-A3-U | 無し | 60 | M16 | 2 | 125 | 17 | 2.5 | 4.5 | 12 | - | - | 8 | 10000 | 274 | 3,810 | 4,191 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-60-M16-150-A3-U | 無し | 60 | M16 | 2 | 150 | 17 | 2.5 | 4.5 | 12 | - | - | 8 | 10000 | 298 | 4,160 | 4,576 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-60-M16-200-A3-U | 無し | 60 | M16 | 2 | 200 | 17 | 2.5 | 4.5 | 12 | - | - | 8 | 10000 | 363 | 4,160 | 4,576 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-80-M16-75-A3-U | 無し | 80 | M16 | 2 | 75 | 18 | 3 | 5 | 12 | - | - | 8 | 12000 | 250 | 4,280 | 4,708 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-80-M16-100-A3-U | 無し | 80 | M16 | 2 | 100 | 18 | 3 | 5 | 12 | - | - | 8 | 12000 | 300 | 4,520 | 4,972 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-80-M16-125-A3-U | 無し | 80 | M16 | 2 | 125 | 18 | 3 | 5 | 12 | - | - | 8 | 12000 | 330 | 4,640 | 5,104 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-80-M16-150-A3-U | 無し | 80 | M16 | 2 | 150 | 18 | 3 | 5 | 12 | - | - | 8 | 12000 | 350 | 4,880 | 5,368 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-80-M16-200-A3-U | 無し | 80 | M16 | 2 | 200 | 18 | 3 | 5 | 12 | - | - | 8 | 12000 | 444 | 4,990 | 5,489 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-80-M20-75-A3-U | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 75 | 19 | 3 | 5 | 15 | - | - | 10 | 16000 | 377 | 4,400 | 4,840 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-80-M20-100-A3-U | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 100 | 19 | 3 | 5 | 15 | - | - | 10 | 16000 | 427 | 4,760 | 5,236 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-80-M20-125-A3-U | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 125 | 19 | 3 | 5 | 15 | - | - | 10 | 16000 | 480 | 4,880 | 5,368 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-80-M20-150-A3-U | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 150 | 19 | 3 | 5 | 15 | - | - | 10 | 16000 | 524 | 5,110 | 5,621 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-80-M20-200-A3-U | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 200 | 19 | 3 | 5 | 15 | - | - | 10 | 16000 | 625 | 5,230 | 5,753 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-80-M24-100-A3-U | 無し | 80 | M24 | 3 | 100 | 22 | 3 | 5 | 19 | - | - | 12 | 16000 | 572 | 5,110 | 5,621 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-80-M24-125-A3-U | 無し | 80 | M24 | 3 | 125 | 22 | 3 | 5 | 19 | - | - | 12 | 16000 | 642 | 5,350 | 5,885 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-80-M24-150-A3-U | 無し | 80 | M24 | 3 | 150 | 22 | 3 | 5 | 19 | - | - | 12 | 16000 | 715 | 5,470 | 6,017 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-80-M24-200-A3-U | 無し | 80 | M24 | 3 | 200 | 22 | 3 | 5 | 19 | - | - | 12 | 16000 | 850 | 6,060 | 6,666 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-40-M16-75-A3-UK | 有り | 40 | M16 | 2 | 75 | 17 | 2 | 3.5 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 7000 | 187 | 3,090 | 3,399 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-40-M16-100-A3-UK | 有り | 40 | M16 | 2 | 100 | 17 | 2 | 3.5 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 7000 | 226 | 3,330 | 3,663 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-40-M16-125-A3-UK | 有り | 40 | M16 | 2 | 125 | 17 | 2 | 3.5 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 7000 | 249 | 3,450 | 3,795 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-40-M16-150-A3-UK | 有り | 40 | M16 | 2 | 150 | 17 | 2 | 3.5 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 7000 | 287 | 3,690 | 4,059 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-40-M16-200-A3-UK | 有り | 40 | M16 | 2 | 200 | 17 | 2 | 3.5 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 7000 | 354 | 3,810 | 4,191 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-50-M16-75-A3-UK | 有り | 50 | M16 | 2 | 75 | 17 | 2.5 | 4 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 8000 | 214 | 3,210 | 3,531 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-50-M16-100-A3-UK | 有り | 50 | M16 | 2 | 100 | 17 | 2.5 | 4 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 8000 | 243 | 3,450 | 3,795 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-50-M16-125-A3-UK | 有り | 50 | M16 | 2 | 125 | 17 | 2.5 | 4 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 8000 | 281 | 3,570 | 3,927 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-50-M16-150-A3-UK | 有り | 50 | M16 | 2 | 150 | 17 | 2.5 | 4 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 8000 | 306 | 3,810 | 4,191 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-50-M16-200-A3-UK | 有り | 50 | M16 | 2 | 200 | 17 | 2.5 | 4 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 8000 | 369 | 3,930 | 4,323 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-60-M16-75-A3-UK | 有り | 60 | M16 | 2 | 75 | 17 | 2.5 | 4.5 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 10000 | 236 | 3,570 | 3,927 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-60-M16-100-A3-UK | 有り | 60 | M16 | 2 | 100 | 17 | 2.5 | 4.5 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 10000 | 268 | 3,810 | 4,191 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-60-M16-125-A3-UK | 有り | 60 | M16 | 2 | 125 | 17 | 2.5 | 4.5 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 10000 | 303 | 3,930 | 4,323 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-60-M16-150-A3-UK | 有り | 60 | M16 | 2 | 150 | 17 | 2.5 | 4.5 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 10000 | 327 | 4,280 | 4,708 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-60-M16-200-A3-UK | 有り | 60 | M16 | 2 | 200 | 17 | 2.5 | 4.5 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 10000 | 392 | 4,280 | 4,708 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-80-M16-75-A3-UK | 有り | 80 | M16 | 2 | 75 | 18 | 3 | 5 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 12000 | 279 | 4,400 | 4,840 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-80-M16-100-A3-UK | 有り | 80 | M16 | 2 | 100 | 18 | 3 | 5 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 12000 | 329 | 4,640 | 5,104 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-80-M16-125-A3-UK | 有り | 80 | M16 | 2 | 125 | 18 | 3 | 5 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 12000 | 359 | 4,760 | 5,236 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-80-M16-150-A3-UK | 有り | 80 | M16 | 2 | 150 | 18 | 3 | 5 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 12000 | 379 | 4,990 | 5,489 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-80-M16-200-A3-UK | 有り | 80 | M16 | 2 | 200 | 18 | 3 | 5 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 12000 | 473 | 5,110 | 5,621 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-80-M20-75-A3-UK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 75 | 19 | 3 | 5 | 15 | 30 | 18 | 10 | 16000 | 429 | 4,640 | 5,104 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-80-M20-100-A3-UK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 100 | 19 | 3 | 5 | 15 | 30 | 18 | 10 | 16000 | 479 | 4,990 | 5,489 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-80-M20-125-A3-UK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 125 | 19 | 3 | 5 | 15 | 30 | 18 | 10 | 16000 | 532 | 5,110 | 5,621 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-80-M20-150-A3-UK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 150 | 19 | 3 | 5 | 15 | 30 | 18 | 10 | 16000 | 576 | 5,350 | 5,885 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-80-M20-200-A3-UK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 200 | 19 | 3 | 5 | 15 | 30 | 18 | 10 | 16000 | 677 | 5,470 | 6,017 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-80-M24-100-A3-UK | 有り | 80 | M24 | 3 | 100 | 22 | 3 | 5 | 19 | 36 | 21.5 | 12 | 16000 | 664 | 5,470 | 6,017 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-80-M24-125-A3-UK | 有り | 80 | M24 | 3 | 125 | 22 | 3 | 5 | 19 | 36 | 21.5 | 12 | 16000 | 734 | 5,710 | 6,281 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-80-M24-150-A3-UK | 有り | 80 | M24 | 3 | 150 | 22 | 3 | 5 | 19 | 36 | 21.5 | 12 | 16000 | 807 | 5,830 | 6,413 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUM-80-M24-200-A3-UK | 有り | 80 | M24 | 3 | 200 | 22 | 3 | 5 | 19 | 36 | 21.5 | 12 | 16000 | 942 | 6,420 | 7,062 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 静的許容荷重はラバーディスクなしの値です。また、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
| FUM-A3-U | FUM-A3-UK | |
|---|---|---|
| ねじ | スティール 三価クロメート処理 |
スティール 三価クロメート処理 |
| パッド | スティール 三価クロメート処理 |
スティール 三価クロメート処理 |
| 六角穴付き皿ボルト | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 |
| ラバーディスク | NBR(黒) 硬度ショアA70±5 |
NBR(黒) 硬度ショアA70±5 |
| ロックナット | スティール 三価クロメート処理 |
特長
- 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。
- ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時にラバーディスクの脱落を防止します。
- ロックナットの有無が選択できます。
| 商品記号 | ロックナット |
|---|---|
| FUM-A3-U | なし |
| FUM-A3-UK | あり |









