寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | ロックナットの有無 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | H1 | h | sw1 | sw2 | L1 | B | 静的許容荷重*1 (N) | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUM-80-M16-75-A3-U | 無し | 80 | M16 | 2 | 75 | 18 | 3 | 5 | 12 | - | - | 8 | 12000 | 250 | 4,280 | 4,708 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUM-80-M16-100-A3-U | 無し | 80 | M16 | 2 | 100 | 18 | 3 | 5 | 12 | - | - | 8 | 12000 | 300 | 4,520 | 4,972 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUM-80-M16-125-A3-U | 無し | 80 | M16 | 2 | 125 | 18 | 3 | 5 | 12 | - | - | 8 | 12000 | 330 | 4,640 | 5,104 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUM-80-M16-150-A3-U | 無し | 80 | M16 | 2 | 150 | 18 | 3 | 5 | 12 | - | - | 8 | 12000 | 350 | 4,880 | 5,368 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUM-80-M16-200-A3-U | 無し | 80 | M16 | 2 | 200 | 18 | 3 | 5 | 12 | - | - | 8 | 12000 | 444 | 4,990 | 5,489 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 静的許容荷重はラバーディスクなしの値です。また、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
FUM-A3-U | FUM-A3-UK | |
---|---|---|
ねじ | スティール 三価クロメート処理 |
スティール 三価クロメート処理 |
パッド | スティール 三価クロメート処理 |
スティール 三価クロメート処理 |
六角穴付き皿ボルト | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 |
ラバーディスク | NBR(黒) 硬度ショアA70±5 |
NBR(黒) 硬度ショアA70±5 |
ロックナット | スティール 三価クロメート処理 |
特長
- 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。
- ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時にラバーディスクの脱落を防止します。
- ロックナットの有無が選択できます。
商品記号 | ロックナット |
---|---|
FUM-A3-U | なし |
FUM-A3-UK | あり |