寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | ロックナットの有無 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | H1 | h | sw1 | sw2 | L1 | 静的許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUML-40-M8-40-D3-S | 無し | 40 | M8 | 1.25 | 40 | 11 | 2 | 3.5 | 17 | - | - | 8000 | 66 | 2,380 | 2,618 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-40-M8-50-D3-S | 無し | 40 | M8 | 1.25 | 50 | 11 | 2 | 3.5 | 17 | - | - | 8000 | 70 | 2,380 | 2,618 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-40-M8-63-D3-S | 無し | 40 | M8 | 1.25 | 63 | 11 | 2 | 3.5 | 17 | - | - | 8000 | 74 | 2,500 | 2,750 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-40-M10-50-D3-S | 無し | 40 | M10 | 1.5 | 50 | 11 | 2 | 3.5 | 17 | - | - | 12000 | 78 | 2,500 | 2,750 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-40-M10-60-D3-S | 無し | 40 | M10 | 1.5 | 60 | 11 | 2 | 3.5 | 17 | - | - | 12000 | 70 | 2,620 | 2,882 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-40-M10-80-D3-S | 無し | 40 | M10 | 1.5 | 80 | 11 | 2 | 3.5 | 17 | - | - | 12000 | 93 | 2,740 | 3,014 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-40-M10-100-D3-S | 無し | 40 | M10 | 1.5 | 100 | 11 | 2 | 3.5 | 17 | - | - | 12000 | 103 | 2,860 | 3,146 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-40-M12-60-D3-S | 無し | 40 | M12 | 1.75 | 60 | 11 | 2 | 3.5 | 17 | - | - | 12000 | 96 | 2,860 | 3,146 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-40-M12-80-D3-S | 無し | 40 | M12 | 1.75 | 80 | 11 | 2 | 3.5 | 17 | - | - | 12000 | 110 | 2,970 | 3,267 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-40-M12-100-D3-S | 無し | 40 | M12 | 1.75 | 100 | 11 | 2 | 3.5 | 17 | - | - | 12000 | 125 | 3,210 | 3,531 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-40-M12-125-D3-S | 無し | 40 | M12 | 1.75 | 125 | 11 | 2 | 3.5 | 17 | - | - | 12000 | 143 | 3,450 | 3,795 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-50-M8-40-D3-S | 無し | 50 | M8 | 1.25 | 40 | 11 | 2.5 | 4 | 17 | - | - | 8000 | 71 | 2,620 | 2,882 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-50-M8-50-D3-S | 無し | 50 | M8 | 1.25 | 50 | 11 | 2.5 | 4 | 17 | - | - | 8000 | 92 | 2,620 | 2,882 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-50-M8-63-D3-S | 無し | 50 | M8 | 1.25 | 63 | 11 | 2.5 | 4 | 17 | - | - | 8000 | 80 | 2,740 | 3,014 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-50-M10-50-D3-S | 無し | 50 | M10 | 1.5 | 50 | 11 | 2.5 | 4 | 17 | - | - | 14000 | 90 | 2,860 | 3,146 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-50-M10-60-D3-S | 無し | 50 | M10 | 1.5 | 60 | 11 | 2.5 | 4 | 17 | - | - | 14000 | 105 | 2,860 | 3,146 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-50-M10-80-D3-S | 無し | 50 | M10 | 1.5 | 80 | 11 | 2.5 | 4 | 17 | - | - | 14000 | 116 | 2,970 | 3,267 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-50-M10-100-D3-S | 無し | 50 | M10 | 1.5 | 100 | 11 | 2.5 | 4 | 17 | - | - | 14000 | 125 | 3,210 | 3,531 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-50-M12-60-D3-S | 無し | 50 | M12 | 1.75 | 60 | 11 | 2.5 | 4 | 17 | - | - | 14000 | 118 | 3,090 | 3,399 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-50-M12-80-D3-S | 無し | 50 | M12 | 1.75 | 80 | 11 | 2.5 | 4 | 17 | - | - | 14000 | 133 | 3,210 | 3,531 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-50-M12-100-D3-S | 無し | 50 | M12 | 1.75 | 100 | 11 | 2.5 | 4 | 17 | - | - | 14000 | 147 | 3,450 | 3,795 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-50-M12-125-D3-S | 無し | 50 | M12 | 1.75 | 125 | 11 | 2.5 | 4 | 17 | - | - | 14000 | 165 | 3,690 | 4,059 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-60-M8-40-D3-S | 無し | 60 | M8 | 1.25 | 40 | 11 | 2.5 | 4.5 | 17 | - | - | 8000 | 111 | 3,090 | 3,399 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-60-M8-50-D3-S | 無し | 60 | M8 | 1.25 | 50 | 11 | 2.5 | 4.5 | 17 | - | - | 8000 | 115 | 3,090 | 3,399 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-60-M8-63-D3-S | 無し | 60 | M8 | 1.25 | 63 | 11 | 2.5 | 4.5 | 17 | - | - | 8000 | 118 | 3,210 | 3,531 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-60-M10-50-D3-S | 無し | 60 | M10 | 1.5 | 50 | 11 | 2.5 | 4.5 | 17 | - | - | 14000 | 123 | 3,330 | 3,663 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-60-M10-60-D3-S | 無し | 60 | M10 | 1.5 | 60 | 11 | 2.5 | 4.5 | 17 | - | - | 14000 | 128 | 3,330 | 3,663 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-60-M10-80-D3-S | 無し | 60 | M10 | 1.5 | 80 | 11 | 2.5 | 4.5 | 17 | - | - | 14000 | 138 | 3,450 | 3,795 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-60-M10-100-D3-S | 無し | 60 | M10 | 1.5 | 100 | 11 | 2.5 | 4.5 | 17 | - | - | 14000 | 148 | 3,690 | 4,059 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-60-M12-60-D3-S | 無し | 60 | M12 | 1.75 | 60 | 11 | 2.5 | 4.5 | 17 | - | - | 16000 | 141 | 3,570 | 3,927 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-60-M12-80-D3-S | 無し | 60 | M12 | 1.75 | 80 | 11 | 2.5 | 4.5 | 17 | - | - | 16000 | 155 | 3,690 | 4,059 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-60-M12-100-D3-S | 無し | 60 | M12 | 1.75 | 100 | 11 | 2.5 | 4.5 | 17 | - | - | 16000 | 170 | 3,930 | 4,323 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-60-M12-125-D3-S | 無し | 60 | M12 | 1.75 | 125 | 11 | 2.5 | 4.5 | 17 | - | - | 16000 | 188 | 4,160 | 4,576 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-80-M8-40-D3-S | 無し | 80 | M8 | 1.25 | 40 | 12 | 3 | 5 | 17 | - | - | 8000 | 188 | 4,400 | 4,840 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-80-M8-50-D3-S | 無し | 80 | M8 | 1.25 | 50 | 12 | 3 | 5 | 17 | - | - | 8000 | 191 | 4,400 | 4,840 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-80-M8-63-D3-S | 無し | 80 | M8 | 1.25 | 63 | 12 | 3 | 5 | 17 | - | - | 8000 | 195 | 4,520 | 4,972 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-80-M10-50-D3-S | 無し | 80 | M10 | 1.5 | 50 | 12 | 3 | 5 | 17 | - | - | 14000 | 200 | 4,640 | 5,104 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-80-M10-60-D3-S | 無し | 80 | M10 | 1.5 | 60 | 12 | 3 | 5 | 17 | - | - | 14000 | 205 | 4,640 | 5,104 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-80-M10-80-D3-S | 無し | 80 | M10 | 1.5 | 80 | 12 | 3 | 5 | 17 | - | - | 14000 | 215 | 4,760 | 5,236 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-80-M10-100-D3-S | 無し | 80 | M10 | 1.5 | 100 | 12 | 3 | 5 | 17 | - | - | 14000 | 225 | 4,990 | 5,489 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-80-M12-60-D3-S | 無し | 80 | M12 | 1.75 | 60 | 12 | 3 | 5 | 17 | - | - | 20000 | 218 | 4,880 | 5,368 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-80-M12-80-D3-S | 無し | 80 | M12 | 1.75 | 80 | 12 | 3 | 5 | 17 | - | - | 20000 | 232 | 5,110 | 5,621 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-80-M12-100-D3-S | 無し | 80 | M12 | 1.75 | 100 | 12 | 3 | 5 | 17 | - | - | 20000 | 246 | 5,230 | 5,753 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-80-M12-125-D3-S | 無し | 80 | M12 | 1.75 | 125 | 12 | 3 | 5 | 17 | - | - | 20000 | 264 | 5,470 | 6,017 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-40-M8-40-D3-SK | 有り | 40 | M8 | 1.25 | 40 | 11 | 2 | 3.5 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 50 | 2,500 | 2,750 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-40-M8-50-D3-SK | 有り | 40 | M8 | 1.25 | 50 | 11 | 2 | 3.5 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 70 | 2,500 | 2,750 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-40-M8-63-D3-SK | 有り | 40 | M8 | 1.25 | 63 | 11 | 2 | 3.5 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 60 | 2,620 | 2,882 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-40-M10-50-D3-SK | 有り | 40 | M10 | 1.5 | 50 | 11 | 2 | 3.5 | 17 | 16 | 8.4 | 12000 | 74 | 2,620 | 2,882 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-40-M10-60-D3-SK | 有り | 40 | M10 | 1.5 | 60 | 11 | 2 | 3.5 | 17 | 16 | 8.4 | 12000 | 92 | 2,740 | 3,014 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-40-M10-80-D3-SK | 有り | 40 | M10 | 1.5 | 80 | 11 | 2 | 3.5 | 17 | 16 | 8.4 | 12000 | 93 | 2,860 | 3,146 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-40-M10-100-D3-SK | 有り | 40 | M10 | 1.5 | 100 | 11 | 2 | 3.5 | 17 | 16 | 8.4 | 12000 | 112 | 2,970 | 3,267 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-40-M12-60-D3-SK | 有り | 40 | M12 | 1.75 | 60 | 11 | 2 | 3.5 | 17 | 18 | 10.8 | 12000 | 105 | 3,090 | 3,399 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-40-M12-80-D3-SK | 有り | 40 | M12 | 1.75 | 80 | 11 | 2 | 3.5 | 17 | 18 | 10.8 | 12000 | 119 | 3,210 | 3,531 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-40-M12-100-D3-SK | 有り | 40 | M12 | 1.75 | 100 | 11 | 2 | 3.5 | 17 | 18 | 10.8 | 12000 | 134 | 3,450 | 3,795 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-40-M12-125-D3-SK | 有り | 40 | M12 | 1.75 | 125 | 11 | 2 | 3.5 | 17 | 18 | 10.8 | 12000 | 152 | 3,690 | 4,059 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-50-M8-40-D3-SK | 有り | 50 | M8 | 1.25 | 40 | 11 | 2.5 | 4 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 98 | 2,740 | 3,014 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-50-M8-50-D3-SK | 有り | 50 | M8 | 1.25 | 50 | 11 | 2.5 | 4 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 101 | 2,740 | 3,014 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-50-M8-63-D3-SK | 有り | 50 | M8 | 1.25 | 63 | 11 | 2.5 | 4 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 90 | 2,860 | 3,146 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-50-M10-50-D3-SK | 有り | 50 | M10 | 1.5 | 50 | 11 | 2.5 | 4 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 110 | 2,970 | 3,267 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-50-M10-60-D3-SK | 有り | 50 | M10 | 1.5 | 60 | 11 | 2.5 | 4 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 114 | 2,970 | 3,267 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-50-M10-80-D3-SK | 有り | 50 | M10 | 1.5 | 80 | 11 | 2.5 | 4 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 125 | 3,090 | 3,399 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-50-M10-100-D3-SK | 有り | 50 | M10 | 1.5 | 100 | 11 | 2.5 | 4 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 120 | 3,330 | 3,663 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-50-M12-60-D3-SK | 有り | 50 | M12 | 1.75 | 60 | 11 | 2.5 | 4 | 17 | 18 | 10.8 | 14000 | 127 | 3,330 | 3,663 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-50-M12-80-D3-SK | 有り | 50 | M12 | 1.75 | 80 | 11 | 2.5 | 4 | 17 | 18 | 10.8 | 14000 | 142 | 3,450 | 3,795 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-50-M12-100-D3-SK | 有り | 50 | M12 | 1.75 | 100 | 11 | 2.5 | 4 | 17 | 18 | 10.8 | 14000 | 140 | 3,690 | 4,059 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-50-M12-125-D3-SK | 有り | 50 | M12 | 1.75 | 125 | 11 | 2.5 | 4 | 17 | 18 | 10.8 | 14000 | 174 | 3,930 | 4,323 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-60-M8-40-D3-SK | 有り | 60 | M8 | 1.25 | 40 | 11 | 2.5 | 4.5 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 120 | 3,210 | 3,531 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-60-M8-50-D3-SK | 有り | 60 | M8 | 1.25 | 50 | 11 | 2.5 | 4.5 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 124 | 3,210 | 3,531 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-60-M8-63-D3-SK | 有り | 60 | M8 | 1.25 | 63 | 11 | 2.5 | 4.5 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 127 | 3,330 | 3,663 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-60-M10-50-D3-SK | 有り | 60 | M10 | 1.5 | 50 | 11 | 2.5 | 4.5 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 132 | 3,450 | 3,795 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-60-M10-60-D3-SK | 有り | 60 | M10 | 1.5 | 60 | 11 | 2.5 | 4.5 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 120 | 3,450 | 3,795 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-60-M10-80-D3-SK | 有り | 60 | M10 | 1.5 | 80 | 11 | 2.5 | 4.5 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 147 | 3,570 | 3,927 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-60-M10-100-D3-SK | 有り | 60 | M10 | 1.5 | 100 | 11 | 2.5 | 4.5 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 157 | 3,810 | 4,191 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-60-M12-60-D3-SK | 有り | 60 | M12 | 1.75 | 60 | 11 | 2.5 | 4.5 | 17 | 18 | 10.8 | 16000 | 150 | 3,810 | 4,191 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-60-M12-80-D3-SK | 有り | 60 | M12 | 1.75 | 80 | 11 | 2.5 | 4.5 | 17 | 18 | 10.8 | 16000 | 164 | 3,930 | 4,323 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-60-M12-100-D3-SK | 有り | 60 | M12 | 1.75 | 100 | 11 | 2.5 | 4.5 | 17 | 18 | 10.8 | 16000 | 179 | 4,160 | 4,576 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-60-M12-125-D3-SK | 有り | 60 | M12 | 1.75 | 125 | 11 | 2.5 | 4.5 | 17 | 18 | 10.8 | 16000 | 186 | 4,400 | 4,840 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-80-M8-40-D3-SK | 有り | 80 | M8 | 1.25 | 40 | 12 | 3 | 5 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 197 | 4,520 | 4,972 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-80-M8-50-D3-SK | 有り | 80 | M8 | 1.25 | 50 | 12 | 3 | 5 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 200 | 4,520 | 4,972 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-80-M8-63-D3-SK | 有り | 80 | M8 | 1.25 | 63 | 12 | 3 | 5 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 204 | 4,640 | 5,104 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-80-M10-50-D3-SK | 有り | 80 | M10 | 1.5 | 50 | 12 | 3 | 5 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 209 | 4,760 | 5,236 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-80-M10-60-D3-SK | 有り | 80 | M10 | 1.5 | 60 | 12 | 3 | 5 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 214 | 4,760 | 5,236 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-80-M10-80-D3-SK | 有り | 80 | M10 | 1.5 | 80 | 12 | 3 | 5 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 224 | 4,880 | 5,368 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-80-M10-100-D3-SK | 有り | 80 | M10 | 1.5 | 100 | 12 | 3 | 5 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 234 | 5,110 | 5,621 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-80-M12-60-D3-SK | 有り | 80 | M12 | 1.75 | 60 | 12 | 3 | 5 | 17 | 18 | 10.8 | 20000 | 227 | 5,110 | 5,621 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-80-M12-80-D3-SK | 有り | 80 | M12 | 1.75 | 80 | 12 | 3 | 5 | 17 | 18 | 10.8 | 20000 | 241 | 5,350 | 5,885 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-80-M12-100-D3-SK | 有り | 80 | M12 | 1.75 | 100 | 12 | 3 | 5 | 17 | 18 | 10.8 | 20000 | 255 | 5,470 | 6,017 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUML-80-M12-125-D3-SK | 有り | 80 | M12 | 1.75 | 125 | 12 | 3 | 5 | 17 | 18 | 10.8 | 20000 | 264 | 5,710 | 6,281 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 静的許容荷重はラバーディスクなしの値です。また、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
FUML-D3-S | FUML-D3-SK | |
---|---|---|
ねじ | SUS316L | SUS316L |
パッド | SUS316L | SUS316L |
六角穴付き皿ボルト | SUS316L | SUS316L |
ラバーディスク | NBR(黒) 硬度ショアA70±5 |
NBR(黒) 硬度ショアA70±5 |
ロックナット | SUS316L |
特長
- 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
- ねじ・パッドなどすべて金属部品は、SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれたSUS316L製です。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。
- ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時に、ラバーディスクの脱落を防止します。
- ロックナットの有無が選択できます。
商品記号 | ロックナット |
---|---|
FUML-D3-S | なし |
FUML-D3-SK | あり |