寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | ロックナットの有無 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | H1 | h | sw1 | sw2 | L1 | 静的許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUML-40-M12-60-D3-SK | 有り | 40 | M12 | 1.75 | 60 | 11 | 2 | 3.5 | 17 | 18 | 10.8 | 12000 | 105 | 3,090 | 3,399 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUML-40-M12-80-D3-SK | 有り | 40 | M12 | 1.75 | 80 | 11 | 2 | 3.5 | 17 | 18 | 10.8 | 12000 | 119 | 3,210 | 3,531 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUML-40-M12-100-D3-SK | 有り | 40 | M12 | 1.75 | 100 | 11 | 2 | 3.5 | 17 | 18 | 10.8 | 12000 | 134 | 3,450 | 3,795 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUML-40-M12-125-D3-SK | 有り | 40 | M12 | 1.75 | 125 | 11 | 2 | 3.5 | 17 | 18 | 10.8 | 12000 | 152 | 3,690 | 4,059 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 静的許容荷重はラバーディスクなしの値です。また、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
| FUML-D3-S | FUML-D3-SK | |
|---|---|---|
| ねじ | SUS316L | SUS316L |
| パッド | SUS316L | SUS316L |
| 六角穴付き皿ボルト | SUS316L | SUS316L |
| ラバーディスク | NBR(黒) 硬度ショアA70±5 |
NBR(黒) 硬度ショアA70±5 |
| ロックナット | SUS316L |
特長
- 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
- ねじ・パッドなどすべて金属部品は、SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれたSUS316L製です。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。
- ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時に、ラバーディスクの脱落を防止します。
- ロックナットの有無が選択できます。
| 商品記号 | ロックナット |
|---|---|
| FUML-D3-S | なし |
| FUML-D3-SK | あり |






