寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | ロックナットの有無 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | H1 | sw1 | sw2 | L1 | 静的許容荷重*1 (N) | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUMS-40-M16-75-D0-T | 無し | 40 | M16 | 2 | 75 | 17 | 2 | 12 | - | - | 12000 | 129 | 2,860 | 3,146 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUMS-40-M16-100-D0-T | 無し | 40 | M16 | 2 | 100 | 17 | 2 | 12 | - | - | 12000 | 162 | 3,210 | 3,531 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUMS-40-M16-125-D0-T | 無し | 40 | M16 | 2 | 125 | 17 | 2 | 12 | - | - | 12000 | 194 | 3,330 | 3,663 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUMS-40-M16-150-D0-T | 無し | 40 | M16 | 2 | 150 | 17 | 2 | 12 | - | - | 12000 | 226 | 3,450 | 3,795 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUMS-40-M16-200-D0-T | 無し | 40 | M16 | 2 | 200 | 17 | 2 | 12 | - | - | 12000 | 291 | 4,990 | 5,489 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUMS-50-M16-75-D0-T | 無し | 50 | M16 | 2 | 75 | 17 | 2.5 | 12 | - | - | 14000 | 149 | 2,970 | 3,267 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUMS-50-M16-100-D0-T | 無し | 50 | M16 | 2 | 100 | 17 | 2.5 | 12 | - | - | 14000 | 182 | 3,330 | 3,663 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUMS-50-M16-125-D0-T | 無し | 50 | M16 | 2 | 125 | 17 | 2.5 | 12 | - | - | 14000 | 214 | 3,570 | 3,927 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUMS-50-M16-150-D0-T | 無し | 50 | M16 | 2 | 150 | 17 | 2.5 | 12 | - | - | 14000 | 246 | 3,690 | 4,059 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUMS-50-M16-200-D0-T | 無し | 50 | M16 | 2 | 200 | 17 | 2.5 | 12 | - | - | 14000 | 311 | 5,110 | 5,621 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUMS-60-M16-75-D0-T | 無し | 60 | M16 | 2 | 75 | 17 | 2.5 | 12 | - | - | 16000 | 166 | 3,090 | 3,399 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUMS-60-M16-100-D0-T | 無し | 60 | M16 | 2 | 100 | 17 | 2.5 | 12 | - | - | 16000 | 200 | 3,330 | 3,663 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUMS-60-M16-125-D0-T | 無し | 60 | M16 | 2 | 125 | 17 | 2.5 | 12 | - | - | 16000 | 231 | 3,570 | 3,927 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUMS-60-M16-150-D0-T | 無し | 60 | M16 | 2 | 150 | 17 | 2.5 | 12 | - | - | 16000 | 263 | 3,690 | 4,059 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUMS-60-M16-200-D0-T | 無し | 60 | M16 | 2 | 200 | 17 | 2.5 | 12 | - | - | 16000 | 328 | 5,110 | 5,621 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUMS-80-M16-75-D0-T | 無し | 80 | M16 | 2 | 75 | 18 | 3 | 12 | - | - | 20000 | 226 | 3,090 | 3,399 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUMS-80-M16-100-D0-T | 無し | 80 | M16 | 2 | 100 | 18 | 3 | 12 | - | - | 20000 | 259 | 3,450 | 3,795 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUMS-80-M16-125-D0-T | 無し | 80 | M16 | 2 | 125 | 18 | 3 | 12 | - | - | 20000 | 291 | 3,570 | 3,927 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUMS-80-M16-150-D0-T | 無し | 80 | M16 | 2 | 150 | 18 | 3 | 12 | - | - | 20000 | 323 | 3,810 | 4,191 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUMS-80-M16-200-D0-T | 無し | 80 | M16 | 2 | 200 | 18 | 3 | 12 | - | - | 20000 | 388 | 5,230 | 5,753 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUMS-80-M20-75-D0-T | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 75 | 19 | 3 | 15 | - | - | 20000 | 281 | 4,160 | 4,576 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUMS-80-M20-100-D0-T | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 100 | 19 | 3 | 15 | - | - | 20000 | 340 | 5,110 | 5,621 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUMS-80-M20-125-D0-T | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 125 | 19 | 3 | 15 | - | - | 20000 | 390 | 5,470 | 6,017 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUMS-80-M20-150-D0-T | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 150 | 19 | 3 | 15 | - | - | 20000 | 441 | 5,830 | 6,413 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUMS-80-M20-200-D0-T | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 200 | 19 | 3 | 15 | - | - | 20000 | 541 | 7,130 | 7,843 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUMS-80-M24-100-D0-T | 無し | 80 | M24 | 3 | 100 | 22 | 3 | 19 | - | - | 22000 | 447 | 5,710 | 6,281 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUMS-80-M24-125-D0-T | 無し | 80 | M24 | 3 | 125 | 22 | 3 | 19 | - | - | 22000 | 527 | 6,180 | 6,798 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUMS-80-M24-150-D0-T | 無し | 80 | M24 | 3 | 150 | 22 | 3 | 19 | - | - | 22000 | 593 | 6,420 | 7,062 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUMS-80-M24-200-D0-T | 無し | 80 | M24 | 3 | 200 | 22 | 3 | 19 | - | - | 22000 | 739 | 7,260 | 7,986 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUMS-40-M16-75-D0-TK | 有り | 40 | M16 | 2 | 75 | 17 | 2 | 12 | 24 | 14.8 | 12000 | 163 | 3,090 | 3,399 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUMS-40-M16-100-D0-TK | 有り | 40 | M16 | 2 | 100 | 17 | 2 | 12 | 24 | 14.8 | 12000 | 196 | 3,450 | 3,795 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUMS-40-M16-125-D0-TK | 有り | 40 | M16 | 2 | 125 | 17 | 2 | 12 | 24 | 14.8 | 12000 | 228 | 3,570 | 3,927 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUMS-40-M16-150-D0-TK | 有り | 40 | M16 | 2 | 150 | 17 | 2 | 12 | 24 | 14.8 | 12000 | 260 | 3,690 | 4,059 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUMS-40-M16-200-D0-TK | 有り | 40 | M16 | 2 | 200 | 17 | 2 | 12 | 24 | 14.8 | 12000 | 325 | 5,230 | 5,753 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUMS-50-M16-75-D0-TK | 有り | 50 | M16 | 2 | 75 | 17 | 2.5 | 12 | 24 | 14.8 | 14000 | 183 | 3,210 | 3,531 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUMS-50-M16-100-D0-TK | 有り | 50 | M16 | 2 | 100 | 17 | 2.5 | 12 | 24 | 14.8 | 14000 | 216 | 3,570 | 3,927 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUMS-50-M16-125-D0-TK | 有り | 50 | M16 | 2 | 125 | 17 | 2.5 | 12 | 24 | 14.8 | 14000 | 248 | 3,810 | 4,191 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUMS-50-M16-150-D0-TK | 有り | 50 | M16 | 2 | 150 | 17 | 2.5 | 12 | 24 | 14.8 | 14000 | 280 | 3,930 | 4,323 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUMS-50-M16-200-D0-TK | 有り | 50 | M16 | 2 | 200 | 17 | 2.5 | 12 | 24 | 14.8 | 14000 | 345 | 5,350 | 5,885 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUMS-60-M16-75-D0-TK | 有り | 60 | M16 | 2 | 75 | 17 | 2.5 | 12 | 24 | 14.8 | 16000 | 200 | 3,330 | 3,663 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUMS-60-M16-100-D0-TK | 有り | 60 | M16 | 2 | 100 | 17 | 2.5 | 12 | 24 | 14.8 | 16000 | 233 | 3,570 | 3,927 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUMS-60-M16-125-D0-TK | 有り | 60 | M16 | 2 | 125 | 17 | 2.5 | 12 | 24 | 14.8 | 16000 | 265 | 3,810 | 4,191 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUMS-60-M16-150-D0-TK | 有り | 60 | M16 | 2 | 150 | 17 | 2.5 | 12 | 24 | 14.8 | 16000 | 297 | 3,930 | 4,323 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUMS-60-M16-200-D0-TK | 有り | 60 | M16 | 2 | 200 | 17 | 2.5 | 12 | 24 | 14.8 | 16000 | 362 | 5,350 | 5,885 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUMS-80-M16-75-D0-TK | 有り | 80 | M16 | 2 | 75 | 18 | 3 | 12 | 24 | 14.8 | 20000 | 260 | 3,330 | 3,663 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUMS-80-M16-100-D0-TK | 有り | 80 | M16 | 2 | 100 | 18 | 3 | 12 | 24 | 14.8 | 20000 | 293 | 3,690 | 4,059 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUMS-80-M16-125-D0-TK | 有り | 80 | M16 | 2 | 125 | 18 | 3 | 12 | 24 | 14.8 | 20000 | 325 | 3,810 | 4,191 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUMS-80-M16-150-D0-TK | 有り | 80 | M16 | 2 | 150 | 18 | 3 | 12 | 24 | 14.8 | 20000 | 357 | 4,040 | 4,444 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUMS-80-M16-200-D0-TK | 有り | 80 | M16 | 2 | 200 | 18 | 3 | 12 | 24 | 14.8 | 20000 | 422 | 5,470 | 6,017 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUMS-80-M20-75-D0-TK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 75 | 19 | 3 | 15 | 30 | 18 | 20000 | 334 | 4,520 | 4,972 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUMS-80-M20-100-D0-TK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 100 | 19 | 3 | 15 | 30 | 18 | 20000 | 393 | 5,470 | 6,017 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUMS-80-M20-125-D0-TK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 125 | 19 | 3 | 15 | 30 | 18 | 20000 | 443 | 5,830 | 6,413 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUMS-80-M20-150-D0-TK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 150 | 19 | 3 | 15 | 30 | 18 | 20000 | 494 | 6,180 | 6,798 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUMS-80-M20-200-D0-TK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 200 | 19 | 3 | 15 | 30 | 18 | 20000 | 594 | 7,490 | 8,239 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUMS-80-M24-100-D0-TK | 有り | 80 | M24 | 3 | 100 | 22 | 3 | 19 | 36 | 21.5 | 22000 | 547 | 6,300 | 6,930 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUMS-80-M24-125-D0-TK | 有り | 80 | M24 | 3 | 125 | 22 | 3 | 19 | 36 | 21.5 | 22000 | 627 | 6,780 | 7,458 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUMS-80-M24-150-D0-TK | 有り | 80 | M24 | 3 | 150 | 22 | 3 | 19 | 36 | 21.5 | 22000 | 693 | 7,020 | 7,722 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUMS-80-M24-200-D0-TK | 有り | 80 | M24 | 3 | 200 | 22 | 3 | 19 | 36 | 21.5 | 22000 | 839 | 7,870 | 8,657 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 表中の数値は、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
FUMS-D0-T | FUMS-D0-TK | |
---|---|---|
ねじ | SUS303 | SUS303 |
パッド | SUS304 | SUS304 |
六角穴付き皿ボルト | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 |
ロックナット | SUS304相当 |
特長
- 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
- ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- ロックナットの有無が選択できます。
商品記号 | ロックナット |
---|---|
FUMS-D0-T | なし |
FUMS-D0-TK | あり |