寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | ロックナットの有無 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | H1 | sw1 | sw2 | sw3 | L1 | 静的許容荷重*1 (N) | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUMS-60-M16-75-D0-V | 無し | 60 | M16 | 2 | 75 | 14 | 2.5 | 12 | - | 10 | - | 16000 | 157 | 5,710 | 6,281 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUMS-60-M16-100-D0-V | 無し | 60 | M16 | 2 | 100 | 14 | 2.5 | 12 | - | 10 | - | 16000 | 191 | 5,940 | 6,534 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUMS-60-M16-125-D0-V | 無し | 60 | M16 | 2 | 125 | 14 | 2.5 | 12 | - | 10 | - | 16000 | 223 | 6,180 | 6,798 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUMS-60-M16-150-D0-V | 無し | 60 | M16 | 2 | 150 | 14 | 2.5 | 12 | - | 10 | - | 16000 | 256 | 6,540 | 7,194 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUMS-80-M16-75-D0-V | 無し | 80 | M16 | 2 | 75 | 15 | 3 | 12 | - | 10 | - | 20000 | 217 | 5,830 | 6,413 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUMS-80-M16-100-D0-V | 無し | 80 | M16 | 2 | 100 | 15 | 3 | 12 | - | 10 | - | 20000 | 251 | 6,060 | 6,666 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUMS-80-M16-125-D0-V | 無し | 80 | M16 | 2 | 125 | 15 | 3 | 12 | - | 10 | - | 20000 | 283 | 6,300 | 6,930 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUMS-80-M16-150-D0-V | 無し | 80 | M16 | 2 | 150 | 15 | 3 | 12 | - | 10 | - | 20000 | 316 | 6,540 | 7,194 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUMS-80-M20-100-D0-V | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 100 | 15 | 3 | 16 | - | 13 | - | 20000 | 331 | 7,130 | 7,843 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUMS-80-M20-125-D0-V | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 125 | 15 | 3 | 16 | - | 13 | - | 20000 | 382 | 7,730 | 8,503 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUMS-80-M20-150-D0-V | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 150 | 15 | 3 | 16 | - | 13 | - | 20000 | 434 | 8,440 | 9,284 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUMS-80-M20-200-D0-V | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 200 | 15 | 3 | 16 | - | 13 | - | 20000 | 539 | 9,150 | 10,065 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUMS-80-M24-100-D0-V | 無し | 80 | M24 | 3 | 100 | 18 | 3 | 20 | - | 17 | - | 22000 | 433 | 8,560 | 9,416 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUMS-80-M24-150-D0-V | 無し | 80 | M24 | 3 | 150 | 18 | 3 | 20 | - | 17 | - | 22000 | 581 | 9,750 | 10,725 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUMS-80-M24-200-D0-V | 無し | 80 | M24 | 3 | 200 | 18 | 3 | 20 | - | 17 | - | 22000 | 727 | 10,700 | 11,770 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUMS-60-M16-75-D0-VK | 有り | 60 | M16 | 2 | 75 | 14 | 2.5 | 12 | 24 | 10 | 14.8 | 16000 | 191 | 5,940 | 6,534 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUMS-60-M16-100-D0-VK | 有り | 60 | M16 | 2 | 100 | 14 | 2.5 | 12 | 24 | 10 | 14.8 | 16000 | 225 | 6,180 | 6,798 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUMS-60-M16-125-D0-VK | 有り | 60 | M16 | 2 | 125 | 14 | 2.5 | 12 | 24 | 10 | 14.8 | 16000 | 257 | 6,420 | 7,062 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUMS-60-M16-150-D0-VK | 有り | 60 | M16 | 2 | 150 | 14 | 2.5 | 12 | 24 | 10 | 14.8 | 16000 | 290 | 6,780 | 7,458 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUMS-80-M16-75-D0-VK | 有り | 80 | M16 | 2 | 75 | 15 | 3 | 12 | 24 | 10 | 14.8 | 20000 | 251 | 6,060 | 6,666 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUMS-80-M16-100-D0-VK | 有り | 80 | M16 | 2 | 100 | 15 | 3 | 12 | 24 | 10 | 14.8 | 20000 | 285 | 6,300 | 6,930 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUMS-80-M16-125-D0-VK | 有り | 80 | M16 | 2 | 125 | 15 | 3 | 12 | 24 | 10 | 14.8 | 20000 | 317 | 6,540 | 7,194 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUMS-80-M16-150-D0-VK | 有り | 80 | M16 | 2 | 150 | 15 | 3 | 12 | 24 | 10 | 14.8 | 20000 | 350 | 6,780 | 7,458 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUMS-80-M20-100-D0-VK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 100 | 15 | 3 | 16 | 30 | 13 | 18 | 20000 | 384 | 7,490 | 8,239 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUMS-80-M20-125-D0-VK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 125 | 15 | 3 | 16 | 30 | 13 | 18 | 20000 | 435 | 8,080 | 8,888 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUMS-80-M20-150-D0-VK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 150 | 15 | 3 | 16 | 30 | 13 | 18 | 20000 | 487 | 8,800 | 9,680 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUMS-80-M20-200-D0-VK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 200 | 15 | 3 | 16 | 30 | 13 | 18 | 20000 | 592 | 9,510 | 10,461 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUMS-80-M24-100-D0-VK | 有り | 80 | M24 | 3 | 100 | 18 | 3 | 20 | 36 | 17 | 21.5 | 22000 | 528 | 9,150 | 10,065 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUMS-80-M24-150-D0-VK | 有り | 80 | M24 | 3 | 150 | 18 | 3 | 20 | 36 | 17 | 21.5 | 22000 | 676 | 10,400 | 11,440 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUMS-80-M24-200-D0-VK | 有り | 80 | M24 | 3 | 200 | 18 | 3 | 20 | 36 | 17 | 21.5 | 22000 | 822 | 11,400 | 12,540 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 表中の数値は、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
FUMS-D0-V | FUMS-D0-VK | |
---|---|---|
ねじ | SUS303 | SUS303 |
パッド | SUS304 | SUS304 |
六角穴付き皿ボルト | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 |
ロックナット | SUS304相当 |
特長
- 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
- ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角部および下部の二面幅を利用してください。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- ロックナットの有無が選択できます。
商品記号 | ロックナット |
---|---|
FUMS-D0-V | なし |
FUMS-D0-VK | あり |