寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | ロックナットの有無 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | H1 | sw1 | sw2 | sw3 | L1 | 静的許容荷重*1 (N) | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUMS-80-M16-75-D0-V | 無し | 80 | M16 | 2 | 75 | 15 | 3 | 12 | - | 10 | - | 20000 | 217 | 5,830 | 6,413 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUMS-80-M16-100-D0-V | 無し | 80 | M16 | 2 | 100 | 15 | 3 | 12 | - | 10 | - | 20000 | 251 | 6,060 | 6,666 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUMS-80-M16-125-D0-V | 無し | 80 | M16 | 2 | 125 | 15 | 3 | 12 | - | 10 | - | 20000 | 283 | 6,300 | 6,930 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUMS-80-M16-150-D0-V | 無し | 80 | M16 | 2 | 150 | 15 | 3 | 12 | - | 10 | - | 20000 | 316 | 6,540 | 7,194 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 表中の数値は、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
FUMS-D0-V | FUMS-D0-VK | |
---|---|---|
ねじ | SUS303 | SUS303 |
パッド | SUS304 | SUS304 |
六角穴付き皿ボルト | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 |
ロックナット | SUS304相当 |
特長
- 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
- ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角部および下部の二面幅を利用してください。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- ロックナットの有無が選択できます。
商品記号 | ロックナット |
---|---|
FUMS-D0-V | なし |
FUMS-D0-VK | あり |