• アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器

レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき - ラバーディスクつき

Leveling Adjuster with Socket Head

FUMS-D1-U

正しい使い方 ここがポイント!

動画はFHMS-D1-VFHMS-D1-V)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

FUMS-D1-Uレベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき - ラバーディスクつき寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ロックナットの有無
すべて
無し
有り
D
すべて
40
50
60
80
M(並目)
ねじの呼び
すべて
M16
M20
M24

単位 : mm

品番 ロックナットの有無 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm H H1 h sw1 sw2 L1 B 静的許容荷重*1 (N) 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FUMS-40-M16-75-D1-U 無し 40 M16 2 75 17 2 1.5 12 - - 8 12000 127 3,210 3,531 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-40-M16-100-D1-U 無し 40 M16 2 100 17 2 1.5 12 - - 8 12000 159 3,570 3,927 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-40-M16-125-D1-U 無し 40 M16 2 125 17 2 1.5 12 - - 8 12000 192 3,690 4,059 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-40-M16-150-D1-U 無し 40 M16 2 150 17 2 1.5 12 - - 8 12000 223 3,810 4,191 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-40-M16-200-D1-U 無し 40 M16 2 200 17 2 1.5 12 - - 8 12000 290 5,230 5,753 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-50-M16-75-D1-U 無し 50 M16 2 75 17 2.5 2 12 - - 8 14000 150 3,330 3,663 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-50-M16-100-D1-U 無し 50 M16 2 100 17 2.5 2 12 - - 8 14000 182 3,810 4,191 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-50-M16-125-D1-U 無し 50 M16 2 125 17 2.5 2 12 - - 8 14000 215 3,930 4,323 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-50-M16-150-D1-U 無し 50 M16 2 150 17 2.5 2 12 - - 8 14000 247 4,040 4,444 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-50-M16-200-D1-U 無し 50 M16 2 200 17 2.5 2 12 - - 8 14000 313 5,470 6,017 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-60-M16-75-D1-U 無し 60 M16 2 75 17 2.5 2 12 - - 8 16000 169 3,450 3,795 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-60-M16-100-D1-U 無し 60 M16 2 100 17 2.5 2 12 - - 8 16000 201 3,810 4,191 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-60-M16-125-D1-U 無し 60 M16 2 125 17 2.5 2 12 - - 8 16000 234 3,930 4,323 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-60-M16-150-D1-U 無し 60 M16 2 150 17 2.5 2 12 - - 8 16000 266 4,040 4,444 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-60-M16-200-D1-U 無し 60 M16 2 200 17 2.5 2 12 - - 8 16000 332 5,470 6,017 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M16-75-D1-U 無し 80 M16 2 75 18 3 2 12 - - 8 20000 234 3,570 3,927 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M16-100-D1-U 無し 80 M16 2 100 18 3 2 12 - - 8 20000 267 3,930 4,323 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M16-125-D1-U 無し 80 M16 2 125 18 3 2 12 - - 8 20000 300 4,160 4,576 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M16-150-D1-U 無し 80 M16 2 150 18 3 2 12 - - 8 20000 332 4,280 4,708 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M16-200-D1-U 無し 80 M16 2 200 18 3 2 12 - - 8 20000 398 5,710 6,281 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M20-75-D1-U 無し 80 M20 2.5 75 19 3 2 15 - - 10 20000 295 4,760 5,236 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M20-100-D1-U 無し 80 M20 2.5 100 19 3 2 15 - - 10 20000 347 4,990 5,489 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M20-125-D1-U 無し 80 M20 2.5 125 19 3 2 15 - - 10 20000 396 5,470 6,017 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M20-150-D1-U 無し 80 M20 2.5 150 19 3 2 15 - - 10 20000 454 5,590 6,149 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M20-200-D1-U 無し 80 M20 2.5 200 19 3 2 15 - - 10 20000 549 7,010 7,711 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M24-100-D1-U 無し 80 M24 3 100 22 3 2 19 - - 12 22000 448 6,300 6,930 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M24-125-D1-U 無し 80 M24 3 125 22 3 2 19 - - 12 22000 516 6,900 7,590 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M24-150-D1-U 無し 80 M24 3 150 22 3 2 19 - - 12 22000 597 7,370 8,107 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M24-200-D1-U 無し 80 M24 3 200 22 3 2 19 - - 12 22000 733 8,080 8,888 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-40-M16-75-D1-UK 有り 40 M16 2 75 17 2 1.5 12 24 14.8 8 12000 157 3,450 3,795 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-40-M16-100-D1-UK 有り 40 M16 2 100 17 2 1.5 12 24 14.8 8 12000 193 3,810 4,191 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-40-M16-125-D1-UK 有り 40 M16 2 125 17 2 1.5 12 24 14.8 8 12000 226 3,930 4,323 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-40-M16-150-D1-UK 有り 40 M16 2 150 17 2 1.5 12 24 14.8 8 12000 260 4,040 4,444 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-40-M16-200-D1-UK 有り 40 M16 2 200 17 2 1.5 12 24 14.8 8 12000 320 5,470 6,017 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-50-M16-75-D1-UK 有り 50 M16 2 75 17 2.5 2 12 24 14.8 8 14000 181 3,570 3,927 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-50-M16-100-D1-UK 有り 50 M16 2 100 17 2.5 2 12 24 14.8 8 14000 215 4,040 4,444 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-50-M16-125-D1-UK 有り 50 M16 2 125 17 2.5 2 12 24 14.8 8 14000 249 4,160 4,576 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-50-M16-150-D1-UK 有り 50 M16 2 150 17 2.5 2 12 24 14.8 8 14000 280 4,280 4,708 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-50-M16-200-D1-UK 有り 50 M16 2 200 17 2.5 2 12 24 14.8 8 14000 347 5,710 6,281 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-60-M16-75-D1-UK 有り 60 M16 2 75 17 2.5 2 12 24 14.8 8 16000 200 3,690 4,059 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-60-M16-100-D1-UK 有り 60 M16 2 100 17 2.5 2 12 24 14.8 8 16000 232 4,040 4,444 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-60-M16-125-D1-UK 有り 60 M16 2 125 17 2.5 2 12 24 14.8 8 16000 268 4,160 4,576 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-60-M16-150-D1-UK 有り 60 M16 2 150 17 2.5 2 12 24 14.8 8 16000 300 4,280 4,708 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-60-M16-200-D1-UK 有り 60 M16 2 200 17 2.5 2 12 24 14.8 8 16000 366 5,710 6,281 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M16-75-D1-UK 有り 80 M16 2 75 18 3 2 12 24 14.8 8 20000 269 3,810 4,191 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M16-100-D1-UK 有り 80 M16 2 100 18 3 2 12 24 14.8 8 20000 300 4,160 4,576 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M16-125-D1-UK 有り 80 M16 2 125 18 3 2 12 24 14.8 8 20000 334 4,400 4,840 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M16-150-D1-UK 有り 80 M16 2 150 18 3 2 12 24 14.8 8 20000 366 4,520 4,972 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M16-200-D1-UK 有り 80 M16 2 200 18 3 2 12 24 14.8 8 20000 432 5,940 6,534 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M20-75-D1-UK 有り 80 M20 2.5 75 19 3 2 15 30 18 10 20000 348 5,110 5,621 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M20-100-D1-UK 有り 80 M20 2.5 100 19 3 2 15 30 18 10 20000 400 5,350 5,885 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M20-125-D1-UK 有り 80 M20 2.5 125 19 3 2 15 30 18 10 20000 449 5,830 6,413 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M20-150-D1-UK 有り 80 M20 2.5 150 19 3 2 15 30 18 10 20000 507 5,940 6,534 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M20-200-D1-UK 有り 80 M20 2.5 200 19 3 2 15 30 18 10 20000 602 7,370 8,107 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M24-100-D1-UK 有り 80 M24 3 100 22 3 2 19 36 21.5 12 22000 548 6,900 7,590 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M24-125-D1-UK 有り 80 M24 3 125 22 3 2 19 36 21.5 12 22000 616 7,490 8,239 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M24-150-D1-UK 有り 80 M24 3 150 22 3 2 19 36 21.5 12 22000 700 7,960 8,756 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M24-200-D1-UK 有り 80 M24 3 200 22 3 2 19 36 21.5 12 22000 833 8,680 9,548 CAD カート 実働15日目出荷
品番 ロックナットの有無 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm H H1 h sw1 sw2 L1 B 静的許容荷重*1 (N) 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FUMS-40-M16-75-D1-U 無し 40 M16 2 75 17 2 1.5 12 - - 8 12000 127 3,210 3,531 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-40-M16-100-D1-U 無し 40 M16 2 100 17 2 1.5 12 - - 8 12000 159 3,570 3,927 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-40-M16-125-D1-U 無し 40 M16 2 125 17 2 1.5 12 - - 8 12000 192 3,690 4,059 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-40-M16-150-D1-U 無し 40 M16 2 150 17 2 1.5 12 - - 8 12000 223 3,810 4,191 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-40-M16-200-D1-U 無し 40 M16 2 200 17 2 1.5 12 - - 8 12000 290 5,230 5,753 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-50-M16-75-D1-U 無し 50 M16 2 75 17 2.5 2 12 - - 8 14000 150 3,330 3,663 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-50-M16-100-D1-U 無し 50 M16 2 100 17 2.5 2 12 - - 8 14000 182 3,810 4,191 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-50-M16-125-D1-U 無し 50 M16 2 125 17 2.5 2 12 - - 8 14000 215 3,930 4,323 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-50-M16-150-D1-U 無し 50 M16 2 150 17 2.5 2 12 - - 8 14000 247 4,040 4,444 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-50-M16-200-D1-U 無し 50 M16 2 200 17 2.5 2 12 - - 8 14000 313 5,470 6,017 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-60-M16-75-D1-U 無し 60 M16 2 75 17 2.5 2 12 - - 8 16000 169 3,450 3,795 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-60-M16-100-D1-U 無し 60 M16 2 100 17 2.5 2 12 - - 8 16000 201 3,810 4,191 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-60-M16-125-D1-U 無し 60 M16 2 125 17 2.5 2 12 - - 8 16000 234 3,930 4,323 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-60-M16-150-D1-U 無し 60 M16 2 150 17 2.5 2 12 - - 8 16000 266 4,040 4,444 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-60-M16-200-D1-U 無し 60 M16 2 200 17 2.5 2 12 - - 8 16000 332 5,470 6,017 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M16-75-D1-U 無し 80 M16 2 75 18 3 2 12 - - 8 20000 234 3,570 3,927 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M16-100-D1-U 無し 80 M16 2 100 18 3 2 12 - - 8 20000 267 3,930 4,323 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M16-125-D1-U 無し 80 M16 2 125 18 3 2 12 - - 8 20000 300 4,160 4,576 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M16-150-D1-U 無し 80 M16 2 150 18 3 2 12 - - 8 20000 332 4,280 4,708 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M16-200-D1-U 無し 80 M16 2 200 18 3 2 12 - - 8 20000 398 5,710 6,281 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M20-75-D1-U 無し 80 M20 2.5 75 19 3 2 15 - - 10 20000 295 4,760 5,236 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M20-100-D1-U 無し 80 M20 2.5 100 19 3 2 15 - - 10 20000 347 4,990 5,489 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M20-125-D1-U 無し 80 M20 2.5 125 19 3 2 15 - - 10 20000 396 5,470 6,017 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M20-150-D1-U 無し 80 M20 2.5 150 19 3 2 15 - - 10 20000 454 5,590 6,149 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M20-200-D1-U 無し 80 M20 2.5 200 19 3 2 15 - - 10 20000 549 7,010 7,711 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M24-100-D1-U 無し 80 M24 3 100 22 3 2 19 - - 12 22000 448 6,300 6,930 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M24-125-D1-U 無し 80 M24 3 125 22 3 2 19 - - 12 22000 516 6,900 7,590 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M24-150-D1-U 無し 80 M24 3 150 22 3 2 19 - - 12 22000 597 7,370 8,107 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M24-200-D1-U 無し 80 M24 3 200 22 3 2 19 - - 12 22000 733 8,080 8,888 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-40-M16-75-D1-UK 有り 40 M16 2 75 17 2 1.5 12 24 14.8 8 12000 157 3,450 3,795 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-40-M16-100-D1-UK 有り 40 M16 2 100 17 2 1.5 12 24 14.8 8 12000 193 3,810 4,191 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-40-M16-125-D1-UK 有り 40 M16 2 125 17 2 1.5 12 24 14.8 8 12000 226 3,930 4,323 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-40-M16-150-D1-UK 有り 40 M16 2 150 17 2 1.5 12 24 14.8 8 12000 260 4,040 4,444 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-40-M16-200-D1-UK 有り 40 M16 2 200 17 2 1.5 12 24 14.8 8 12000 320 5,470 6,017 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-50-M16-75-D1-UK 有り 50 M16 2 75 17 2.5 2 12 24 14.8 8 14000 181 3,570 3,927 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-50-M16-100-D1-UK 有り 50 M16 2 100 17 2.5 2 12 24 14.8 8 14000 215 4,040 4,444 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-50-M16-125-D1-UK 有り 50 M16 2 125 17 2.5 2 12 24 14.8 8 14000 249 4,160 4,576 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-50-M16-150-D1-UK 有り 50 M16 2 150 17 2.5 2 12 24 14.8 8 14000 280 4,280 4,708 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-50-M16-200-D1-UK 有り 50 M16 2 200 17 2.5 2 12 24 14.8 8 14000 347 5,710 6,281 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-60-M16-75-D1-UK 有り 60 M16 2 75 17 2.5 2 12 24 14.8 8 16000 200 3,690 4,059 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-60-M16-100-D1-UK 有り 60 M16 2 100 17 2.5 2 12 24 14.8 8 16000 232 4,040 4,444 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-60-M16-125-D1-UK 有り 60 M16 2 125 17 2.5 2 12 24 14.8 8 16000 268 4,160 4,576 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-60-M16-150-D1-UK 有り 60 M16 2 150 17 2.5 2 12 24 14.8 8 16000 300 4,280 4,708 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-60-M16-200-D1-UK 有り 60 M16 2 200 17 2.5 2 12 24 14.8 8 16000 366 5,710 6,281 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M16-75-D1-UK 有り 80 M16 2 75 18 3 2 12 24 14.8 8 20000 269 3,810 4,191 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M16-100-D1-UK 有り 80 M16 2 100 18 3 2 12 24 14.8 8 20000 300 4,160 4,576 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M16-125-D1-UK 有り 80 M16 2 125 18 3 2 12 24 14.8 8 20000 334 4,400 4,840 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M16-150-D1-UK 有り 80 M16 2 150 18 3 2 12 24 14.8 8 20000 366 4,520 4,972 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M16-200-D1-UK 有り 80 M16 2 200 18 3 2 12 24 14.8 8 20000 432 5,940 6,534 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M20-75-D1-UK 有り 80 M20 2.5 75 19 3 2 15 30 18 10 20000 348 5,110 5,621 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M20-100-D1-UK 有り 80 M20 2.5 100 19 3 2 15 30 18 10 20000 400 5,350 5,885 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M20-125-D1-UK 有り 80 M20 2.5 125 19 3 2 15 30 18 10 20000 449 5,830 6,413 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M20-150-D1-UK 有り 80 M20 2.5 150 19 3 2 15 30 18 10 20000 507 5,940 6,534 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M20-200-D1-UK 有り 80 M20 2.5 200 19 3 2 15 30 18 10 20000 602 7,370 8,107 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M24-100-D1-UK 有り 80 M24 3 100 22 3 2 19 36 21.5 12 22000 548 6,900 7,590 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M24-125-D1-UK 有り 80 M24 3 125 22 3 2 19 36 21.5 12 22000 616 7,490 8,239 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M24-150-D1-UK 有り 80 M24 3 150 22 3 2 19 36 21.5 12 22000 700 7,960 8,756 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M24-200-D1-UK 有り 80 M24 3 200 22 3 2 19 36 21.5 12 22000 833 8,680 9,548 CAD カート 実働15日目出荷
品番 ロックナットの有無 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm H H1 h sw1 sw2 L1 B 静的許容荷重*1 (N) 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FUMS-40-M16-75-D1-U 無し 40 M16 2 75 17 2 1.5 12 - - 8 12000 127 3,210 3,531 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-40-M16-100-D1-U 無し 40 M16 2 100 17 2 1.5 12 - - 8 12000 159 3,570 3,927 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-40-M16-125-D1-U 無し 40 M16 2 125 17 2 1.5 12 - - 8 12000 192 3,690 4,059 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-40-M16-150-D1-U 無し 40 M16 2 150 17 2 1.5 12 - - 8 12000 223 3,810 4,191 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-40-M16-200-D1-U 無し 40 M16 2 200 17 2 1.5 12 - - 8 12000 290 5,230 5,753 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-50-M16-75-D1-U 無し 50 M16 2 75 17 2.5 2 12 - - 8 14000 150 3,330 3,663 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-50-M16-100-D1-U 無し 50 M16 2 100 17 2.5 2 12 - - 8 14000 182 3,810 4,191 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-50-M16-125-D1-U 無し 50 M16 2 125 17 2.5 2 12 - - 8 14000 215 3,930 4,323 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-50-M16-150-D1-U 無し 50 M16 2 150 17 2.5 2 12 - - 8 14000 247 4,040 4,444 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-50-M16-200-D1-U 無し 50 M16 2 200 17 2.5 2 12 - - 8 14000 313 5,470 6,017 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-60-M16-75-D1-U 無し 60 M16 2 75 17 2.5 2 12 - - 8 16000 169 3,450 3,795 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-60-M16-100-D1-U 無し 60 M16 2 100 17 2.5 2 12 - - 8 16000 201 3,810 4,191 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-60-M16-125-D1-U 無し 60 M16 2 125 17 2.5 2 12 - - 8 16000 234 3,930 4,323 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-60-M16-150-D1-U 無し 60 M16 2 150 17 2.5 2 12 - - 8 16000 266 4,040 4,444 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-60-M16-200-D1-U 無し 60 M16 2 200 17 2.5 2 12 - - 8 16000 332 5,470 6,017 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M16-75-D1-U 無し 80 M16 2 75 18 3 2 12 - - 8 20000 234 3,570 3,927 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M16-100-D1-U 無し 80 M16 2 100 18 3 2 12 - - 8 20000 267 3,930 4,323 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M16-125-D1-U 無し 80 M16 2 125 18 3 2 12 - - 8 20000 300 4,160 4,576 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M16-150-D1-U 無し 80 M16 2 150 18 3 2 12 - - 8 20000 332 4,280 4,708 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M16-200-D1-U 無し 80 M16 2 200 18 3 2 12 - - 8 20000 398 5,710 6,281 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M20-75-D1-U 無し 80 M20 2.5 75 19 3 2 15 - - 10 20000 295 4,760 5,236 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M20-100-D1-U 無し 80 M20 2.5 100 19 3 2 15 - - 10 20000 347 4,990 5,489 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M20-125-D1-U 無し 80 M20 2.5 125 19 3 2 15 - - 10 20000 396 5,470 6,017 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M20-150-D1-U 無し 80 M20 2.5 150 19 3 2 15 - - 10 20000 454 5,590 6,149 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M20-200-D1-U 無し 80 M20 2.5 200 19 3 2 15 - - 10 20000 549 7,010 7,711 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M24-100-D1-U 無し 80 M24 3 100 22 3 2 19 - - 12 22000 448 6,300 6,930 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M24-125-D1-U 無し 80 M24 3 125 22 3 2 19 - - 12 22000 516 6,900 7,590 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M24-150-D1-U 無し 80 M24 3 150 22 3 2 19 - - 12 22000 597 7,370 8,107 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M24-200-D1-U 無し 80 M24 3 200 22 3 2 19 - - 12 22000 733 8,080 8,888 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-40-M16-75-D1-UK 有り 40 M16 2 75 17 2 1.5 12 24 14.8 8 12000 157 3,450 3,795 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-40-M16-100-D1-UK 有り 40 M16 2 100 17 2 1.5 12 24 14.8 8 12000 193 3,810 4,191 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-40-M16-125-D1-UK 有り 40 M16 2 125 17 2 1.5 12 24 14.8 8 12000 226 3,930 4,323 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-40-M16-150-D1-UK 有り 40 M16 2 150 17 2 1.5 12 24 14.8 8 12000 260 4,040 4,444 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-40-M16-200-D1-UK 有り 40 M16 2 200 17 2 1.5 12 24 14.8 8 12000 320 5,470 6,017 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-50-M16-75-D1-UK 有り 50 M16 2 75 17 2.5 2 12 24 14.8 8 14000 181 3,570 3,927 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-50-M16-100-D1-UK 有り 50 M16 2 100 17 2.5 2 12 24 14.8 8 14000 215 4,040 4,444 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-50-M16-125-D1-UK 有り 50 M16 2 125 17 2.5 2 12 24 14.8 8 14000 249 4,160 4,576 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-50-M16-150-D1-UK 有り 50 M16 2 150 17 2.5 2 12 24 14.8 8 14000 280 4,280 4,708 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-50-M16-200-D1-UK 有り 50 M16 2 200 17 2.5 2 12 24 14.8 8 14000 347 5,710 6,281 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-60-M16-75-D1-UK 有り 60 M16 2 75 17 2.5 2 12 24 14.8 8 16000 200 3,690 4,059 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-60-M16-100-D1-UK 有り 60 M16 2 100 17 2.5 2 12 24 14.8 8 16000 232 4,040 4,444 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-60-M16-125-D1-UK 有り 60 M16 2 125 17 2.5 2 12 24 14.8 8 16000 268 4,160 4,576 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-60-M16-150-D1-UK 有り 60 M16 2 150 17 2.5 2 12 24 14.8 8 16000 300 4,280 4,708 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-60-M16-200-D1-UK 有り 60 M16 2 200 17 2.5 2 12 24 14.8 8 16000 366 5,710 6,281 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M16-75-D1-UK 有り 80 M16 2 75 18 3 2 12 24 14.8 8 20000 269 3,810 4,191 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M16-100-D1-UK 有り 80 M16 2 100 18 3 2 12 24 14.8 8 20000 300 4,160 4,576 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M16-125-D1-UK 有り 80 M16 2 125 18 3 2 12 24 14.8 8 20000 334 4,400 4,840 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M16-150-D1-UK 有り 80 M16 2 150 18 3 2 12 24 14.8 8 20000 366 4,520 4,972 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M16-200-D1-UK 有り 80 M16 2 200 18 3 2 12 24 14.8 8 20000 432 5,940 6,534 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M20-75-D1-UK 有り 80 M20 2.5 75 19 3 2 15 30 18 10 20000 348 5,110 5,621 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M20-100-D1-UK 有り 80 M20 2.5 100 19 3 2 15 30 18 10 20000 400 5,350 5,885 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M20-125-D1-UK 有り 80 M20 2.5 125 19 3 2 15 30 18 10 20000 449 5,830 6,413 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M20-150-D1-UK 有り 80 M20 2.5 150 19 3 2 15 30 18 10 20000 507 5,940 6,534 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M20-200-D1-UK 有り 80 M20 2.5 200 19 3 2 15 30 18 10 20000 602 7,370 8,107 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M24-100-D1-UK 有り 80 M24 3 100 22 3 2 19 36 21.5 12 22000 548 6,900 7,590 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M24-125-D1-UK 有り 80 M24 3 125 22 3 2 19 36 21.5 12 22000 616 7,490 8,239 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M24-150-D1-UK 有り 80 M24 3 150 22 3 2 19 36 21.5 12 22000 700 7,960 8,756 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M24-200-D1-UK 有り 80 M24 3 200 22 3 2 19 36 21.5 12 22000 833 8,680 9,548 CAD カート 実働15日目出荷
品番 ロックナットの有無 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm H H1 h sw1 sw2 L1 B 静的許容荷重*1 (N) 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FUMS-40-M16-75-D1-U 無し 40 M16 2 75 17 2 1.5 12 - - 8 12000 127 3,210 3,531 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-40-M16-100-D1-U 無し 40 M16 2 100 17 2 1.5 12 - - 8 12000 159 3,570 3,927 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-40-M16-125-D1-U 無し 40 M16 2 125 17 2 1.5 12 - - 8 12000 192 3,690 4,059 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-40-M16-150-D1-U 無し 40 M16 2 150 17 2 1.5 12 - - 8 12000 223 3,810 4,191 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-40-M16-200-D1-U 無し 40 M16 2 200 17 2 1.5 12 - - 8 12000 290 5,230 5,753 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-50-M16-75-D1-U 無し 50 M16 2 75 17 2.5 2 12 - - 8 14000 150 3,330 3,663 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-50-M16-100-D1-U 無し 50 M16 2 100 17 2.5 2 12 - - 8 14000 182 3,810 4,191 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-50-M16-125-D1-U 無し 50 M16 2 125 17 2.5 2 12 - - 8 14000 215 3,930 4,323 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-50-M16-150-D1-U 無し 50 M16 2 150 17 2.5 2 12 - - 8 14000 247 4,040 4,444 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-50-M16-200-D1-U 無し 50 M16 2 200 17 2.5 2 12 - - 8 14000 313 5,470 6,017 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-60-M16-75-D1-U 無し 60 M16 2 75 17 2.5 2 12 - - 8 16000 169 3,450 3,795 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-60-M16-100-D1-U 無し 60 M16 2 100 17 2.5 2 12 - - 8 16000 201 3,810 4,191 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-60-M16-125-D1-U 無し 60 M16 2 125 17 2.5 2 12 - - 8 16000 234 3,930 4,323 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-60-M16-150-D1-U 無し 60 M16 2 150 17 2.5 2 12 - - 8 16000 266 4,040 4,444 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-60-M16-200-D1-U 無し 60 M16 2 200 17 2.5 2 12 - - 8 16000 332 5,470 6,017 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M16-75-D1-U 無し 80 M16 2 75 18 3 2 12 - - 8 20000 234 3,570 3,927 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M16-100-D1-U 無し 80 M16 2 100 18 3 2 12 - - 8 20000 267 3,930 4,323 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M16-125-D1-U 無し 80 M16 2 125 18 3 2 12 - - 8 20000 300 4,160 4,576 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M16-150-D1-U 無し 80 M16 2 150 18 3 2 12 - - 8 20000 332 4,280 4,708 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M16-200-D1-U 無し 80 M16 2 200 18 3 2 12 - - 8 20000 398 5,710 6,281 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M20-75-D1-U 無し 80 M20 2.5 75 19 3 2 15 - - 10 20000 295 4,760 5,236 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M20-100-D1-U 無し 80 M20 2.5 100 19 3 2 15 - - 10 20000 347 4,990 5,489 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M20-125-D1-U 無し 80 M20 2.5 125 19 3 2 15 - - 10 20000 396 5,470 6,017 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M20-150-D1-U 無し 80 M20 2.5 150 19 3 2 15 - - 10 20000 454 5,590 6,149 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M20-200-D1-U 無し 80 M20 2.5 200 19 3 2 15 - - 10 20000 549 7,010 7,711 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M24-100-D1-U 無し 80 M24 3 100 22 3 2 19 - - 12 22000 448 6,300 6,930 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M24-125-D1-U 無し 80 M24 3 125 22 3 2 19 - - 12 22000 516 6,900 7,590 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M24-150-D1-U 無し 80 M24 3 150 22 3 2 19 - - 12 22000 597 7,370 8,107 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M24-200-D1-U 無し 80 M24 3 200 22 3 2 19 - - 12 22000 733 8,080 8,888 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-40-M16-75-D1-UK 有り 40 M16 2 75 17 2 1.5 12 24 14.8 8 12000 157 3,450 3,795 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-40-M16-100-D1-UK 有り 40 M16 2 100 17 2 1.5 12 24 14.8 8 12000 193 3,810 4,191 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-40-M16-125-D1-UK 有り 40 M16 2 125 17 2 1.5 12 24 14.8 8 12000 226 3,930 4,323 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-40-M16-150-D1-UK 有り 40 M16 2 150 17 2 1.5 12 24 14.8 8 12000 260 4,040 4,444 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-40-M16-200-D1-UK 有り 40 M16 2 200 17 2 1.5 12 24 14.8 8 12000 320 5,470 6,017 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-50-M16-75-D1-UK 有り 50 M16 2 75 17 2.5 2 12 24 14.8 8 14000 181 3,570 3,927 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-50-M16-100-D1-UK 有り 50 M16 2 100 17 2.5 2 12 24 14.8 8 14000 215 4,040 4,444 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-50-M16-125-D1-UK 有り 50 M16 2 125 17 2.5 2 12 24 14.8 8 14000 249 4,160 4,576 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-50-M16-150-D1-UK 有り 50 M16 2 150 17 2.5 2 12 24 14.8 8 14000 280 4,280 4,708 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-50-M16-200-D1-UK 有り 50 M16 2 200 17 2.5 2 12 24 14.8 8 14000 347 5,710 6,281 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-60-M16-75-D1-UK 有り 60 M16 2 75 17 2.5 2 12 24 14.8 8 16000 200 3,690 4,059 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-60-M16-100-D1-UK 有り 60 M16 2 100 17 2.5 2 12 24 14.8 8 16000 232 4,040 4,444 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-60-M16-125-D1-UK 有り 60 M16 2 125 17 2.5 2 12 24 14.8 8 16000 268 4,160 4,576 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-60-M16-150-D1-UK 有り 60 M16 2 150 17 2.5 2 12 24 14.8 8 16000 300 4,280 4,708 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-60-M16-200-D1-UK 有り 60 M16 2 200 17 2.5 2 12 24 14.8 8 16000 366 5,710 6,281 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M16-75-D1-UK 有り 80 M16 2 75 18 3 2 12 24 14.8 8 20000 269 3,810 4,191 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M16-100-D1-UK 有り 80 M16 2 100 18 3 2 12 24 14.8 8 20000 300 4,160 4,576 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M16-125-D1-UK 有り 80 M16 2 125 18 3 2 12 24 14.8 8 20000 334 4,400 4,840 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M16-150-D1-UK 有り 80 M16 2 150 18 3 2 12 24 14.8 8 20000 366 4,520 4,972 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M16-200-D1-UK 有り 80 M16 2 200 18 3 2 12 24 14.8 8 20000 432 5,940 6,534 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M20-75-D1-UK 有り 80 M20 2.5 75 19 3 2 15 30 18 10 20000 348 5,110 5,621 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M20-100-D1-UK 有り 80 M20 2.5 100 19 3 2 15 30 18 10 20000 400 5,350 5,885 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M20-125-D1-UK 有り 80 M20 2.5 125 19 3 2 15 30 18 10 20000 449 5,830 6,413 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M20-150-D1-UK 有り 80 M20 2.5 150 19 3 2 15 30 18 10 20000 507 5,940 6,534 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M20-200-D1-UK 有り 80 M20 2.5 200 19 3 2 15 30 18 10 20000 602 7,370 8,107 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M24-100-D1-UK 有り 80 M24 3 100 22 3 2 19 36 21.5 12 22000 548 6,900 7,590 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M24-125-D1-UK 有り 80 M24 3 125 22 3 2 19 36 21.5 12 22000 616 7,490 8,239 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M24-150-D1-UK 有り 80 M24 3 150 22 3 2 19 36 21.5 12 22000 700 7,960 8,756 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M24-200-D1-UK 有り 80 M24 3 200 22 3 2 19 36 21.5 12 22000 833 8,680 9,548 CAD カート 実働15日目出荷

*1: 静的許容荷重はラバーディスクなしの値です。また、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

材質・仕上げ

FUMS-D1-U FUMS-D1-UK
ねじ SUS303 SUS303
パッド SUS304 SUS304
六角穴付き皿ボルト ステンレス鋼 ステンレス鋼
ラバーディスク TPE(黒)
硬度ショアA80(参考)
TPE(黒)
硬度ショアA80(参考)
ロックナット SUS304相当

特長

  • 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
  • ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
  • 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。
  • パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
  • 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。
  • ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。
  • ラバーディスクは取りはずし可能です。
  • ロックナットの有無が選択できます。
商品記号 ロックナット
FUMS-D1-U なし
FUMS-D1-UK あり

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器を他の条件で探す

アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります