寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | ロックナットの有無 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | H1 | h | sw1 | sw2 | L1 | B | 静的許容荷重*1 (N) | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUMS-40-M16-75-D1-U | 無し | 40 | M16 | 2 | 75 | 17 | 2 | 1.5 | 12 | - | - | 8 | 12000 | 127 | 3,210 | 3,531 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUMS-40-M16-100-D1-U | 無し | 40 | M16 | 2 | 100 | 17 | 2 | 1.5 | 12 | - | - | 8 | 12000 | 159 | 3,570 | 3,927 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUMS-40-M16-125-D1-U | 無し | 40 | M16 | 2 | 125 | 17 | 2 | 1.5 | 12 | - | - | 8 | 12000 | 192 | 3,690 | 4,059 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUMS-40-M16-150-D1-U | 無し | 40 | M16 | 2 | 150 | 17 | 2 | 1.5 | 12 | - | - | 8 | 12000 | 223 | 3,810 | 4,191 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUMS-40-M16-200-D1-U | 無し | 40 | M16 | 2 | 200 | 17 | 2 | 1.5 | 12 | - | - | 8 | 12000 | 290 | 5,230 | 5,753 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 静的許容荷重はラバーディスクなしの値です。また、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
| FUMS-D1-U | FUMS-D1-UK | |
|---|---|---|
| ねじ | SUS303 | SUS303 |
| パッド | SUS304 | SUS304 |
| 六角穴付き皿ボルト | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 |
| ラバーディスク | TPE(黒) 硬度ショアA80(参考) |
TPE(黒) 硬度ショアA80(参考) |
| ロックナット | SUS304相当 |
特長
- 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
- ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。
- ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。
- ラバーディスクは取りはずし可能です。
- ロックナットの有無が選択できます。
| 商品記号 | ロックナット |
|---|---|
| FUMS-D1-U | なし |
| FUMS-D1-UK | あり |






