• アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器

FUMS-80-M20-D1-VK

レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角頭つき - ラバーディスクつき

Leveling Adjuster with Hexagon Head

正しい使い方 ここがポイント!

動画はFHMS-D1-VFHMS-D1-V)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

FUMS-D1-Vレベリングアジャスタ(おねじ) - 六角頭つき - ラバーディスクつき寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ロックナットの有無
すべて
有り
D
すべて
80
M(並目)
ねじの呼び
すべて
M20

単位 : mm

品番 ロックナットの有無 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm H H1 h sw1 sw2 sw3 L1 静的許容荷重
(N)*1
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FUMS-80-M20-100-D1-VK 有り 80 M20 2.5 100 15 3 2 16 30 13 18 20000 398 7,730 8,503 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M20-125-D1-VK 有り 80 M20 2.5 125 15 3 2 16 30 13 18 20000 449 8,320 9,152 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M20-150-D1-VK 有り 80 M20 2.5 150 15 3 2 16 30 13 18 20000 501 8,910 9,801 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M20-200-D1-VK 有り 80 M20 2.5 200 15 3 2 16 30 13 18 20000 606 9,630 10,593 CAD カート 実働15日目出荷
品番 ロックナットの有無 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm H H1 h sw1 sw2 sw3 L1 静的許容荷重
(N)*1
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FUMS-80-M20-100-D1-VK 有り 80 M20 2.5 100 15 3 2 16 30 13 18 20000 398 7,730 8,503 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M20-125-D1-VK 有り 80 M20 2.5 125 15 3 2 16 30 13 18 20000 449 8,320 9,152 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M20-150-D1-VK 有り 80 M20 2.5 150 15 3 2 16 30 13 18 20000 501 8,910 9,801 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M20-200-D1-VK 有り 80 M20 2.5 200 15 3 2 16 30 13 18 20000 606 9,630 10,593 CAD カート 実働15日目出荷
品番 ロックナットの有無 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm H H1 h sw1 sw2 sw3 L1 静的許容荷重
(N)*1
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FUMS-80-M20-100-D1-VK 有り 80 M20 2.5 100 15 3 2 16 30 13 18 20000 398 7,730 8,503 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M20-125-D1-VK 有り 80 M20 2.5 125 15 3 2 16 30 13 18 20000 449 8,320 9,152 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M20-150-D1-VK 有り 80 M20 2.5 150 15 3 2 16 30 13 18 20000 501 8,910 9,801 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M20-200-D1-VK 有り 80 M20 2.5 200 15 3 2 16 30 13 18 20000 606 9,630 10,593 CAD カート 実働15日目出荷
品番 ロックナットの有無 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm H H1 h sw1 sw2 sw3 L1 静的許容荷重
(N)*1
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FUMS-80-M20-100-D1-VK 有り 80 M20 2.5 100 15 3 2 16 30 13 18 20000 398 7,730 8,503 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M20-125-D1-VK 有り 80 M20 2.5 125 15 3 2 16 30 13 18 20000 449 8,320 9,152 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M20-150-D1-VK 有り 80 M20 2.5 150 15 3 2 16 30 13 18 20000 501 8,910 9,801 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M20-200-D1-VK 有り 80 M20 2.5 200 15 3 2 16 30 13 18 20000 606 9,630 10,593 CAD カート 実働15日目出荷

*1: 静的許容荷重はラバーディスクなしの値です。また、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

材質・仕上げ

FUMS-D1-V FUMS-D1-VK
ねじ SUS303 SUS303
パッド SUS304 SUS304
六角穴付き皿ボルト ステンレス鋼 ステンレス鋼
ラバーディスク TPE(黒)
硬度ショアA80(参考)
TPE(黒)
硬度ショアA80(参考)
ロックナット SUS304相当

特長

  • 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
  • ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
  • 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角部および下部の二面幅を利用してください。
  • パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
  • 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。
  • ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。
  • ラバーディスクは取りはずし可能です。
  • ロックナットの有無が選択できます。
商品記号 ロックナット
FUMS-D1-V なし
FUMS-D1-VK あり

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器を他の条件で探す

FUMS-D1-Vにはこのような商品があります

アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器にはこのような商品があります