寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | ロックナットの有無 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | H1 | h | sw1 | sw2 | L1 | B | 静的許容荷重*1 (N) | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUMS-40-M16-75-D3-U | 無し | 40 | M16 | 2 | 75 | 17 | 2 | 3.5 | 12 | - | - | 8 | 12000 | 136 | 3,690 | 4,059 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUMS-40-M16-100-D3-U | 無し | 40 | M16 | 2 | 100 | 17 | 2 | 3.5 | 12 | - | - | 8 | 12000 | 168 | 4,040 | 4,444 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUMS-40-M16-125-D3-U | 無し | 40 | M16 | 2 | 125 | 17 | 2 | 3.5 | 12 | - | - | 8 | 12000 | 201 | 4,280 | 4,708 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUMS-40-M16-150-D3-U | 無し | 40 | M16 | 2 | 150 | 17 | 2 | 3.5 | 12 | - | - | 8 | 12000 | 233 | 4,400 | 4,840 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUMS-40-M16-200-D3-U | 無し | 40 | M16 | 2 | 200 | 17 | 2 | 3.5 | 12 | - | - | 8 | 12000 | 299 | 5,830 | 6,413 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUMS-50-M16-75-D3-U | 無し | 50 | M16 | 2 | 75 | 17 | 2.5 | 4 | 12 | - | - | 8 | 14000 | 145 | 3,930 | 4,323 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUMS-50-M16-100-D3-U | 無し | 50 | M16 | 2 | 100 | 17 | 2.5 | 4 | 12 | - | - | 8 | 14000 | 177 | 4,280 | 4,708 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUMS-50-M16-125-D3-U | 無し | 50 | M16 | 2 | 125 | 17 | 2.5 | 4 | 12 | - | - | 8 | 14000 | 218 | 4,400 | 4,840 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUMS-50-M16-150-D3-U | 無し | 50 | M16 | 2 | 150 | 17 | 2.5 | 4 | 12 | - | - | 8 | 14000 | 242 | 4,640 | 5,104 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUMS-50-M16-200-D3-U | 無し | 50 | M16 | 2 | 200 | 17 | 2.5 | 4 | 12 | - | - | 8 | 14000 | 308 | 5,940 | 6,534 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUMS-60-M16-75-D3-U | 無し | 60 | M16 | 2 | 75 | 17 | 2.5 | 4.5 | 12 | - | - | 8 | 16000 | 165 | 4,280 | 4,708 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUMS-60-M16-100-D3-U | 無し | 60 | M16 | 2 | 100 | 17 | 2.5 | 4.5 | 12 | - | - | 8 | 16000 | 197 | 4,640 | 5,104 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUMS-60-M16-125-D3-U | 無し | 60 | M16 | 2 | 125 | 17 | 2.5 | 4.5 | 12 | - | - | 8 | 16000 | 241 | 4,880 | 5,368 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUMS-60-M16-150-D3-U | 無し | 60 | M16 | 2 | 150 | 17 | 2.5 | 4.5 | 12 | - | - | 8 | 16000 | 262 | 4,990 | 5,489 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUMS-60-M16-200-D3-U | 無し | 60 | M16 | 2 | 200 | 17 | 2.5 | 4.5 | 12 | - | - | 8 | 16000 | 328 | 6,420 | 7,062 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUMS-80-M16-75-D3-U | 無し | 80 | M16 | 2 | 75 | 18 | 3 | 5 | 12 | - | - | 8 | 20000 | 245 | 4,880 | 5,368 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUMS-80-M16-100-D3-U | 無し | 80 | M16 | 2 | 100 | 18 | 3 | 5 | 12 | - | - | 8 | 20000 | 277 | 5,350 | 5,885 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUMS-80-M16-125-D3-U | 無し | 80 | M16 | 2 | 125 | 18 | 3 | 5 | 12 | - | - | 8 | 20000 | 316 | 5,470 | 6,017 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUMS-80-M16-150-D3-U | 無し | 80 | M16 | 2 | 150 | 18 | 3 | 5 | 12 | - | - | 8 | 20000 | 342 | 5,710 | 6,281 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUMS-80-M16-200-D3-U | 無し | 80 | M16 | 2 | 200 | 18 | 3 | 5 | 12 | - | - | 8 | 20000 | 408 | 7,010 | 7,711 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUMS-80-M20-75-D3-U | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 75 | 19 | 3 | 5 | 15 | - | - | 10 | 20000 | 305 | 6,180 | 6,798 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUMS-80-M20-100-D3-U | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 100 | 19 | 3 | 5 | 15 | - | - | 10 | 20000 | 363 | 6,420 | 7,062 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUMS-80-M20-125-D3-U | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 125 | 19 | 3 | 5 | 15 | - | - | 10 | 20000 | 406 | 6,900 | 7,590 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUMS-80-M20-150-D3-U | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 150 | 19 | 3 | 5 | 15 | - | - | 10 | 20000 | 464 | 7,130 | 7,843 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUMS-80-M20-200-D3-U | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 200 | 19 | 3 | 5 | 15 | - | - | 10 | 20000 | 559 | 8,440 | 9,284 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUMS-80-M24-100-D3-U | 無し | 80 | M24 | 3 | 100 | 22 | 3 | 5 | 19 | - | - | 12 | 22000 | 464 | 7,730 | 8,503 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUMS-80-M24-125-D3-U | 無し | 80 | M24 | 3 | 125 | 22 | 3 | 5 | 19 | - | - | 12 | 22000 | 529 | 8,440 | 9,284 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUMS-80-M24-150-D3-U | 無し | 80 | M24 | 3 | 150 | 22 | 3 | 5 | 19 | - | - | 12 | 22000 | 610 | 9,150 | 10,065 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUMS-80-M24-200-D3-U | 無し | 80 | M24 | 3 | 200 | 22 | 3 | 5 | 19 | - | - | 12 | 22000 | 746 | 9,750 | 10,725 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUMS-40-M16-75-D3-UK | 有り | 40 | M16 | 2 | 75 | 17 | 2 | 3.5 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 12000 | 170 | 3,930 | 4,323 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUMS-40-M16-100-D3-UK | 有り | 40 | M16 | 2 | 100 | 17 | 2 | 3.5 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 12000 | 202 | 4,280 | 4,708 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUMS-40-M16-125-D3-UK | 有り | 40 | M16 | 2 | 125 | 17 | 2 | 3.5 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 12000 | 235 | 4,520 | 4,972 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUMS-40-M16-150-D3-UK | 有り | 40 | M16 | 2 | 150 | 17 | 2 | 3.5 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 12000 | 267 | 4,640 | 5,104 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUMS-40-M16-200-D3-UK | 有り | 40 | M16 | 2 | 200 | 17 | 2 | 3.5 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 12000 | 333 | 6,060 | 6,666 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUMS-50-M16-75-D3-UK | 有り | 50 | M16 | 2 | 75 | 17 | 2.5 | 4 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 14000 | 184 | 4,160 | 4,576 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUMS-50-M16-100-D3-UK | 有り | 50 | M16 | 2 | 100 | 17 | 2.5 | 4 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 14000 | 213 | 4,520 | 4,972 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUMS-50-M16-125-D3-UK | 有り | 50 | M16 | 2 | 125 | 17 | 2.5 | 4 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 14000 | 218 | 4,640 | 5,104 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUMS-50-M16-150-D3-UK | 有り | 50 | M16 | 2 | 150 | 17 | 2.5 | 4 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 14000 | 282 | 4,880 | 5,368 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUMS-50-M16-200-D3-UK | 有り | 50 | M16 | 2 | 200 | 17 | 2.5 | 4 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 14000 | 340 | 6,180 | 6,798 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUMS-60-M16-75-D3-UK | 有り | 60 | M16 | 2 | 75 | 17 | 2.5 | 4.5 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 16000 | 199 | 4,520 | 4,972 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUMS-60-M16-100-D3-UK | 有り | 60 | M16 | 2 | 100 | 17 | 2.5 | 4.5 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 16000 | 231 | 4,880 | 5,368 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUMS-60-M16-125-D3-UK | 有り | 60 | M16 | 2 | 125 | 17 | 2.5 | 4.5 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 16000 | 275 | 5,110 | 5,621 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUMS-60-M16-150-D3-UK | 有り | 60 | M16 | 2 | 150 | 17 | 2.5 | 4.5 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 16000 | 305 | 5,230 | 5,753 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUMS-60-M16-200-D3-UK | 有り | 60 | M16 | 2 | 200 | 17 | 2.5 | 4.5 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 16000 | 360 | 6,660 | 7,326 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUMS-80-M16-75-D3-UK | 有り | 80 | M16 | 2 | 75 | 18 | 3 | 5 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 20000 | 281 | 5,110 | 5,621 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUMS-80-M16-100-D3-UK | 有り | 80 | M16 | 2 | 100 | 18 | 3 | 5 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 20000 | 311 | 5,590 | 6,149 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUMS-80-M16-125-D3-UK | 有り | 80 | M16 | 2 | 125 | 18 | 3 | 5 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 20000 | 350 | 5,710 | 6,281 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUMS-80-M16-150-D3-UK | 有り | 80 | M16 | 2 | 150 | 18 | 3 | 5 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 20000 | 376 | 5,940 | 6,534 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUMS-80-M16-200-D3-UK | 有り | 80 | M16 | 2 | 200 | 18 | 3 | 5 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 20000 | 440 | 7,250 | 7,975 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUMS-80-M20-75-D3-UK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 75 | 19 | 3 | 5 | 15 | 30 | 18 | 10 | 20000 | 360 | 6,540 | 7,194 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUMS-80-M20-100-D3-UK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 100 | 19 | 3 | 5 | 15 | 30 | 18 | 10 | 20000 | 416 | 6,780 | 7,458 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUMS-80-M20-125-D3-UK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 125 | 19 | 3 | 5 | 15 | 30 | 18 | 10 | 20000 | 459 | 7,250 | 7,975 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUMS-80-M20-150-D3-UK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 150 | 19 | 3 | 5 | 15 | 30 | 18 | 10 | 20000 | 517 | 7,490 | 8,239 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUMS-80-M20-200-D3-UK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 200 | 19 | 3 | 5 | 15 | 30 | 18 | 10 | 20000 | 612 | 8,800 | 9,680 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUMS-80-M24-100-D3-UK | 有り | 80 | M24 | 3 | 100 | 22 | 3 | 5 | 19 | 36 | 21.5 | 12 | 22000 | 564 | 8,320 | 9,152 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUMS-80-M24-125-D3-UK | 有り | 80 | M24 | 3 | 125 | 22 | 3 | 5 | 19 | 36 | 21.5 | 12 | 22000 | 629 | 9,030 | 9,933 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUMS-80-M24-150-D3-UK | 有り | 80 | M24 | 3 | 150 | 22 | 3 | 5 | 19 | 36 | 21.5 | 12 | 22000 | 710 | 9,750 | 10,725 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUMS-80-M24-200-D3-UK | 有り | 80 | M24 | 3 | 200 | 22 | 3 | 5 | 19 | 36 | 21.5 | 12 | 22000 | 846 | 10,400 | 11,440 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 静的許容荷重はラバーディスクなしの値です。また、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
| FUMS-D3-U | FUMS-D3-UK | |
|---|---|---|
| ねじ | SUS303 | SUS303 |
| パッド | SUS304 | SUS304 |
| 六角穴付き皿ボルト | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 |
| ラバーディスク | NBR(黒) 硬度ショアA70±5 |
NBR(黒) 硬度ショアA70±5 |
| ロックナット | SUS304相当 |
特長
- 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
- ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。
- ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時に、ラバーディスクの脱落を防止します。
- ロックナットの有無が選択できます。
| 商品記号 | ロックナット |
|---|---|
| FUMS-D3-U | なし |
| FUMS-D3-UK | あり |









