寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | ロックナットの有無 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | H1 | h | sw1 | sw2 | sw3 | L1 | 静的許容荷重*1 (N) | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUMS-60-M16-75-D3-V | 無し | 60 | M16 | 2 | 75 | 14 | 2.5 | 4.5 | 12 | - | 10 | - | 16000 | 161 | 6,180 | 6,798 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUMS-60-M16-100-D3-V | 無し | 60 | M16 | 2 | 100 | 14 | 2.5 | 4.5 | 12 | - | 10 | - | 16000 | 195 | 6,420 | 7,062 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUMS-60-M16-125-D3-V | 無し | 60 | M16 | 2 | 125 | 14 | 2.5 | 4.5 | 12 | - | 10 | - | 16000 | 227 | 6,660 | 7,326 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUMS-60-M16-150-D3-V | 無し | 60 | M16 | 2 | 150 | 14 | 2.5 | 4.5 | 12 | - | 10 | - | 16000 | 260 | 6,900 | 7,590 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUMS-80-M16-75-D3-V | 無し | 80 | M16 | 2 | 75 | 15 | 3 | 5 | 12 | - | 10 | - | 20000 | 241 | 6,780 | 7,458 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUMS-80-M16-100-D3-V | 無し | 80 | M16 | 2 | 100 | 15 | 3 | 5 | 12 | - | 10 | - | 20000 | 275 | 7,130 | 7,843 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUMS-80-M16-125-D3-V | 無し | 80 | M16 | 2 | 125 | 15 | 3 | 5 | 12 | - | 10 | - | 20000 | 307 | 7,250 | 7,975 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUMS-80-M16-150-D3-V | 無し | 80 | M16 | 2 | 150 | 15 | 3 | 5 | 12 | - | 10 | - | 20000 | 340 | 7,610 | 8,371 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUMS-80-M20-100-D3-V | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 100 | 15 | 3 | 5 | 16 | - | 13 | - | 20000 | 355 | 8,080 | 8,888 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUMS-80-M20-125-D3-V | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 125 | 15 | 3 | 5 | 16 | - | 13 | - | 20000 | 406 | 8,800 | 9,680 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUMS-80-M20-150-D3-V | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 150 | 15 | 3 | 5 | 16 | - | 13 | - | 20000 | 458 | 9,270 | 10,197 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUMS-80-M20-200-D3-V | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 200 | 15 | 3 | 5 | 16 | - | 13 | - | 20000 | 563 | 9,980 | 10,978 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUMS-80-M24-100-D3-V | 無し | 80 | M24 | 3 | 100 | 18 | 3 | 5 | 20 | - | 17 | - | 22000 | 460 | 9,390 | 10,329 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUMS-80-M24-150-D3-V | 無し | 80 | M24 | 3 | 150 | 18 | 3 | 5 | 20 | - | 17 | - | 22000 | 608 | 10,500 | 11,550 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUMS-80-M24-200-D3-V | 無し | 80 | M24 | 3 | 200 | 18 | 3 | 5 | 20 | - | 17 | - | 22000 | 754 | 11,600 | 12,760 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUMS-60-M16-75-D3-VK | 有り | 60 | M16 | 2 | 75 | 14 | 2.5 | 4.5 | 12 | 24 | 10 | 14.8 | 16000 | 195 | 6,420 | 7,062 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUMS-60-M16-100-D3-VK | 有り | 60 | M16 | 2 | 100 | 14 | 2.5 | 4.5 | 12 | 24 | 10 | 14.8 | 16000 | 229 | 6,660 | 7,326 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUMS-60-M16-125-D3-VK | 有り | 60 | M16 | 2 | 125 | 14 | 2.5 | 4.5 | 12 | 24 | 10 | 14.8 | 16000 | 261 | 6,900 | 7,590 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUMS-60-M16-150-D3-VK | 有り | 60 | M16 | 2 | 150 | 14 | 2.5 | 4.5 | 12 | 24 | 10 | 14.8 | 16000 | 294 | 7,130 | 7,843 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUMS-80-M16-75-D3-VK | 有り | 80 | M16 | 2 | 75 | 15 | 3 | 5 | 12 | 24 | 10 | 14.8 | 20000 | 275 | 7,010 | 7,711 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUMS-80-M16-100-D3-VK | 有り | 80 | M16 | 2 | 100 | 15 | 3 | 5 | 12 | 24 | 10 | 14.8 | 20000 | 309 | 7,370 | 8,107 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUMS-80-M16-125-D3-VK | 有り | 80 | M16 | 2 | 125 | 15 | 3 | 5 | 12 | 24 | 10 | 14.8 | 20000 | 341 | 7,490 | 8,239 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUMS-80-M16-150-D3-VK | 有り | 80 | M16 | 2 | 150 | 15 | 3 | 5 | 12 | 24 | 10 | 14.8 | 20000 | 374 | 7,850 | 8,635 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUMS-80-M20-100-D3-VK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 100 | 15 | 3 | 5 | 16 | 30 | 13 | 18 | 20000 | 408 | 8,440 | 9,284 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUMS-80-M20-125-D3-VK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 125 | 15 | 3 | 5 | 16 | 30 | 13 | 18 | 20000 | 459 | 9,150 | 10,065 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUMS-80-M20-150-D3-VK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 150 | 15 | 3 | 5 | 16 | 30 | 13 | 18 | 20000 | 511 | 9,630 | 10,593 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUMS-80-M20-200-D3-VK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 200 | 15 | 3 | 5 | 16 | 30 | 13 | 18 | 20000 | 616 | 10,400 | 11,440 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUMS-80-M24-100-D3-VK | 有り | 80 | M24 | 3 | 100 | 18 | 3 | 5 | 20 | 36 | 17 | 21.5 | 22000 | 555 | 9,980 | 10,978 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUMS-80-M24-150-D3-VK | 有り | 80 | M24 | 3 | 150 | 18 | 3 | 5 | 20 | 36 | 17 | 21.5 | 22000 | 708 | 11,200 | 12,320 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUMS-80-M24-200-D3-VK | 有り | 80 | M24 | 3 | 200 | 18 | 3 | 5 | 20 | 36 | 17 | 21.5 | 22000 | 849 | 12,300 | 13,530 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 静的許容荷重はラバーディスクなしの値です。また、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
| FUMS-D3-V | FUMS-D3-VK | |
|---|---|---|
| ねじ | SUS303 | SUS303 |
| パッド | SUS304 | SUS304 |
| 六角穴付き皿ボルト | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 |
| ラバーディスク | NBR(黒) 硬度ショアA70±5 |
NBR(黒) 硬度ショアA70±5 |
| ロックナット | SUS304相当 |
特長
- 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
- ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角部および下部の二面幅を利用してください。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。
- ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時に、ラバーディスクの脱落を防止します。
- ロックナットの有無が選択できます。
| 商品記号 | ロックナット |
|---|---|
| FUMS-D3-V | なし |
| FUMS-D3-VK | あり |









