寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | ロックナットの有無 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | sw1 | sw2 | L1 | θ (°) |
静的許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FVML-60-M8-40-C3-S | 無し | 60 | M8 | 1.25 | 40 | 31 | 17 | - | - | 32 | 8000 | 121 | 5,000 | 5,500 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-60-M8-50-C3-S | 無し | 60 | M8 | 1.25 | 50 | 31 | 17 | - | - | 32 | 8000 | 124 | 5,060 | 5,566 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-60-M8-63-C3-S | 無し | 60 | M8 | 1.25 | 63 | 31 | 17 | - | - | 32 | 8000 | 128 | 5,130 | 5,643 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-60-M10-50-C3-S | 無し | 60 | M10 | 1.5 | 50 | 31 | 17 | - | - | 32 | 14000 | 134 | 5,250 | 5,775 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-60-M10-60-C3-S | 無し | 60 | M10 | 1.5 | 60 | 31 | 17 | - | - | 32 | 14000 | 139 | 5,280 | 5,808 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-60-M10-80-C3-S | 無し | 60 | M10 | 1.5 | 80 | 31 | 17 | - | - | 32 | 14000 | 149 | 5,450 | 5,995 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-60-M10-100-C3-S | 無し | 60 | M10 | 1.5 | 100 | 31 | 17 | - | - | 32 | 14000 | 159 | 5,650 | 6,215 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-60-M12-60-C3-S | 無し | 60 | M12 | 1.75 | 60 | 31 | 17 | - | - | 32 | 14000 | 152 | 5,590 | 6,149 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-60-M12-80-C3-S | 無し | 60 | M12 | 1.75 | 80 | 31 | 17 | - | - | 32 | 14000 | 166 | 5,760 | 6,336 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-60-M12-100-C3-S | 無し | 60 | M12 | 1.75 | 100 | 31 | 17 | - | - | 32 | 14000 | 180 | 6,020 | 6,622 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-60-M12-125-C3-S | 無し | 60 | M12 | 1.75 | 125 | 31 | 17 | - | - | 32 | 14000 | 199 | 6,280 | 6,908 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-80-M8-40-C3-S | 無し | 80 | M8 | 1.25 | 40 | 33 | 17 | - | - | 26 | 8000 | 193 | 6,030 | 6,633 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-80-M8-50-C3-S | 無し | 80 | M8 | 1.25 | 50 | 33 | 17 | - | - | 26 | 8000 | 196 | 6,080 | 6,688 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-80-M8-63-C3-S | 無し | 80 | M8 | 1.25 | 63 | 33 | 17 | - | - | 26 | 8000 | 200 | 6,160 | 6,776 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-80-M10-50-C3-S | 無し | 80 | M10 | 1.5 | 50 | 33 | 17 | - | - | 26 | 14000 | 207 | 6,260 | 6,886 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-80-M10-60-C3-S | 無し | 80 | M10 | 1.5 | 60 | 33 | 17 | - | - | 26 | 14000 | 212 | 6,300 | 6,930 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-80-M10-80-C3-S | 無し | 80 | M10 | 1.5 | 80 | 33 | 17 | - | - | 26 | 14000 | 222 | 6,470 | 7,117 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-80-M10-100-C3-S | 無し | 80 | M10 | 1.5 | 100 | 33 | 17 | - | - | 26 | 14000 | 232 | 6,670 | 7,337 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-80-M12-60-C3-S | 無し | 80 | M12 | 1.75 | 60 | 33 | 17 | - | - | 26 | 14000 | 225 | 6,600 | 7,260 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-80-M12-80-C3-S | 無し | 80 | M12 | 1.75 | 80 | 33 | 17 | - | - | 26 | 14000 | 239 | 6,780 | 7,458 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-80-M12-100-C3-S | 無し | 80 | M12 | 1.75 | 100 | 33 | 17 | - | - | 26 | 14000 | 253 | 7,040 | 7,744 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-80-M12-125-C3-S | 無し | 80 | M12 | 1.75 | 125 | 33 | 17 | - | - | 26 | 14000 | 272 | 7,300 | 8,030 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-100-M8-40-C3-S | 無し | 100 | M8 | 1.25 | 40 | 35 | 17 | - | - | 22 | 8000 | 288 | 7,270 | 7,997 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-100-M8-50-C3-S | 無し | 100 | M8 | 1.25 | 50 | 35 | 17 | - | - | 22 | 8000 | 291 | 7,320 | 8,052 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-100-M8-63-C3-S | 無し | 100 | M8 | 1.25 | 63 | 35 | 17 | - | - | 22 | 8000 | 295 | 7,390 | 8,129 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-100-M10-50-C3-S | 無し | 100 | M10 | 1.5 | 50 | 35 | 17 | - | - | 22 | 14000 | 302 | 7,490 | 8,239 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-100-M10-60-C3-S | 無し | 100 | M10 | 1.5 | 60 | 35 | 17 | - | - | 22 | 14000 | 307 | 7,540 | 8,294 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-100-M10-80-C3-S | 無し | 100 | M10 | 1.5 | 80 | 35 | 17 | - | - | 22 | 14000 | 317 | 7,710 | 8,481 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-100-M10-100-C3-S | 無し | 100 | M10 | 1.5 | 100 | 35 | 17 | - | - | 22 | 14000 | 327 | 7,910 | 8,701 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-100-M12-60-C3-S | 無し | 100 | M12 | 1.75 | 60 | 35 | 17 | - | - | 22 | 16000 | 320 | 7,840 | 8,624 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-100-M12-80-C3-S | 無し | 100 | M12 | 1.75 | 80 | 35 | 17 | - | - | 22 | 16000 | 334 | 8,010 | 8,811 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-100-M12-100-C3-S | 無し | 100 | M12 | 1.75 | 100 | 35 | 17 | - | - | 22 | 16000 | 348 | 8,270 | 9,097 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-100-M12-125-C3-S | 無し | 100 | M12 | 1.75 | 125 | 35 | 17 | - | - | 22 | 16000 | 367 | 8,530 | 9,383 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-60-M8-40-C3-SK | 有り | 60 | M8 | 1.25 | 40 | 31 | 17 | 13 | 6.8 | 32 | 8000 | 125 | 5,040 | 5,544 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-60-M8-50-C3-SK | 有り | 60 | M8 | 1.25 | 50 | 31 | 17 | 13 | 6.8 | 32 | 8000 | 128 | 5,080 | 5,588 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-60-M8-63-C3-SK | 有り | 60 | M8 | 1.25 | 63 | 31 | 17 | 13 | 6.8 | 32 | 8000 | 132 | 5,160 | 5,676 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-60-M10-50-C3-SK | 有り | 60 | M10 | 1.5 | 50 | 31 | 17 | 16 | 8.4 | 32 | 14000 | 143 | 5,330 | 5,863 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-60-M10-60-C3-SK | 有り | 60 | M10 | 1.5 | 60 | 31 | 17 | 16 | 8.4 | 32 | 14000 | 148 | 5,370 | 5,907 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-60-M10-80-C3-SK | 有り | 60 | M10 | 1.5 | 80 | 31 | 17 | 16 | 8.4 | 32 | 14000 | 158 | 5,540 | 6,094 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-60-M10-100-C3-SK | 有り | 60 | M10 | 1.5 | 100 | 31 | 17 | 16 | 8.4 | 32 | 14000 | 168 | 5,740 | 6,314 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-60-M12-60-C3-SK | 有り | 60 | M12 | 1.75 | 60 | 31 | 17 | 18 | 10.8 | 32 | 14000 | 165 | 5,730 | 6,303 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-60-M12-80-C3-SK | 有り | 60 | M12 | 1.75 | 80 | 31 | 17 | 18 | 10.8 | 32 | 14000 | 179 | 5,910 | 6,501 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-60-M12-100-C3-SK | 有り | 60 | M12 | 1.75 | 100 | 31 | 17 | 18 | 10.8 | 32 | 14000 | 193 | 6,170 | 6,787 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-60-M12-125-C3-SK | 有り | 60 | M12 | 1.75 | 125 | 31 | 17 | 18 | 10.8 | 32 | 14000 | 212 | 6,430 | 7,073 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-80-M8-40-C3-SK | 有り | 80 | M8 | 1.25 | 40 | 33 | 17 | 13 | 6.8 | 26 | 8000 | 197 | 6,070 | 6,677 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-80-M8-50-C3-SK | 有り | 80 | M8 | 1.25 | 50 | 33 | 17 | 13 | 6.8 | 26 | 8000 | 200 | 6,120 | 6,732 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-80-M8-63-C3-SK | 有り | 80 | M8 | 1.25 | 63 | 33 | 17 | 13 | 6.8 | 26 | 8000 | 204 | 6,190 | 6,809 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-80-M10-50-C3-SK | 有り | 80 | M10 | 1.5 | 50 | 33 | 17 | 16 | 8.4 | 26 | 14000 | 216 | 6,340 | 6,974 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-80-M10-60-C3-SK | 有り | 80 | M10 | 1.5 | 60 | 33 | 17 | 16 | 8.4 | 26 | 14000 | 221 | 6,380 | 7,018 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-80-M10-80-C3-SK | 有り | 80 | M10 | 1.5 | 80 | 33 | 17 | 16 | 8.4 | 26 | 14000 | 231 | 6,550 | 7,205 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-80-M10-100-C3-SK | 有り | 80 | M10 | 1.5 | 100 | 33 | 17 | 16 | 8.4 | 26 | 14000 | 241 | 6,750 | 7,425 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-80-M12-60-C3-SK | 有り | 80 | M12 | 1.75 | 60 | 33 | 17 | 18 | 10.8 | 26 | 14000 | 238 | 6,750 | 7,425 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-80-M12-80-C3-SK | 有り | 80 | M12 | 1.75 | 80 | 33 | 17 | 18 | 10.8 | 26 | 14000 | 252 | 6,920 | 7,612 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-80-M12-100-C3-SK | 有り | 80 | M12 | 1.75 | 100 | 33 | 17 | 18 | 10.8 | 26 | 14000 | 266 | 7,180 | 7,898 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-80-M12-125-C3-SK | 有り | 80 | M12 | 1.75 | 125 | 33 | 17 | 18 | 10.8 | 26 | 14000 | 285 | 7,440 | 8,184 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-100-M8-40-C3-SK | 有り | 100 | M8 | 1.25 | 40 | 35 | 17 | 13 | 6.8 | 22 | 8000 | 292 | 7,300 | 8,030 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-100-M8-50-C3-SK | 有り | 100 | M8 | 1.25 | 50 | 35 | 17 | 13 | 6.8 | 22 | 8000 | 295 | 7,350 | 8,085 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-100-M8-63-C3-SK | 有り | 100 | M8 | 1.25 | 63 | 35 | 17 | 13 | 6.8 | 22 | 8000 | 299 | 7,430 | 8,173 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-100-M10-50-C3-SK | 有り | 100 | M10 | 1.5 | 50 | 35 | 17 | 16 | 8.4 | 22 | 14000 | 311 | 7,580 | 8,338 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-100-M10-60-C3-SK | 有り | 100 | M10 | 1.5 | 60 | 35 | 17 | 16 | 8.4 | 22 | 14000 | 316 | 7,620 | 8,382 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-100-M10-80-C3-SK | 有り | 100 | M10 | 1.5 | 80 | 35 | 17 | 16 | 8.4 | 22 | 14000 | 326 | 7,790 | 8,569 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-100-M10-100-C3-SK | 有り | 100 | M10 | 1.5 | 100 | 35 | 17 | 16 | 8.4 | 22 | 14000 | 336 | 8,000 | 8,800 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-100-M12-60-C3-SK | 有り | 100 | M12 | 1.75 | 60 | 35 | 17 | 18 | 10.8 | 22 | 16000 | 333 | 7,980 | 8,778 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-100-M12-80-C3-SK | 有り | 100 | M12 | 1.75 | 80 | 35 | 17 | 18 | 10.8 | 22 | 16000 | 347 | 8,160 | 8,976 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-100-M12-100-C3-SK | 有り | 100 | M12 | 1.75 | 100 | 35 | 17 | 18 | 10.8 | 22 | 16000 | 361 | 8,420 | 9,262 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-100-M12-125-C3-SK | 有り | 100 | M12 | 1.75 | 125 | 35 | 17 | 18 | 10.8 | 22 | 16000 | 380 | 8,680 | 9,548 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: ベースプレートに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
| FVML-S | FVML-SK | |
|---|---|---|
| ねじ | SUS316L | SUS316L |
| ベースプレート | SUS316L | SUS316L |
| ねじ取りつけボルト | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 |
| ラバーパッド | NBR(黒) 硬度ショアA85±5 |
NBR(黒) 硬度ショアA85±5 |
| ロックナット | - | SUS316 |
特長
- ベースプレートは液体が流れやすい傾斜面で、清掃しやすい鏡面仕上げです。
- ねじ・ベースプレートは、SUS304より耐蝕性にすぐれたSUS316L製です。
- ラバーパッドは、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。
- ベースプレートは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
| 商品記号 | ロックナット |
|---|---|
| FVML-S | なし |
| FVML-SK | あり |