• アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器

FVML-60-M8-50-C3-SK

レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整 - ラバーパッドつき

Leveling Adjuster with External Hexagon at the Bottom

正しい使い方 ここがポイント!

動画はFHMS-D1-VFHMS-D1-V)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


FVML-60-M8-50-C3-SKの形状図

FVML-Sレベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整 - ラバーパッドつき寸法図

単位 : mm

品番 ロックナットの有無 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm H sw1 sw2 L1 θ
(°)
静的許容荷重
(N)*1
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FVML-60-M8-50-C3-SK 有り 60 M8 1.25 50 31 17 13 6.8 32 8000 128 5,080 5,588 CAD カート 実働10日目出荷
品番 ロックナットの有無 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm H sw1 sw2 L1 θ
(°)
静的許容荷重
(N)*1
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FVML-60-M8-50-C3-SK 有り 60 M8 1.25 50 31 17 13 6.8 32 8000 128 5,080 5,588 CAD カート 実働10日目出荷
品番 ロックナットの有無 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm H sw1 sw2 L1 θ
(°)
静的許容荷重
(N)*1
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FVML-60-M8-50-C3-SK 有り 60 M8 1.25 50 31 17 13 6.8 32 8000 128 5,080 5,588 CAD カート 実働10日目出荷
品番 ロックナットの有無 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm H sw1 sw2 L1 θ
(°)
静的許容荷重
(N)*1
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FVML-60-M8-50-C3-SK 有り 60 M8 1.25 50 31 17 13 6.8 32 8000 128 5,080 5,588 CAD カート 実働10日目出荷

*1: ベースプレートに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

FVML-60-M8-50-C3-SKの材質・仕上げ

FVML-S FVML-SK
ねじ SUS316L SUS316L
ベースプレート SUS316L SUS316L
ねじ取りつけボルト ステンレス鋼 ステンレス鋼
ラバーパッド NBR(黒)
硬度ショアA85±5
NBR(黒)
硬度ショアA85±5
ロックナット - SUS316

FVML-60-M8-50-C3-SKの特長

  • ベースプレートは液体が流れやすい傾斜面で、清掃しやすい鏡面仕上げです。
  • ねじ・ベースプレートは、SUS304より耐蝕性にすぐれたSUS316L製です。
  • ラバーパッドは、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。
  • 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。
  • ベースプレートは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
  • 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
商品記号 ロックナット
FVML-S なし
FVML-SK あり

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器を他の条件で探す

FVML-60-M8-C3-SKにはこのような商品があります

FVML-Sにはこのような商品があります