単位 : mm
品番 | ロックナットの有無 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | sw1 | sw2 | L1 | θ (°) |
静的許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVML-80-M12-125-C3-SK | 有り | 80 | M12 | 1.75 | 125 | 33 | 17 | 18 | 10.8 | 26 | 14000 | 285 | 7,440 | 8,184 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
*1: ベースプレートに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
FVML-80-M12-125-C3-SKの材質・仕上げ
FVML-S | FVML-SK | |
---|---|---|
ねじ | SUS316L | SUS316L |
ベースプレート | SUS316L | SUS316L |
ねじ取りつけボルト | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 |
ラバーパッド | NBR(黒) 硬度ショアA85±5 |
NBR(黒) 硬度ショアA85±5 |
ロックナット | - | SUS316 |
FVML-80-M12-125-C3-SKの特長
- ベースプレートは液体が流れやすい傾斜面で、清掃しやすい鏡面仕上げです。
- ねじ・ベースプレートは、SUS304より耐蝕性にすぐれたSUS316L製です。
- ラバーパッドは、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。
- ベースプレートは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
商品記号 | ロックナット |
---|---|
FVML-S | なし |
FVML-SK | あり |