寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | ロックナットの有無 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | sw1 | sw2 | L1 | θ (°) |
静的許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FVML-60-M16-75-C3-T | 無し | 60 | M16 | 2 | 75 | 37 | 12 | - | - | 32 | 14000 | 211 | 6,220 | 6,842 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-60-M16-100-C3-T | 無し | 60 | M16 | 2 | 100 | 37 | 12 | - | - | 32 | 14000 | 244 | 6,510 | 7,161 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-60-M16-125-C3-T | 無し | 60 | M16 | 2 | 125 | 37 | 12 | - | - | 32 | 14000 | 277 | 6,750 | 7,425 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-60-M16-150-C3-T | 無し | 60 | M16 | 2 | 150 | 37 | 12 | - | - | 32 | 14000 | 313 | 7,080 | 7,788 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-60-M16-200-C3-T | 無し | 60 | M16 | 2 | 200 | 37 | 12 | - | - | 32 | 14000 | 376 | 7,480 | 8,228 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-60-M16-250-C3-T | 無し | 60 | M16 | 2 | 250 | 37 | 12 | - | - | 32 | 14000 | 442 | 9,120 | 10,032 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-80-M16-75-C3-T | 無し | 80 | M16 | 2 | 75 | 39 | 12 | - | - | 26 | 14000 | 284 | 7,220 | 7,942 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-80-M16-100-C3-T | 無し | 80 | M16 | 2 | 100 | 39 | 12 | - | - | 26 | 14000 | 317 | 7,510 | 8,261 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-80-M16-125-C3-T | 無し | 80 | M16 | 2 | 125 | 39 | 12 | - | - | 26 | 14000 | 350 | 7,760 | 8,536 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-80-M16-150-C3-T | 無し | 80 | M16 | 2 | 150 | 39 | 12 | - | - | 26 | 14000 | 386 | 8,070 | 8,877 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-80-M16-200-C3-T | 無し | 80 | M16 | 2 | 200 | 39 | 12 | - | - | 26 | 14000 | 449 | 8,480 | 9,328 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-80-M16-250-C3-T | 無し | 80 | M16 | 2 | 250 | 39 | 12 | - | - | 26 | 14000 | 515 | 10,200 | 11,220 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-80-M20-75-C3-T | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 75 | 39 | 15 | - | - | 26 | 32000 | 349 | 7,850 | 8,635 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-80-M20-100-C3-T | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 100 | 39 | 15 | - | - | 26 | 32000 | 401 | 8,190 | 9,009 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-80-M20-125-C3-T | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 125 | 39 | 15 | - | - | 26 | 32000 | 452 | 8,510 | 9,361 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-80-M20-150-C3-T | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 150 | 39 | 15 | - | - | 26 | 32000 | 507 | 16,000 | 17,600 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-80-M20-200-C3-T | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 200 | 39 | 15 | - | - | 26 | 32000 | 607 | 9,510 | 10,461 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-80-M20-250-C3-T | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 250 | 39 | 15 | - | - | 26 | 32000 | 710 | 11,700 | 12,870 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-80-M24-100-C3-T | 無し | 80 | M24 | 3 | 100 | 41 | 19 | - | - | 26 | 36000 | 510 | 11,800 | 12,980 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-80-M24-125-C3-T | 無し | 80 | M24 | 3 | 125 | 41 | 19 | - | - | 26 | 36000 | 585 | 9,320 | 10,252 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-80-M24-150-C3-T | 無し | 80 | M24 | 3 | 150 | 41 | 19 | - | - | 26 | 36000 | 661 | 9,720 | 10,692 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-80-M24-200-C3-T | 無し | 80 | M24 | 3 | 200 | 41 | 19 | - | - | 26 | 36000 | 810 | 10,700 | 11,770 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-80-M24-300-C3-T | 無し | 80 | M24 | 3 | 300 | 41 | 19 | - | - | 26 | 36000 | 1110 | 13,800 | 15,180 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-100-M16-75-C3-T | 無し | 100 | M16 | 2 | 75 | 41 | 12 | - | - | 22 | 24000 | 379 | 8,480 | 9,328 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-100-M16-100-C3-T | 無し | 100 | M16 | 2 | 100 | 41 | 12 | - | - | 22 | 24000 | 412 | 8,760 | 9,636 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-100-M16-125-C3-T | 無し | 100 | M16 | 2 | 125 | 41 | 12 | - | - | 22 | 24000 | 445 | 9,020 | 9,922 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-100-M16-150-C3-T | 無し | 100 | M16 | 2 | 150 | 41 | 12 | - | - | 22 | 24000 | 481 | 9,330 | 10,263 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-100-M16-200-C3-T | 無し | 100 | M16 | 2 | 200 | 41 | 12 | - | - | 22 | 24000 | 544 | 9,740 | 10,714 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-100-M16-250-C3-T | 無し | 100 | M16 | 2 | 250 | 41 | 12 | - | - | 22 | 24000 | 610 | 11,400 | 12,540 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-100-M20-75-C3-T | 無し | 100 | M20 | 2.5 | 75 | 41 | 15 | - | - | 22 | 26000 | 444 | 9,070 | 9,977 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-100-M20-100-C3-T | 無し | 100 | M20 | 2.5 | 100 | 41 | 15 | - | - | 22 | 26000 | 496 | 9,410 | 10,351 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-100-M20-125-C3-T | 無し | 100 | M20 | 2.5 | 125 | 41 | 15 | - | - | 22 | 26000 | 547 | 9,740 | 10,714 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-100-M20-150-C3-T | 無し | 100 | M20 | 2.5 | 150 | 41 | 15 | - | - | 22 | 26000 | 602 | 17,200 | 18,920 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-100-M20-200-C3-T | 無し | 100 | M20 | 2.5 | 200 | 41 | 15 | - | - | 22 | 26000 | 702 | 10,800 | 11,880 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-100-M20-250-C3-T | 無し | 100 | M20 | 2.5 | 250 | 41 | 15 | - | - | 22 | 26000 | 805 | 13,000 | 14,300 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-100-M24-100-C3-T | 無し | 100 | M24 | 3 | 100 | 43 | 19 | - | - | 22 | 28000 | 605 | 13,100 | 14,410 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-100-M24-125-C3-T | 無し | 100 | M24 | 3 | 125 | 43 | 19 | - | - | 22 | 28000 | 680 | 10,600 | 11,660 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-100-M24-150-C3-T | 無し | 100 | M24 | 3 | 150 | 43 | 19 | - | - | 22 | 28000 | 756 | 11,100 | 12,210 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-100-M24-200-C3-T | 無し | 100 | M24 | 3 | 200 | 43 | 19 | - | - | 22 | 28000 | 905 | 12,000 | 13,200 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-100-M24-300-C3-T | 無し | 100 | M24 | 3 | 300 | 43 | 19 | - | - | 22 | 28000 | 1205 | 15,100 | 16,610 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-120-M20-75-C3-T | 無し | 120 | M20 | 2.5 | 75 | 43 | 15 | - | - | 20 | 26000 | 565 | 11,200 | 12,320 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-120-M20-100-C3-T | 無し | 120 | M20 | 2.5 | 100 | 43 | 15 | - | - | 20 | 26000 | 617 | 11,600 | 12,760 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-120-M20-125-C3-T | 無し | 120 | M20 | 2.5 | 125 | 43 | 15 | - | - | 20 | 26000 | 668 | 11,900 | 13,090 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-120-M20-150-C3-T | 無し | 120 | M20 | 2.5 | 150 | 43 | 15 | - | - | 20 | 26000 | 723 | 19,300 | 21,230 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-120-M20-200-C3-T | 無し | 120 | M20 | 2.5 | 200 | 43 | 15 | - | - | 20 | 26000 | 823 | 12,900 | 14,190 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-120-M20-250-C3-T | 無し | 120 | M20 | 2.5 | 250 | 43 | 15 | - | - | 20 | 26000 | 926 | 15,100 | 16,610 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-120-M24-100-C3-T | 無し | 120 | M24 | 3 | 100 | 46 | 19 | - | - | 20 | 26000 | 726 | 15,200 | 16,720 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-120-M24-125-C3-T | 無し | 120 | M24 | 3 | 125 | 46 | 19 | - | - | 20 | 26000 | 801 | 12,700 | 13,970 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-120-M24-150-C3-T | 無し | 120 | M24 | 3 | 150 | 46 | 19 | - | - | 20 | 26000 | 877 | 13,200 | 14,520 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-120-M24-200-C3-T | 無し | 120 | M24 | 3 | 200 | 46 | 19 | - | - | 20 | 26000 | 1026 | 14,100 | 15,510 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-120-M24-300-C3-T | 無し | 120 | M24 | 3 | 300 | 46 | 19 | - | - | 20 | 26000 | 1326 | 17,200 | 18,920 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-60-M16-75-C3-TK | 有り | 60 | M16 | 2 | 75 | 37 | 12 | 24 | 14.8 | 32 | 14000 | 240 | 6,560 | 7,216 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-60-M16-100-C3-TK | 有り | 60 | M16 | 2 | 100 | 37 | 12 | 24 | 14.8 | 32 | 14000 | 273 | 6,840 | 7,524 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-60-M16-125-C3-TK | 有り | 60 | M16 | 2 | 125 | 37 | 12 | 24 | 14.8 | 32 | 14000 | 306 | 7,100 | 7,810 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-60-M16-150-C3-TK | 有り | 60 | M16 | 2 | 150 | 37 | 12 | 24 | 14.8 | 32 | 14000 | 342 | 7,410 | 8,151 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-60-M16-200-C3-TK | 有り | 60 | M16 | 2 | 200 | 37 | 12 | 24 | 14.8 | 32 | 14000 | 405 | 7,820 | 8,602 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-60-M16-250-C3-TK | 有り | 60 | M16 | 2 | 250 | 37 | 12 | 24 | 14.8 | 32 | 14000 | 471 | 9,460 | 10,406 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-80-M16-75-C3-TK | 有り | 80 | M16 | 2 | 75 | 39 | 12 | 24 | 14.8 | 26 | 14000 | 313 | 7,560 | 8,316 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-80-M16-100-C3-TK | 有り | 80 | M16 | 2 | 100 | 39 | 12 | 24 | 14.8 | 26 | 14000 | 346 | 7,850 | 8,635 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-80-M16-125-C3-TK | 有り | 80 | M16 | 2 | 125 | 39 | 12 | 24 | 14.8 | 26 | 14000 | 379 | 8,100 | 8,910 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-80-M16-150-C3-TK | 有り | 80 | M16 | 2 | 150 | 39 | 12 | 24 | 14.8 | 26 | 14000 | 415 | 8,420 | 9,262 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-80-M16-200-C3-TK | 有り | 80 | M16 | 2 | 200 | 39 | 12 | 24 | 14.8 | 26 | 14000 | 478 | 8,820 | 9,702 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-80-M16-250-C3-TK | 有り | 80 | M16 | 2 | 250 | 39 | 12 | 24 | 14.8 | 26 | 14000 | 544 | 10,500 | 11,550 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-80-M20-75-C3-TK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 75 | 39 | 15 | 30 | 18 | 26 | 32000 | 401 | 8,500 | 9,350 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-80-M20-100-C3-TK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 100 | 39 | 15 | 30 | 18 | 26 | 32000 | 453 | 8,840 | 9,724 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-80-M20-125-C3-TK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 125 | 39 | 15 | 30 | 18 | 26 | 32000 | 504 | 9,170 | 10,087 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-80-M20-150-C3-TK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 150 | 39 | 15 | 30 | 18 | 26 | 32000 | 559 | 16,600 | 18,260 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-80-M20-200-C3-TK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 200 | 39 | 15 | 30 | 18 | 26 | 32000 | 659 | 10,200 | 11,220 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-80-M20-250-C3-TK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 250 | 39 | 15 | 30 | 18 | 26 | 32000 | 762 | 12,400 | 13,640 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-80-M24-100-C3-TK | 有り | 80 | M24 | 3 | 100 | 41 | 19 | 36 | 21.5 | 26 | 36000 | 602 | 12,900 | 14,190 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-80-M24-125-C3-TK | 有り | 80 | M24 | 3 | 125 | 41 | 19 | 36 | 21.5 | 26 | 36000 | 677 | 10,400 | 11,440 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-80-M24-150-C3-TK | 有り | 80 | M24 | 3 | 150 | 41 | 19 | 36 | 21.5 | 26 | 36000 | 753 | 10,800 | 11,880 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-80-M24-200-C3-TK | 有り | 80 | M24 | 3 | 200 | 41 | 19 | 36 | 21.5 | 26 | 36000 | 902 | 11,800 | 12,980 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-80-M24-300-C3-TK | 有り | 80 | M24 | 3 | 300 | 41 | 19 | 36 | 21.5 | 26 | 36000 | 1202 | 14,900 | 16,390 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-100-M16-75-C3-TK | 有り | 100 | M16 | 2 | 75 | 41 | 12 | 24 | 14.8 | 22 | 24000 | 408 | 8,830 | 9,713 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-100-M16-100-C3-TK | 有り | 100 | M16 | 2 | 100 | 41 | 12 | 24 | 14.8 | 22 | 24000 | 441 | 9,110 | 10,021 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-100-M16-125-C3-TK | 有り | 100 | M16 | 2 | 125 | 41 | 12 | 24 | 14.8 | 22 | 24000 | 474 | 9,360 | 10,296 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-100-M16-150-C3-TK | 有り | 100 | M16 | 2 | 150 | 41 | 12 | 24 | 14.8 | 22 | 24000 | 510 | 9,680 | 10,648 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-100-M16-200-C3-TK | 有り | 100 | M16 | 2 | 200 | 41 | 12 | 24 | 14.8 | 22 | 24000 | 573 | 10,100 | 11,110 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-100-M16-250-C3-TK | 有り | 100 | M16 | 2 | 250 | 41 | 12 | 24 | 14.8 | 22 | 24000 | 639 | 11,800 | 12,980 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-100-M20-75-C3-TK | 有り | 100 | M20 | 2.5 | 75 | 41 | 15 | 30 | 18 | 22 | 26000 | 496 | 9,730 | 10,703 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-100-M20-100-C3-TK | 有り | 100 | M20 | 2.5 | 100 | 41 | 15 | 30 | 18 | 22 | 26000 | 548 | 10,100 | 11,110 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-100-M20-125-C3-TK | 有り | 100 | M20 | 2.5 | 125 | 41 | 15 | 30 | 18 | 22 | 26000 | 599 | 10,400 | 11,440 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-100-M20-150-C3-TK | 有り | 100 | M20 | 2.5 | 150 | 41 | 15 | 30 | 18 | 22 | 26000 | 654 | 17,800 | 19,580 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-100-M20-200-C3-TK | 有り | 100 | M20 | 2.5 | 200 | 41 | 15 | 30 | 18 | 22 | 26000 | 754 | 11,400 | 12,540 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-100-M20-250-C3-TK | 有り | 100 | M20 | 2.5 | 250 | 41 | 15 | 30 | 18 | 22 | 26000 | 857 | 13,600 | 14,960 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-100-M24-100-C3-TK | 有り | 100 | M24 | 3 | 100 | 43 | 19 | 36 | 21.5 | 22 | 28000 | 697 | 14,200 | 15,620 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-100-M24-125-C3-TK | 有り | 100 | M24 | 3 | 125 | 43 | 19 | 36 | 21.5 | 22 | 28000 | 772 | 11,700 | 12,870 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-100-M24-150-C3-TK | 有り | 100 | M24 | 3 | 150 | 43 | 19 | 36 | 21.5 | 22 | 28000 | 848 | 12,100 | 13,310 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-100-M24-200-C3-TK | 有り | 100 | M24 | 3 | 200 | 43 | 19 | 36 | 21.5 | 22 | 28000 | 997 | 13,100 | 14,410 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-100-M24-300-C3-TK | 有り | 100 | M24 | 3 | 300 | 43 | 19 | 36 | 21.5 | 22 | 28000 | 1297 | 16,200 | 17,820 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-120-M20-75-C3-TK | 有り | 120 | M20 | 2.5 | 75 | 43 | 15 | 30 | 18 | 20 | 26000 | 617 | 11,900 | 13,090 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-120-M20-100-C3-TK | 有り | 120 | M20 | 2.5 | 100 | 43 | 15 | 30 | 18 | 20 | 26000 | 669 | 12,200 | 13,420 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-120-M20-125-C3-TK | 有り | 120 | M20 | 2.5 | 125 | 43 | 15 | 30 | 18 | 20 | 26000 | 720 | 12,600 | 13,860 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-120-M20-150-C3-TK | 有り | 120 | M20 | 2.5 | 150 | 43 | 15 | 30 | 18 | 20 | 26000 | 775 | 19,900 | 21,890 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-120-M20-200-C3-TK | 有り | 120 | M20 | 2.5 | 200 | 43 | 15 | 30 | 18 | 20 | 26000 | 875 | 13,500 | 14,850 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-120-M20-250-C3-TK | 有り | 120 | M20 | 2.5 | 250 | 43 | 15 | 30 | 18 | 20 | 26000 | 978 | 15,700 | 17,270 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-120-M24-100-C3-TK | 有り | 120 | M24 | 3 | 100 | 46 | 19 | 36 | 21.5 | 20 | 26000 | 818 | 16,300 | 17,930 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-120-M24-125-C3-TK | 有り | 120 | M24 | 3 | 125 | 46 | 19 | 36 | 21.5 | 20 | 26000 | 893 | 13,800 | 15,180 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-120-M24-150-C3-TK | 有り | 120 | M24 | 3 | 150 | 46 | 19 | 36 | 21.5 | 20 | 26000 | 969 | 14,200 | 15,620 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-120-M24-200-C3-TK | 有り | 120 | M24 | 3 | 200 | 46 | 19 | 36 | 21.5 | 20 | 26000 | 1118 | 15,200 | 16,720 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-120-M24-300-C3-TK | 有り | 120 | M24 | 3 | 300 | 46 | 19 | 36 | 21.5 | 20 | 26000 | 1418 | 18,300 | 20,130 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: ベースプレートに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
| FVML-T | FVML-TK | |
|---|---|---|
| ねじ | SUS316L | SUS316L |
| ベースプレート | SUS316L | SUS316L |
| ねじ取りつけボルト | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 |
| ラバーパッド | NBR(黒) 硬度ショアA85±5 |
NBR(黒) 硬度ショアA85±5 |
| ロックナット | - | SUS316 |
特長
- ベースプレートは液体が流れやすい傾斜面で、清掃しやすい鏡面仕上げです。
- ねじ・ベースプレートは、SUS304より耐蝕性にすぐれたSUS316L製です。
- ラバーパッドは、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじ部の二面幅を利用してください。
- ベースプレートは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
| 商品記号 | ロックナット |
|---|---|
| FVML-T | なし |
| FVML-TK | あり |