寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | ロックナットの有無 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | sw1 | sw2 | L1 | θ (°) |
静的許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FVML-60-M16-75-C3-TK | 有り | 60 | M16 | 2 | 75 | 37 | 12 | 24 | 14.8 | 32 | 14000 | 240 | 6,560 | 7,216 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-60-M16-100-C3-TK | 有り | 60 | M16 | 2 | 100 | 37 | 12 | 24 | 14.8 | 32 | 14000 | 273 | 6,840 | 7,524 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-60-M16-125-C3-TK | 有り | 60 | M16 | 2 | 125 | 37 | 12 | 24 | 14.8 | 32 | 14000 | 306 | 7,100 | 7,810 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-60-M16-150-C3-TK | 有り | 60 | M16 | 2 | 150 | 37 | 12 | 24 | 14.8 | 32 | 14000 | 342 | 7,410 | 8,151 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-60-M16-200-C3-TK | 有り | 60 | M16 | 2 | 200 | 37 | 12 | 24 | 14.8 | 32 | 14000 | 405 | 7,820 | 8,602 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVML-60-M16-250-C3-TK | 有り | 60 | M16 | 2 | 250 | 37 | 12 | 24 | 14.8 | 32 | 14000 | 471 | 9,460 | 10,406 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: ベースプレートに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
| FVML-T | FVML-TK | |
|---|---|---|
| ねじ | SUS316L | SUS316L |
| ベースプレート | SUS316L | SUS316L |
| ねじ取りつけボルト | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 |
| ラバーパッド | NBR(黒) 硬度ショアA85±5 |
NBR(黒) 硬度ショアA85±5 |
| ロックナット | - | SUS316 |
特長
- ベースプレートは液体が流れやすい傾斜面で、清掃しやすい鏡面仕上げです。
- ねじ・ベースプレートは、SUS304より耐蝕性にすぐれたSUS316L製です。
- ラバーパッドは、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじ部の二面幅を利用してください。
- ベースプレートは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
| 商品記号 | ロックナット |
|---|---|
| FVML-T | なし |
| FVML-TK | あり |






