寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | ロックナットの有無 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | sw1 | sw2 | L1 | θ (°) |
静的許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FVMS-60-M8-40-C3-S | 無し | 60 | M8 | 1.25 | 40 | 31 | 17 | - | - | 32 | 8000 | 120 | 4,940 | 5,434 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-60-M8-50-C3-S | 無し | 60 | M8 | 1.25 | 50 | 31 | 17 | - | - | 32 | 8000 | 123 | 5,000 | 5,500 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-60-M8-63-C3-S | 無し | 60 | M8 | 1.25 | 63 | 31 | 17 | - | - | 32 | 8000 | 128 | 5,080 | 5,588 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-60-M10-50-C3-S | 無し | 60 | M10 | 1.5 | 50 | 31 | 17 | - | - | 32 | 14000 | 133 | 5,020 | 5,522 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-60-M10-60-C3-S | 無し | 60 | M10 | 1.5 | 60 | 31 | 17 | - | - | 32 | 14000 | 137 | 5,040 | 5,544 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-60-M10-80-C3-S | 無し | 60 | M10 | 1.5 | 80 | 31 | 17 | - | - | 32 | 14000 | 147 | 5,120 | 5,632 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-60-M10-100-C3-S | 無し | 60 | M10 | 1.5 | 100 | 31 | 17 | - | - | 32 | 14000 | 158 | 5,230 | 5,753 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-60-M12-60-C3-S | 無し | 60 | M12 | 1.75 | 60 | 31 | 17 | - | - | 32 | 14000 | 151 | 5,210 | 5,731 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-60-M12-80-C3-S | 無し | 60 | M12 | 1.75 | 80 | 31 | 17 | - | - | 32 | 14000 | 165 | 5,310 | 5,841 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-60-M12-100-C3-S | 無し | 60 | M12 | 1.75 | 100 | 31 | 17 | - | - | 32 | 14000 | 180 | 5,480 | 6,028 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-60-M12-125-C3-S | 無し | 60 | M12 | 1.75 | 125 | 31 | 17 | - | - | 32 | 14000 | 197 | 5,620 | 6,182 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-80-M8-40-C3-S | 無し | 80 | M8 | 1.25 | 40 | 33 | 17 | - | - | 26 | 8000 | 192 | 5,970 | 6,567 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-80-M8-50-C3-S | 無し | 80 | M8 | 1.25 | 50 | 33 | 17 | - | - | 26 | 8000 | 195 | 6,020 | 6,622 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-80-M8-63-C3-S | 無し | 80 | M8 | 1.25 | 63 | 33 | 17 | - | - | 26 | 8000 | 200 | 6,110 | 6,721 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-80-M10-50-C3-S | 無し | 80 | M10 | 1.5 | 50 | 33 | 17 | - | - | 26 | 14000 | 206 | 6,040 | 6,644 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-80-M10-60-C3-S | 無し | 80 | M10 | 1.5 | 60 | 33 | 17 | - | - | 26 | 14000 | 210 | 6,050 | 6,655 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-80-M10-80-C3-S | 無し | 80 | M10 | 1.5 | 80 | 33 | 17 | - | - | 26 | 14000 | 220 | 6,140 | 6,754 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-80-M10-100-C3-S | 無し | 80 | M10 | 1.5 | 100 | 33 | 17 | - | - | 26 | 14000 | 231 | 6,240 | 6,864 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-80-M12-60-C3-S | 無し | 80 | M12 | 1.75 | 60 | 33 | 17 | - | - | 26 | 14000 | 224 | 6,230 | 6,853 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-80-M12-80-C3-S | 無し | 80 | M12 | 1.75 | 80 | 33 | 17 | - | - | 26 | 14000 | 238 | 6,320 | 6,952 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-80-M12-100-C3-S | 無し | 80 | M12 | 1.75 | 100 | 33 | 17 | - | - | 26 | 14000 | 253 | 6,490 | 7,139 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-80-M12-125-C3-S | 無し | 80 | M12 | 1.75 | 125 | 33 | 17 | - | - | 26 | 14000 | 270 | 6,640 | 7,304 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-100-M8-40-C3-S | 無し | 100 | M8 | 1.25 | 40 | 35 | 17 | - | - | 22 | 8000 | 287 | 7,200 | 7,920 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-100-M8-50-C3-S | 無し | 100 | M8 | 1.25 | 50 | 35 | 17 | - | - | 22 | 8000 | 290 | 7,260 | 7,986 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-100-M8-63-C3-S | 無し | 100 | M8 | 1.25 | 63 | 35 | 17 | - | - | 22 | 8000 | 295 | 7,340 | 8,074 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-100-M10-50-C3-S | 無し | 100 | M10 | 1.5 | 50 | 35 | 17 | - | - | 22 | 14000 | 301 | 7,280 | 8,008 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-100-M10-60-C3-S | 無し | 100 | M10 | 1.5 | 60 | 35 | 17 | - | - | 22 | 14000 | 305 | 7,300 | 8,030 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-100-M10-80-C3-S | 無し | 100 | M10 | 1.5 | 80 | 35 | 17 | - | - | 22 | 14000 | 315 | 7,380 | 8,118 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-100-M10-100-C3-S | 無し | 100 | M10 | 1.5 | 100 | 35 | 17 | - | - | 22 | 14000 | 326 | 7,480 | 8,228 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-100-M12-60-C3-S | 無し | 100 | M12 | 1.75 | 60 | 35 | 17 | - | - | 22 | 16000 | 319 | 7,460 | 8,206 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-100-M12-80-C3-S | 無し | 100 | M12 | 1.75 | 80 | 35 | 17 | - | - | 22 | 16000 | 333 | 7,560 | 8,316 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-100-M12-100-C3-S | 無し | 100 | M12 | 1.75 | 100 | 35 | 17 | - | - | 22 | 16000 | 348 | 7,730 | 8,503 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-100-M12-125-C3-S | 無し | 100 | M12 | 1.75 | 125 | 35 | 17 | - | - | 22 | 16000 | 365 | 7,880 | 8,668 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-60-M8-40-C3-SK | 有り | 60 | M8 | 1.25 | 40 | 31 | 17 | 13 | 6.8 | 32 | 8000 | 124 | 4,970 | 5,467 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-60-M8-50-C3-SK | 有り | 60 | M8 | 1.25 | 50 | 31 | 17 | 13 | 6.8 | 32 | 8000 | 127 | 5,030 | 5,533 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-60-M8-63-C3-SK | 有り | 60 | M8 | 1.25 | 63 | 31 | 17 | 13 | 6.8 | 32 | 8000 | 132 | 5,110 | 5,621 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-60-M10-50-C3-SK | 有り | 60 | M10 | 1.5 | 50 | 31 | 17 | 16 | 8.4 | 32 | 14000 | 142 | 5,080 | 5,588 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-60-M10-60-C3-SK | 有り | 60 | M10 | 1.5 | 60 | 31 | 17 | 16 | 8.4 | 32 | 14000 | 146 | 5,110 | 5,621 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-60-M10-80-C3-SK | 有り | 60 | M10 | 1.5 | 80 | 31 | 17 | 16 | 8.4 | 32 | 14000 | 156 | 5,190 | 5,709 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-60-M10-100-C3-SK | 有り | 60 | M10 | 1.5 | 100 | 31 | 17 | 16 | 8.4 | 32 | 14000 | 167 | 5,290 | 5,819 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-60-M12-60-C3-SK | 有り | 60 | M12 | 1.75 | 60 | 31 | 17 | 18 | 10.8 | 32 | 14000 | 164 | 5,310 | 5,841 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-60-M12-80-C3-SK | 有り | 60 | M12 | 1.75 | 80 | 31 | 17 | 18 | 10.8 | 32 | 14000 | 178 | 5,400 | 5,940 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-60-M12-100-C3-SK | 有り | 60 | M12 | 1.75 | 100 | 31 | 17 | 18 | 10.8 | 32 | 14000 | 193 | 5,570 | 6,127 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-60-M12-125-C3-SK | 有り | 60 | M12 | 1.75 | 125 | 31 | 17 | 18 | 10.8 | 32 | 14000 | 210 | 5,730 | 6,303 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-80-M8-40-C3-SK | 有り | 80 | M8 | 1.25 | 40 | 33 | 17 | 13 | 6.8 | 26 | 8000 | 196 | 6,000 | 6,600 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-80-M8-50-C3-SK | 有り | 80 | M8 | 1.25 | 50 | 33 | 17 | 13 | 6.8 | 26 | 8000 | 199 | 6,050 | 6,655 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-80-M8-63-C3-SK | 有り | 80 | M8 | 1.25 | 63 | 33 | 17 | 13 | 6.8 | 26 | 8000 | 204 | 6,130 | 6,743 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-80-M10-50-C3-SK | 有り | 80 | M10 | 1.5 | 50 | 33 | 17 | 16 | 8.4 | 26 | 14000 | 215 | 6,110 | 6,721 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-80-M10-60-C3-SK | 有り | 80 | M10 | 1.5 | 60 | 33 | 17 | 16 | 8.4 | 26 | 14000 | 219 | 6,120 | 6,732 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-80-M10-80-C3-SK | 有り | 80 | M10 | 1.5 | 80 | 33 | 17 | 16 | 8.4 | 26 | 14000 | 229 | 6,200 | 6,820 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-80-M10-100-C3-SK | 有り | 80 | M10 | 1.5 | 100 | 33 | 17 | 16 | 8.4 | 26 | 14000 | 240 | 6,300 | 6,930 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-80-M12-60-C3-SK | 有り | 80 | M12 | 1.75 | 60 | 33 | 17 | 18 | 10.8 | 26 | 14000 | 237 | 6,320 | 6,952 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-80-M12-80-C3-SK | 有り | 80 | M12 | 1.75 | 80 | 33 | 17 | 18 | 10.8 | 26 | 14000 | 251 | 6,420 | 7,062 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-80-M12-100-C3-SK | 有り | 80 | M12 | 1.75 | 100 | 33 | 17 | 18 | 10.8 | 26 | 14000 | 266 | 6,590 | 7,249 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-80-M12-125-C3-SK | 有り | 80 | M12 | 1.75 | 125 | 33 | 17 | 18 | 10.8 | 26 | 14000 | 283 | 6,740 | 7,414 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-100-M8-40-C3-SK | 有り | 100 | M8 | 1.25 | 40 | 35 | 17 | 13 | 6.8 | 22 | 8000 | 291 | 7,240 | 7,964 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-100-M8-50-C3-SK | 有り | 100 | M8 | 1.25 | 50 | 35 | 17 | 13 | 6.8 | 22 | 8000 | 294 | 7,290 | 8,019 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-100-M8-63-C3-SK | 有り | 100 | M8 | 1.25 | 63 | 35 | 17 | 13 | 6.8 | 22 | 8000 | 299 | 7,370 | 8,107 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-100-M10-50-C3-SK | 有り | 100 | M10 | 1.5 | 50 | 35 | 17 | 16 | 8.4 | 22 | 14000 | 310 | 7,340 | 8,074 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-100-M10-60-C3-SK | 有り | 100 | M10 | 1.5 | 60 | 35 | 17 | 16 | 8.4 | 22 | 14000 | 314 | 7,350 | 8,085 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-100-M10-80-C3-SK | 有り | 100 | M10 | 1.5 | 80 | 35 | 17 | 16 | 8.4 | 22 | 14000 | 324 | 7,440 | 8,184 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-100-M10-100-C3-SK | 有り | 100 | M10 | 1.5 | 100 | 35 | 17 | 16 | 8.4 | 22 | 14000 | 335 | 7,540 | 8,294 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-100-M12-60-C3-SK | 有り | 100 | M12 | 1.75 | 60 | 35 | 17 | 18 | 10.8 | 22 | 16000 | 332 | 7,560 | 8,316 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-100-M12-80-C3-SK | 有り | 100 | M12 | 1.75 | 80 | 35 | 17 | 18 | 10.8 | 22 | 16000 | 346 | 7,660 | 8,426 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-100-M12-100-C3-SK | 有り | 100 | M12 | 1.75 | 100 | 35 | 17 | 18 | 10.8 | 22 | 16000 | 361 | 7,820 | 8,602 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-100-M12-125-C3-SK | 有り | 100 | M12 | 1.75 | 125 | 35 | 17 | 18 | 10.8 | 22 | 16000 | 378 | 7,970 | 8,767 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: ベースプレートに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
| FVMS-S | FVMS-SK | |
|---|---|---|
| ねじ | SUS303 | SUS303 |
| ベースプレート | SUS304 | SUS304 |
| ねじ取りつけボルト | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 |
| ラバーパッド | NBR(黒) 硬度ショアA85±5 |
NBR(黒) 硬度ショアA85±5 |
| ロックナット | - | SUS304 |
特長
- ベースプレートは液体が流れやすい傾斜面で、清掃しやすい鏡面仕上げです。
- ねじ・ベースプレートはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
- ラバーパッドは、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。
- ベースプレートは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
| 商品記号 | ロックナット |
|---|---|
| FVMS-S | なし |
| FVMS-SK | あり |