寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | ロックナットの有無 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | sw1 | sw2 | L1 | θ (°) |
静的許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FVMS-80-M10-50-C3-SK | 有り | 80 | M10 | 1.5 | 50 | 33 | 17 | 16 | 8.4 | 26 | 14000 | 215 | 6,110 | 6,721 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-80-M10-60-C3-SK | 有り | 80 | M10 | 1.5 | 60 | 33 | 17 | 16 | 8.4 | 26 | 14000 | 219 | 6,120 | 6,732 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-80-M10-80-C3-SK | 有り | 80 | M10 | 1.5 | 80 | 33 | 17 | 16 | 8.4 | 26 | 14000 | 229 | 6,200 | 6,820 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-80-M10-100-C3-SK | 有り | 80 | M10 | 1.5 | 100 | 33 | 17 | 16 | 8.4 | 26 | 14000 | 240 | 6,300 | 6,930 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: ベースプレートに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
| FVMS-S | FVMS-SK | |
|---|---|---|
| ねじ | SUS303 | SUS303 |
| ベースプレート | SUS304 | SUS304 |
| ねじ取りつけボルト | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 |
| ラバーパッド | NBR(黒) 硬度ショアA85±5 |
NBR(黒) 硬度ショアA85±5 |
| ロックナット | - | SUS304 |
特長
- ベースプレートは液体が流れやすい傾斜面で、清掃しやすい鏡面仕上げです。
- ねじ・ベースプレートはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
- ラバーパッドは、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。
- ベースプレートは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
| 商品記号 | ロックナット |
|---|---|
| FVMS-S | なし |
| FVMS-SK | あり |






