寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | ロックナットの有無 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | sw1 | sw2 | L1 | θ (°) |
静的許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FVMS-60-M16-75-C3-T | 無し | 60 | M16 | 2 | 75 | 37 | 12 | - | - | 32 | 14000 | 209 | 5,400 | 5,940 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-60-M16-100-C3-T | 無し | 60 | M16 | 2 | 100 | 37 | 12 | - | - | 32 | 14000 | 242 | 5,810 | 6,391 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-60-M16-125-C3-T | 無し | 60 | M16 | 2 | 125 | 37 | 12 | - | - | 32 | 14000 | 274 | 5,810 | 6,391 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-60-M16-150-C3-T | 無し | 60 | M16 | 2 | 150 | 37 | 12 | - | - | 32 | 14000 | 306 | 6,320 | 6,952 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-60-M16-200-C3-T | 無し | 60 | M16 | 2 | 200 | 37 | 12 | - | - | 32 | 14000 | 370 | 6,510 | 7,161 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-60-M16-250-C3-T | 無し | 60 | M16 | 2 | 250 | 37 | 12 | - | - | 32 | 14000 | 434 | 9,320 | 10,252 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-80-M16-75-C3-T | 無し | 80 | M16 | 2 | 75 | 39 | 12 | - | - | 26 | 14000 | 282 | 6,410 | 7,051 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-80-M16-100-C3-T | 無し | 80 | M16 | 2 | 100 | 39 | 12 | - | - | 26 | 14000 | 315 | 6,820 | 7,502 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-80-M16-125-C3-T | 無し | 80 | M16 | 2 | 125 | 39 | 12 | - | - | 26 | 14000 | 347 | 6,820 | 7,502 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-80-M16-150-C3-T | 無し | 80 | M16 | 2 | 150 | 39 | 12 | - | - | 26 | 14000 | 379 | 7,330 | 8,063 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-80-M16-200-C3-T | 無し | 80 | M16 | 2 | 200 | 39 | 12 | - | - | 26 | 14000 | 443 | 7,510 | 8,261 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-80-M16-250-C3-T | 無し | 80 | M16 | 2 | 250 | 39 | 12 | - | - | 26 | 14000 | 507 | 10,400 | 11,440 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-80-M20-75-C3-T | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 75 | 39 | 15 | - | - | 26 | 32000 | 338 | 7,540 | 8,294 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-80-M20-100-C3-T | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 100 | 39 | 15 | - | - | 26 | 32000 | 397 | 7,940 | 8,734 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-80-M20-125-C3-T | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 125 | 39 | 15 | - | - | 26 | 32000 | 447 | 7,940 | 8,734 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-80-M20-150-C3-T | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 150 | 39 | 15 | - | - | 26 | 32000 | 498 | 8,140 | 8,954 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-80-M20-200-C3-T | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 200 | 39 | 15 | - | - | 26 | 32000 | 598 | 8,940 | 9,834 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-80-M20-250-C3-T | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 250 | 39 | 15 | - | - | 26 | 32000 | 699 | 9,360 | 10,296 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-80-M24-100-C3-T | 無し | 80 | M24 | 3 | 100 | 41 | 19 | - | - | 26 | 36000 | 505 | 10,100 | 11,110 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-80-M24-125-C3-T | 無し | 80 | M24 | 3 | 125 | 41 | 19 | - | - | 26 | 36000 | 585 | 10,800 | 11,880 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-80-M24-150-C3-T | 無し | 80 | M24 | 3 | 150 | 41 | 19 | - | - | 26 | 36000 | 651 | 10,800 | 11,880 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-80-M24-200-C3-T | 無し | 80 | M24 | 3 | 200 | 41 | 19 | - | - | 26 | 36000 | 797 | 15,700 | 17,270 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-80-M24-300-C3-T | 無し | 80 | M24 | 3 | 300 | 41 | 19 | - | - | 26 | 36000 | 1347 | 16,800 | 18,480 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-100-M16-75-C3-T | 無し | 100 | M16 | 2 | 75 | 41 | 12 | - | - | 22 | 24000 | 377 | 7,670 | 8,437 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-100-M16-100-C3-T | 無し | 100 | M16 | 2 | 100 | 41 | 12 | - | - | 22 | 24000 | 410 | 8,080 | 8,888 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-100-M16-125-C3-T | 無し | 100 | M16 | 2 | 125 | 41 | 12 | - | - | 22 | 24000 | 442 | 8,080 | 8,888 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-100-M16-150-C3-T | 無し | 100 | M16 | 2 | 150 | 41 | 12 | - | - | 22 | 24000 | 474 | 8,590 | 9,449 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-100-M16-200-C3-T | 無し | 100 | M16 | 2 | 200 | 41 | 12 | - | - | 22 | 24000 | 538 | 8,760 | 9,636 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-100-M16-250-C3-T | 無し | 100 | M16 | 2 | 250 | 41 | 12 | - | - | 22 | 24000 | 602 | 11,600 | 12,760 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-100-M20-75-C3-T | 無し | 100 | M20 | 2.5 | 75 | 41 | 15 | - | - | 22 | 26000 | 433 | 8,760 | 9,636 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-100-M20-100-C3-T | 無し | 100 | M20 | 2.5 | 100 | 41 | 15 | - | - | 22 | 26000 | 492 | 9,170 | 10,087 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-100-M20-125-C3-T | 無し | 100 | M20 | 2.5 | 125 | 41 | 15 | - | - | 22 | 26000 | 542 | 9,170 | 10,087 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-100-M20-150-C3-T | 無し | 100 | M20 | 2.5 | 150 | 41 | 15 | - | - | 22 | 26000 | 593 | 9,370 | 10,307 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-100-M20-200-C3-T | 無し | 100 | M20 | 2.5 | 200 | 41 | 15 | - | - | 22 | 26000 | 693 | 10,200 | 11,220 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-100-M20-250-C3-T | 無し | 100 | M20 | 2.5 | 250 | 41 | 15 | - | - | 22 | 26000 | 794 | 10,600 | 11,660 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-100-M24-100-C3-T | 無し | 100 | M24 | 3 | 100 | 43 | 19 | - | - | 22 | 28000 | 600 | 11,400 | 12,540 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-100-M24-125-C3-T | 無し | 100 | M24 | 3 | 125 | 43 | 19 | - | - | 22 | 28000 | 680 | 12,100 | 13,310 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-100-M24-150-C3-T | 無し | 100 | M24 | 3 | 150 | 43 | 19 | - | - | 22 | 28000 | 746 | 12,100 | 13,310 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-100-M24-200-C3-T | 無し | 100 | M24 | 3 | 200 | 43 | 19 | - | - | 22 | 28000 | 892 | 17,000 | 18,700 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-100-M24-300-C3-T | 無し | 100 | M24 | 3 | 300 | 43 | 19 | - | - | 22 | 28000 | 1442 | 18,000 | 19,800 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-120-M20-75-C3-T | 無し | 120 | M20 | 2.5 | 75 | 43 | 15 | - | - | 20 | 26000 | 554 | 10,900 | 11,990 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-120-M20-100-C3-T | 無し | 120 | M20 | 2.5 | 100 | 43 | 15 | - | - | 20 | 26000 | 613 | 11,300 | 12,430 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-120-M20-125-C3-T | 無し | 120 | M20 | 2.5 | 125 | 43 | 15 | - | - | 20 | 26000 | 663 | 11,300 | 12,430 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-120-M20-150-C3-T | 無し | 120 | M20 | 2.5 | 150 | 43 | 15 | - | - | 20 | 26000 | 714 | 11,500 | 12,650 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-120-M20-200-C3-T | 無し | 120 | M20 | 2.5 | 200 | 43 | 15 | - | - | 20 | 26000 | 814 | 12,300 | 13,530 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-120-M20-250-C3-T | 無し | 120 | M20 | 2.5 | 250 | 43 | 15 | - | - | 20 | 26000 | 915 | 12,700 | 13,970 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-120-M24-100-C3-T | 無し | 120 | M24 | 3 | 100 | 46 | 19 | - | - | 20 | 26000 | 721 | 13,500 | 14,850 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-120-M24-125-C3-T | 無し | 120 | M24 | 3 | 125 | 46 | 19 | - | - | 20 | 26000 | 801 | 14,200 | 15,620 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-120-M24-150-C3-T | 無し | 120 | M24 | 3 | 150 | 46 | 19 | - | - | 20 | 26000 | 867 | 14,200 | 15,620 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-120-M24-200-C3-T | 無し | 120 | M24 | 3 | 200 | 46 | 19 | - | - | 20 | 26000 | 1013 | 19,100 | 21,010 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-120-M24-300-C3-T | 無し | 120 | M24 | 3 | 300 | 46 | 19 | - | - | 20 | 26000 | 1563 | 20,100 | 22,110 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-120-M30-100-C3-T | 無し | 120 | M30 | 3.5 | 100 | 50 | 24 | - | - | 20 | 26000 | 964 | 15,800 | 17,380 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-120-M30-125-C3-T | 無し | 120 | M30 | 3.5 | 125 | 50 | 24 | - | - | 20 | 26000 | 1060 | 16,200 | 17,820 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-120-M30-150-C3-T | 無し | 120 | M30 | 3.5 | 150 | 50 | 24 | - | - | 20 | 26000 | 1178 | 17,300 | 19,030 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-120-M30-200-C3-T | 無し | 120 | M30 | 3.5 | 200 | 50 | 24 | - | - | 20 | 26000 | 1415 | 18,600 | 20,460 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-120-M30-300-C3-T | 無し | 120 | M30 | 3.5 | 300 | 50 | 24 | - | - | 20 | 26000 | 1926 | 25,100 | 27,610 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-60-M16-75-C3-TK | 有り | 60 | M16 | 2 | 75 | 37 | 12 | 24 | 14.8 | 32 | 14000 | 238 | 5,580 | 6,138 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-60-M16-100-C3-TK | 有り | 60 | M16 | 2 | 100 | 37 | 12 | 24 | 14.8 | 32 | 14000 | 271 | 5,990 | 6,589 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-60-M16-125-C3-TK | 有り | 60 | M16 | 2 | 125 | 37 | 12 | 24 | 14.8 | 32 | 14000 | 303 | 5,990 | 6,589 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-60-M16-150-C3-TK | 有り | 60 | M16 | 2 | 150 | 37 | 12 | 24 | 14.8 | 32 | 14000 | 335 | 6,500 | 7,150 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-60-M16-200-C3-TK | 有り | 60 | M16 | 2 | 200 | 37 | 12 | 24 | 14.8 | 32 | 14000 | 399 | 6,680 | 7,348 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-60-M16-250-C3-TK | 有り | 60 | M16 | 2 | 250 | 37 | 12 | 24 | 14.8 | 32 | 14000 | 463 | 9,490 | 10,439 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-80-M16-75-C3-TK | 有り | 80 | M16 | 2 | 75 | 39 | 12 | 24 | 14.8 | 26 | 14000 | 311 | 6,580 | 7,238 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-80-M16-100-C3-TK | 有り | 80 | M16 | 2 | 100 | 39 | 12 | 24 | 14.8 | 26 | 14000 | 344 | 6,990 | 7,689 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-80-M16-125-C3-TK | 有り | 80 | M16 | 2 | 125 | 39 | 12 | 24 | 14.8 | 26 | 14000 | 376 | 6,990 | 7,689 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-80-M16-150-C3-TK | 有り | 80 | M16 | 2 | 150 | 39 | 12 | 24 | 14.8 | 26 | 14000 | 408 | 7,500 | 8,250 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-80-M16-200-C3-TK | 有り | 80 | M16 | 2 | 200 | 39 | 12 | 24 | 14.8 | 26 | 14000 | 472 | 7,680 | 8,448 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-80-M16-250-C3-TK | 有り | 80 | M16 | 2 | 250 | 39 | 12 | 24 | 14.8 | 26 | 14000 | 536 | 10,500 | 11,550 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-80-M20-75-C3-TK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 75 | 39 | 15 | 30 | 18 | 26 | 32000 | 390 | 7,860 | 8,646 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-80-M20-100-C3-TK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 100 | 39 | 15 | 30 | 18 | 26 | 32000 | 449 | 8,260 | 9,086 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-80-M20-125-C3-TK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 125 | 39 | 15 | 30 | 18 | 26 | 32000 | 499 | 8,260 | 9,086 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-80-M20-150-C3-TK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 150 | 39 | 15 | 30 | 18 | 26 | 32000 | 550 | 8,460 | 9,306 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-80-M20-200-C3-TK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 200 | 39 | 15 | 30 | 18 | 26 | 32000 | 650 | 9,270 | 10,197 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-80-M20-250-C3-TK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 250 | 39 | 15 | 30 | 18 | 26 | 32000 | 751 | 9,680 | 10,648 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-80-M24-100-C3-TK | 有り | 80 | M24 | 3 | 100 | 41 | 19 | 36 | 21.5 | 26 | 36000 | 597 | 10,700 | 11,770 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-80-M24-125-C3-TK | 有り | 80 | M24 | 3 | 125 | 41 | 19 | 36 | 21.5 | 26 | 36000 | 677 | 11,300 | 12,430 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-80-M24-150-C3-TK | 有り | 80 | M24 | 3 | 150 | 41 | 19 | 36 | 21.5 | 26 | 36000 | 743 | 11,300 | 12,430 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-80-M24-200-C3-TK | 有り | 80 | M24 | 3 | 200 | 41 | 19 | 36 | 21.5 | 26 | 36000 | 889 | 16,300 | 17,930 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-80-M24-300-C3-TK | 有り | 80 | M24 | 3 | 300 | 41 | 19 | 36 | 21.5 | 26 | 36000 | 1439 | 17,300 | 19,030 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-100-M16-75-C3-TK | 有り | 100 | M16 | 2 | 75 | 41 | 12 | 24 | 14.8 | 22 | 24000 | 406 | 7,840 | 8,624 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-100-M16-100-C3-TK | 有り | 100 | M16 | 2 | 100 | 41 | 12 | 24 | 14.8 | 22 | 24000 | 439 | 8,250 | 9,075 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-100-M16-125-C3-TK | 有り | 100 | M16 | 2 | 125 | 41 | 12 | 24 | 14.8 | 22 | 24000 | 471 | 8,250 | 9,075 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-100-M16-150-C3-TK | 有り | 100 | M16 | 2 | 150 | 41 | 12 | 24 | 14.8 | 22 | 24000 | 503 | 8,760 | 9,636 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-100-M16-200-C3-TK | 有り | 100 | M16 | 2 | 200 | 41 | 12 | 24 | 14.8 | 22 | 24000 | 567 | 8,940 | 9,834 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-100-M16-250-C3-TK | 有り | 100 | M16 | 2 | 250 | 41 | 12 | 24 | 14.8 | 22 | 24000 | 631 | 11,800 | 12,980 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-100-M20-75-C3-TK | 有り | 100 | M20 | 2.5 | 75 | 41 | 15 | 30 | 18 | 22 | 26000 | 485 | 9,090 | 9,999 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-100-M20-100-C3-TK | 有り | 100 | M20 | 2.5 | 100 | 41 | 15 | 30 | 18 | 22 | 26000 | 544 | 9,490 | 10,439 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-100-M20-125-C3-TK | 有り | 100 | M20 | 2.5 | 125 | 41 | 15 | 30 | 18 | 22 | 26000 | 594 | 9,490 | 10,439 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-100-M20-150-C3-TK | 有り | 100 | M20 | 2.5 | 150 | 41 | 15 | 30 | 18 | 22 | 26000 | 645 | 9,690 | 10,659 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-100-M20-200-C3-TK | 有り | 100 | M20 | 2.5 | 200 | 41 | 15 | 30 | 18 | 22 | 26000 | 745 | 10,500 | 11,550 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-100-M20-250-C3-TK | 有り | 100 | M20 | 2.5 | 250 | 41 | 15 | 30 | 18 | 22 | 26000 | 846 | 11,000 | 12,100 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-100-M24-100-C3-TK | 有り | 100 | M24 | 3 | 100 | 43 | 19 | 36 | 21.5 | 22 | 28000 | 692 | 12,000 | 13,200 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-100-M24-125-C3-TK | 有り | 100 | M24 | 3 | 125 | 43 | 19 | 36 | 21.5 | 22 | 28000 | 772 | 12,600 | 13,860 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-100-M24-150-C3-TK | 有り | 100 | M24 | 3 | 150 | 43 | 19 | 36 | 21.5 | 22 | 28000 | 838 | 12,600 | 13,860 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-100-M24-200-C3-TK | 有り | 100 | M24 | 3 | 200 | 43 | 19 | 36 | 21.5 | 22 | 28000 | 984 | 17,600 | 19,360 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-100-M24-300-C3-TK | 有り | 100 | M24 | 3 | 300 | 43 | 19 | 36 | 21.5 | 22 | 28000 | 1534 | 18,600 | 20,460 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-120-M20-75-C3-TK | 有り | 120 | M20 | 2.5 | 75 | 43 | 15 | 30 | 18 | 20 | 26000 | 606 | 11,200 | 12,320 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-120-M20-100-C3-TK | 有り | 120 | M20 | 2.5 | 100 | 43 | 15 | 30 | 18 | 20 | 26000 | 665 | 11,600 | 12,760 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-120-M20-125-C3-TK | 有り | 120 | M20 | 2.5 | 125 | 43 | 15 | 30 | 18 | 20 | 26000 | 715 | 11,600 | 12,760 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-120-M20-150-C3-TK | 有り | 120 | M20 | 2.5 | 150 | 43 | 15 | 30 | 18 | 20 | 26000 | 766 | 11,800 | 12,980 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-120-M20-200-C3-TK | 有り | 120 | M20 | 2.5 | 200 | 43 | 15 | 30 | 18 | 20 | 26000 | 866 | 12,600 | 13,860 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-120-M20-250-C3-TK | 有り | 120 | M20 | 2.5 | 250 | 43 | 15 | 30 | 18 | 20 | 26000 | 967 | 13,100 | 14,410 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-120-M24-100-C3-TK | 有り | 120 | M24 | 3 | 100 | 46 | 19 | 36 | 21.5 | 20 | 26000 | 813 | 14,100 | 15,510 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-120-M24-125-C3-TK | 有り | 120 | M24 | 3 | 125 | 46 | 19 | 36 | 21.5 | 20 | 26000 | 893 | 14,700 | 16,170 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-120-M24-150-C3-TK | 有り | 120 | M24 | 3 | 150 | 46 | 19 | 36 | 21.5 | 20 | 26000 | 959 | 14,700 | 16,170 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-120-M24-200-C3-TK | 有り | 120 | M24 | 3 | 200 | 46 | 19 | 36 | 21.5 | 20 | 26000 | 1105 | 19,700 | 21,670 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-120-M24-300-C3-TK | 有り | 120 | M24 | 3 | 300 | 46 | 19 | 36 | 21.5 | 20 | 26000 | 1655 | 20,700 | 22,770 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-120-M30-100-C3-TK | 有り | 120 | M30 | 3.5 | 100 | 50 | 24 | 46 | 25.6 | 20 | 26000 | 1163 | 17,400 | 19,140 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-120-M30-125-C3-TK | 有り | 120 | M30 | 3.5 | 125 | 50 | 24 | 46 | 25.6 | 20 | 26000 | 1259 | 17,800 | 19,580 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-120-M30-150-C3-TK | 有り | 120 | M30 | 3.5 | 150 | 50 | 24 | 46 | 25.6 | 20 | 26000 | 1377 | 18,900 | 20,790 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-120-M30-200-C3-TK | 有り | 120 | M30 | 3.5 | 200 | 50 | 24 | 46 | 25.6 | 20 | 26000 | 1614 | 20,200 | 22,220 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-120-M30-300-C3-TK | 有り | 120 | M30 | 3.5 | 300 | 50 | 24 | 46 | 25.6 | 20 | 26000 | 2125 | 26,800 | 29,480 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: ベースプレートに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
| FVMS-T | FVMS-TK | |
|---|---|---|
| ねじ | SUS303 | SUS303 |
| ベースプレート | SUS304 | SUS304 |
| ねじ取りつけボルト | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 |
| ラバーパッド | NBR(黒) 硬度ショアA85±5 |
NBR(黒) 硬度ショアA85±5 |
| ロックナット | - | SUS304 |
特長
- ベースプレートは液体が流れやすい傾斜面で、清掃しやすい鏡面仕上げです。
- ねじ・ベースプレートはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
- ラバーパッドは、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじ部の二面幅を利用してください。
- ベースプレートは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
| 商品記号 | ロックナット |
|---|---|
| FVMS-T | なし |
| FVMS-TK | あり |