寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | ロックナットの有無 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | sw1 | sw2 | L1 | θ (°) |
静的許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVMS-120-M20-75-C3-TK | 有り | 120 | M20 | 2.5 | 75 | 43 | 15 | 30 | 18 | 20 | 26000 | 606 | 11,200 | 12,320 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FVMS-120-M20-100-C3-TK | 有り | 120 | M20 | 2.5 | 100 | 43 | 15 | 30 | 18 | 20 | 26000 | 665 | 11,600 | 12,760 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FVMS-120-M20-125-C3-TK | 有り | 120 | M20 | 2.5 | 125 | 43 | 15 | 30 | 18 | 20 | 26000 | 715 | 11,600 | 12,760 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FVMS-120-M20-150-C3-TK | 有り | 120 | M20 | 2.5 | 150 | 43 | 15 | 30 | 18 | 20 | 26000 | 766 | 11,800 | 12,980 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FVMS-120-M20-200-C3-TK | 有り | 120 | M20 | 2.5 | 200 | 43 | 15 | 30 | 18 | 20 | 26000 | 866 | 12,600 | 13,860 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FVMS-120-M20-250-C3-TK | 有り | 120 | M20 | 2.5 | 250 | 43 | 15 | 30 | 18 | 20 | 26000 | 967 | 13,100 | 14,410 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: ベースプレートに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
FVMS-T | FVMS-TK | |
---|---|---|
ねじ | SUS303 | SUS303 |
ベースプレート | SUS304 | SUS304 |
ねじ取りつけボルト | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 |
ラバーパッド | NBR(黒) 硬度ショアA85±5 |
NBR(黒) 硬度ショアA85±5 |
ロックナット | - | SUS304 |
特長
- ベースプレートは液体が流れやすい傾斜面で、清掃しやすい鏡面仕上げです。
- ねじ・ベースプレートはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
- ラバーパッドは、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじ部の二面幅を利用してください。
- ベースプレートは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
商品記号 | ロックナット |
---|---|
FVMS-T | なし |
FVMS-TK | あり |