寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | ロックナットの有無 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | sw1 | sw2 | sw3 | L1 | θ (°) |
静的許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FVMS-60-M16-75-C3-V | 無し | 60 | M16 | 2 | 75 | 33 | 12 | - | 10 | - | 32 | 14000 | 200 | 7,340 | 8,074 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-60-M16-100-C3-V | 無し | 60 | M16 | 2 | 100 | 33 | 12 | - | 10 | - | 32 | 14000 | 234 | 7,390 | 8,129 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-60-M16-125-C3-V | 無し | 60 | M16 | 2 | 125 | 33 | 12 | - | 10 | - | 32 | 14000 | 266 | 7,760 | 8,536 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-60-M16-150-C3-V | 無し | 60 | M16 | 2 | 150 | 33 | 12 | - | 10 | - | 32 | 14000 | 299 | 7,760 | 8,536 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-80-M16-75-C3-V | 無し | 80 | M16 | 2 | 75 | 35 | 12 | - | 10 | - | 26 | 14000 | 273 | 8,350 | 9,185 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-80-M16-100-C3-V | 無し | 80 | M16 | 2 | 100 | 35 | 12 | - | 10 | - | 26 | 14000 | 307 | 8,400 | 9,240 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-80-M16-125-C3-V | 無し | 80 | M16 | 2 | 125 | 35 | 12 | - | 10 | - | 26 | 14000 | 339 | 8,760 | 9,636 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-80-M16-150-C3-V | 無し | 80 | M16 | 2 | 150 | 35 | 12 | - | 10 | - | 26 | 14000 | 372 | 8,760 | 9,636 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-80-M20-100-C3-V | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 100 | 36 | 16 | - | 13 | - | 26 | 32000 | 388 | 9,100 | 10,010 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-80-M20-125-C3-V | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 125 | 36 | 16 | - | 13 | - | 26 | 32000 | 439 | 9,530 | 10,483 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-80-M20-150-C3-V | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 150 | 36 | 16 | - | 13 | - | 26 | 32000 | 491 | 9,530 | 10,483 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-80-M20-200-C3-V | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 200 | 36 | 16 | - | 13 | - | 26 | 32000 | 596 | 10,100 | 11,110 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-80-M24-100-C3-V | 無し | 80 | M24 | 3 | 100 | 38 | 20 | - | 17 | - | 26 | 36000 | 491 | 9,980 | 10,978 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-80-M24-150-C3-V | 無し | 80 | M24 | 3 | 150 | 38 | 20 | - | 17 | - | 26 | 36000 | 639 | 11,000 | 12,100 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-80-M24-200-C3-V | 無し | 80 | M24 | 3 | 200 | 38 | 20 | - | 17 | - | 26 | 36000 | 785 | 11,900 | 13,090 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-100-M16-75-C3-V | 無し | 100 | M16 | 2 | 75 | 37 | 12 | - | 10 | - | 22 | 24000 | 368 | 9,610 | 10,571 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-100-M16-100-C3-V | 無し | 100 | M16 | 2 | 100 | 37 | 12 | - | 10 | - | 22 | 24000 | 402 | 9,660 | 10,626 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-100-M16-125-C3-V | 無し | 100 | M16 | 2 | 125 | 37 | 12 | - | 10 | - | 22 | 24000 | 434 | 10,100 | 11,110 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-100-M16-150-C3-V | 無し | 100 | M16 | 2 | 150 | 37 | 12 | - | 10 | - | 22 | 24000 | 467 | 10,100 | 11,110 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-100-M20-100-C3-V | 無し | 100 | M20 | 2.5 | 100 | 38 | 16 | - | 13 | - | 22 | 26000 | 483 | 10,400 | 11,440 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-100-M20-125-C3-V | 無し | 100 | M20 | 2.5 | 125 | 38 | 16 | - | 13 | - | 22 | 26000 | 534 | 10,800 | 11,880 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-100-M20-150-C3-V | 無し | 100 | M20 | 2.5 | 150 | 38 | 16 | - | 13 | - | 22 | 26000 | 586 | 10,800 | 11,880 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-100-M20-200-C3-V | 無し | 100 | M20 | 2.5 | 200 | 38 | 16 | - | 13 | - | 22 | 26000 | 691 | 11,300 | 12,430 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-100-M24-100-C3-V | 無し | 100 | M24 | 3 | 100 | 40 | 20 | - | 17 | - | 22 | 28000 | 586 | 11,300 | 12,430 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-100-M24-150-C3-V | 無し | 100 | M24 | 3 | 150 | 40 | 20 | - | 17 | - | 22 | 28000 | 734 | 12,200 | 13,420 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-100-M24-200-C3-V | 無し | 100 | M24 | 3 | 200 | 40 | 20 | - | 17 | - | 22 | 28000 | 880 | 13,200 | 14,520 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-60-M16-75-C3-VK | 有り | 60 | M16 | 2 | 75 | 33 | 12 | 24 | 10 | 14.8 | 32 | 14000 | 229 | 7,520 | 8,272 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-60-M16-100-C3-VK | 有り | 60 | M16 | 2 | 100 | 33 | 12 | 24 | 10 | 14.8 | 32 | 14000 | 263 | 7,560 | 8,316 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-60-M16-125-C3-VK | 有り | 60 | M16 | 2 | 125 | 33 | 12 | 24 | 10 | 14.8 | 32 | 14000 | 295 | 7,930 | 8,723 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-60-M16-150-C3-VK | 有り | 60 | M16 | 2 | 150 | 33 | 12 | 24 | 10 | 14.8 | 32 | 14000 | 328 | 7,930 | 8,723 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-80-M16-75-C3-VK | 有り | 80 | M16 | 2 | 75 | 35 | 12 | 24 | 10 | 14.8 | 26 | 14000 | 302 | 8,520 | 9,372 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-80-M16-100-C3-VK | 有り | 80 | M16 | 2 | 100 | 35 | 12 | 24 | 10 | 14.8 | 26 | 14000 | 336 | 8,570 | 9,427 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-80-M16-125-C3-VK | 有り | 80 | M16 | 2 | 125 | 35 | 12 | 24 | 10 | 14.8 | 26 | 14000 | 368 | 8,940 | 9,834 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-80-M16-150-C3-VK | 有り | 80 | M16 | 2 | 150 | 35 | 12 | 24 | 10 | 14.8 | 26 | 14000 | 401 | 8,940 | 9,834 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-80-M20-100-C3-VK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 100 | 36 | 16 | 30 | 13 | 18 | 26 | 32000 | 440 | 9,420 | 10,362 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-80-M20-125-C3-VK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 125 | 36 | 16 | 30 | 13 | 18 | 26 | 32000 | 491 | 9,860 | 10,846 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-80-M20-150-C3-VK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 150 | 36 | 16 | 30 | 13 | 18 | 26 | 32000 | 543 | 9,860 | 10,846 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-80-M20-200-C3-VK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 200 | 36 | 16 | 30 | 13 | 18 | 26 | 32000 | 648 | 10,400 | 11,440 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-80-M24-100-C3-VK | 有り | 80 | M24 | 3 | 100 | 38 | 20 | 36 | 17 | 21.5 | 26 | 36000 | 583 | 10,600 | 11,660 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-80-M24-150-C3-VK | 有り | 80 | M24 | 3 | 150 | 38 | 20 | 36 | 17 | 21.5 | 26 | 36000 | 731 | 11,500 | 12,650 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-80-M24-200-C3-VK | 有り | 80 | M24 | 3 | 200 | 38 | 20 | 36 | 17 | 21.5 | 26 | 36000 | 877 | 12,500 | 13,750 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-100-M16-75-C3-VK | 有り | 100 | M16 | 2 | 75 | 37 | 12 | 24 | 10 | 14.8 | 22 | 24000 | 397 | 9,780 | 10,758 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-100-M16-100-C3-VK | 有り | 100 | M16 | 2 | 100 | 37 | 12 | 24 | 10 | 14.8 | 22 | 24000 | 431 | 9,830 | 10,813 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-100-M16-125-C3-VK | 有り | 100 | M16 | 2 | 125 | 37 | 12 | 24 | 10 | 14.8 | 22 | 24000 | 463 | 10,200 | 11,220 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-100-M16-150-C3-VK | 有り | 100 | M16 | 2 | 150 | 37 | 12 | 24 | 10 | 14.8 | 22 | 24000 | 496 | 10,200 | 11,220 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-100-M20-100-C3-VK | 有り | 100 | M20 | 2.5 | 100 | 38 | 16 | 30 | 13 | 18 | 22 | 26000 | 535 | 10,700 | 11,770 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-100-M20-125-C3-VK | 有り | 100 | M20 | 2.5 | 125 | 38 | 16 | 30 | 13 | 18 | 22 | 26000 | 586 | 11,100 | 12,210 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-100-M20-150-C3-VK | 有り | 100 | M20 | 2.5 | 150 | 38 | 16 | 30 | 13 | 18 | 22 | 26000 | 638 | 11,100 | 12,210 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-100-M20-200-C3-VK | 有り | 100 | M20 | 2.5 | 200 | 38 | 16 | 30 | 13 | 18 | 22 | 26000 | 743 | 11,600 | 12,760 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-100-M24-100-C3-VK | 有り | 100 | M24 | 3 | 100 | 40 | 20 | 36 | 17 | 21.5 | 22 | 28000 | 678 | 11,900 | 13,090 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-100-M24-150-C3-VK | 有り | 100 | M24 | 3 | 150 | 40 | 20 | 36 | 17 | 21.5 | 22 | 28000 | 826 | 12,800 | 14,080 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-100-M24-200-C3-VK | 有り | 100 | M24 | 3 | 200 | 40 | 20 | 36 | 17 | 21.5 | 22 | 28000 | 972 | 13,800 | 15,180 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: ベースプレートに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
| FVMS-V | FVMS-VK | |
|---|---|---|
| ねじ | SUS303 | SUS303 |
| ベースプレート | SUS304 | SUS304 |
| ねじ取りつけボルト | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 |
| ラバーパッド | NBR(黒) 硬度ショアA85±5 |
NBR(黒) 硬度ショアA85±5 |
| ロックナット | - | SUS304 |
特長
- ベースプレートは液体が流れやすい傾斜面で、清掃しやすい鏡面仕上げです。
- ねじ・ベースプレートはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
- ラバーパッドは、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角部および下部の二面幅を利用してください。
- ベースプレートは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
| 商品記号 | ロックナット |
|---|---|
| FVMS-V | なし |
| FVMS-VK | あり |