寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | ロックナットの有無 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | sw1 | sw2 | sw3 | L1 | θ (°) |
静的許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FVMS-100-M20-100-C3-VK | 有り | 100 | M20 | 2.5 | 100 | 38 | 16 | 30 | 13 | 18 | 22 | 26000 | 535 | 10,700 | 11,770 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-100-M20-125-C3-VK | 有り | 100 | M20 | 2.5 | 125 | 38 | 16 | 30 | 13 | 18 | 22 | 26000 | 586 | 11,100 | 12,210 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-100-M20-150-C3-VK | 有り | 100 | M20 | 2.5 | 150 | 38 | 16 | 30 | 13 | 18 | 22 | 26000 | 638 | 11,100 | 12,210 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-100-M20-200-C3-VK | 有り | 100 | M20 | 2.5 | 200 | 38 | 16 | 30 | 13 | 18 | 22 | 26000 | 743 | 11,600 | 12,760 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: ベースプレートに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
| FVMS-V | FVMS-VK | |
|---|---|---|
| ねじ | SUS303 | SUS303 |
| ベースプレート | SUS304 | SUS304 |
| ねじ取りつけボルト | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 |
| ラバーパッド | NBR(黒) 硬度ショアA85±5 |
NBR(黒) 硬度ショアA85±5 |
| ロックナット | - | SUS304 |
特長
- ベースプレートは液体が流れやすい傾斜面で、清掃しやすい鏡面仕上げです。
- ねじ・ベースプレートはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
- ラバーパッドは、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角部および下部の二面幅を利用してください。
- ベースプレートは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
| 商品記号 | ロックナット |
|---|---|
| FVMS-V | なし |
| FVMS-VK | あり |






