寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | sw1 | sw3 | L2 | L3 | L4 | D1 | θ (°) |
静的許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FVMS-60-M16-129-C3-W | 60 | M16 | 2 | 129 | 12 | 20 | 45 | 45 | 29 | 24 | 32 | 14000 | 327 | 11,400 | 12,540 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-60-M16-154-C3-W | 60 | M16 | 2 | 154 | 12 | 20 | 45 | 45 | 29 | 24 | 32 | 14000 | 364 | 11,700 | 12,870 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-60-M16-179-C3-W | 60 | M16 | 2 | 179 | 12 | 20 | 45 | 45 | 29 | 24 | 32 | 14000 | 405 | 12,000 | 13,200 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-60-M16-204-C3-W | 60 | M16 | 2 | 204 | 12 | 20 | 45 | 45 | 29 | 24 | 32 | 14000 | 445 | 12,500 | 13,750 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-80-M16-131-C3-W | 80 | M16 | 2 | 131 | 12 | 20 | 45 | 45 | 29 | 24 | 26 | 14000 | 400 | 12,400 | 13,640 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-80-M16-156-C3-W | 80 | M16 | 2 | 156 | 12 | 20 | 45 | 45 | 29 | 24 | 26 | 14000 | 437 | 12,700 | 13,970 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-80-M16-181-C3-W | 80 | M16 | 2 | 181 | 12 | 20 | 45 | 45 | 29 | 24 | 26 | 14000 | 478 | 13,000 | 14,300 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-80-M16-206-C3-W | 80 | M16 | 2 | 206 | 12 | 20 | 45 | 45 | 29 | 24 | 26 | 14000 | 518 | 13,500 | 14,850 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-80-M20-155-C3-W | 80 | M20 | 2.5 | 155 | 16 | 24 | 56 | 56 | 36 | 30 | 26 | 32000 | 618 | 14,500 | 15,950 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-80-M20-180-C3-W | 80 | M20 | 2.5 | 180 | 16 | 24 | 56 | 56 | 36 | 30 | 26 | 32000 | 681 | 15,100 | 16,610 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-80-M20-205-C3-W | 80 | M20 | 2.5 | 205 | 16 | 24 | 56 | 56 | 36 | 30 | 26 | 32000 | 744 | 15,700 | 17,270 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-80-M20-255-C3-W | 80 | M20 | 2.5 | 255 | 16 | 24 | 56 | 56 | 36 | 30 | 26 | 32000 | 868 | 16,600 | 18,260 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-80-M24-179-C3-W | 80 | M24 | 3 | 179 | 20 | 30 | 67 | 67 | 42 | 35 | 26 | 36000 | 920 | 18,100 | 19,910 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-80-M24-229-C3-W | 80 | M24 | 3 | 229 | 20 | 30 | 67 | 67 | 42 | 35 | 26 | 36000 | 1098 | 19,800 | 21,780 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-80-M24-279-C3-W | 80 | M24 | 3 | 279 | 20 | 30 | 67 | 67 | 42 | 35 | 26 | 36000 | 1277 | 20,600 | 22,660 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-100-M16-133-C3-W | 100 | M16 | 2 | 133 | 12 | 20 | 45 | 45 | 29 | 24 | 22 | 24000 | 495 | 13,600 | 14,960 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-100-M16-158-C3-W | 100 | M16 | 2 | 158 | 12 | 20 | 45 | 45 | 29 | 24 | 22 | 24000 | 532 | 14,000 | 15,400 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-100-M16-183-C3-W | 100 | M16 | 2 | 183 | 12 | 20 | 45 | 45 | 29 | 24 | 22 | 24000 | 573 | 14,300 | 15,730 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-100-M16-208-C3-W | 100 | M16 | 2 | 208 | 12 | 20 | 45 | 45 | 29 | 24 | 22 | 24000 | 613 | 14,700 | 16,170 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-100-M20-157-C3-W | 100 | M20 | 2.5 | 157 | 16 | 24 | 56 | 56 | 36 | 30 | 22 | 26000 | 713 | 15,700 | 17,270 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-100-M20-182-C3-W | 100 | M20 | 2.5 | 182 | 16 | 24 | 56 | 56 | 36 | 30 | 22 | 26000 | 776 | 16,400 | 18,040 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-100-M20-207-C3-W | 100 | M20 | 2.5 | 207 | 16 | 24 | 56 | 56 | 36 | 30 | 22 | 26000 | 839 | 16,900 | 18,590 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-100-M20-257-C3-W | 100 | M20 | 2.5 | 257 | 16 | 24 | 56 | 56 | 36 | 30 | 22 | 26000 | 963 | 17,800 | 19,580 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-100-M24-181-C3-W | 100 | M24 | 3 | 181 | 20 | 30 | 67 | 67 | 42 | 35 | 22 | 28000 | 1015 | 19,300 | 21,230 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-100-M24-231-C3-W | 100 | M24 | 3 | 231 | 20 | 30 | 67 | 67 | 42 | 35 | 22 | 28000 | 1193 | 21,000 | 23,100 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-100-M24-281-C3-W | 100 | M24 | 3 | 281 | 20 | 30 | 67 | 67 | 42 | 35 | 22 | 28000 | 1372 | 21,800 | 23,980 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: ベースプレートに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
| FVMS-W | |
|---|---|
| ねじ | SUS303 |
| ベースプレート | SUS304 |
| ねじ取りつけボルト | ステンレス鋼 |
| ラバーパッド | NBR(黒) 硬度ショアA85±5 |
| スタッドカバー | ステンレス鋼 |
特長
- ベースプレートは液体が流れやすい傾斜面で、清掃しやすい鏡面仕上げです。
- ねじ・ベースプレートはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
- ラバーパッドは、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。
- スタッドカバーにより、取りつけ後、ねじの露出がありません。ねじにゴミやホコリがたまりにくく、清掃性にすぐれています。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
- ベースプレートは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。