単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | sw1 | sw3 | L2 | L3 | L4 | D1 | θ (°) |
静的許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVMS-60-M16-179-C3-W | 60 | M16 | 2 | 179 | 12 | 20 | 45 | 45 | 29 | 24 | 32 | 14000 | 405 | 12,000 | 13,200 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
*1: ベースプレートに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
FVMS-60-M16-179-C3-Wの材質・仕上げ
FVMS-W | |
---|---|
ねじ | SUS303 |
ベースプレート | SUS304 |
ねじ取りつけボルト | ステンレス鋼 |
ラバーパッド | NBR(黒) 硬度ショアA85±5 |
スタッドカバー | ステンレス鋼 |
FVMS-60-M16-179-C3-Wの特長
- ベースプレートは液体が流れやすい傾斜面で、清掃しやすい鏡面仕上げです。
- ねじ・ベースプレートはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
- ラバーパッドは、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。
- スタッドカバーにより、取りつけ後、ねじの露出がありません。ねじにゴミやホコリがたまりにくく、清掃性にすぐれています。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
- ベースプレートは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。