寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf | H | H1 | H2 | C | K1 | K2 | R | E | sw1 | 静的許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYAFS-80-M8-26-G0-X | 80 | M8 | 1.25 | 8 | 26 | 3 | 1.3 | 70 | 27 | 26 | 10.5 | 50 | 14 | 8000 | 217 | 2,860 | 3,146 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FYAFS-80-M10-29-G0-X | 80 | M10 | 1.5 | 10 | 29 | 3 | 1.3 | 70 | 27 | 26 | 10.5 | 50 | 14 | 14000 | 215 | 2,860 | 3,146 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FYAFS-80-M12-32-G0-X | 80 | M12 | 1.75 | 12 | 32 | 3 | 1.3 | 70 | 27 | 26 | 10.5 | 50 | 17 | 20000 | 231 | 2,970 | 3,267 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FYAFS-80-M16-38-G0-X | 80 | M16 | 2 | 16 | 38 | 3 | 1.3 | 70 | 27 | 26 | 10.5 | 50 | 22 | 20000 | 247 | 3,330 | 3,663 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FYAFS-80-M20-45-G0-X | 80 | M20 | 2.5 | 20 | 45 | 3 | 1.3 | 70 | 27 | 26 | 10.5 | 50 | 27 | 20000 | 308 | 3,880 | 4,268 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 静的許容荷重は、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
FYAFS-G0-X | |
---|---|
ねじ | SUS303 |
パッド | SUS304 |
六角穴付き皿ボルト | ステンレス鋼 |
特長
- 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
- ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
- アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。
- アンカーボルト用の取りつけ穴は長穴タイプ。床面への穴加工後、機器・装置の位置調整ができます。
- アンカーボルト用の取りつけ穴は2か所です。床面への設置後、パッドの回転ずれ防止に効果的です。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。