寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | ロックナットの有無 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | H1 | H2 | sw1 | sw2 | L1 | C | K1 | K2 | R | 静的許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYAM-80-M10-50-E0-SK | 有り | 80 | M10 | 1.5 | 50 | 12 | 3 | 1.3 | 17 | 16 | 8.4 | 70 | 27 | 26 | 13 | 10000 | 242 | 2,500 | 2,750 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FYAM-80-M10-60-E0-SK | 有り | 80 | M10 | 1.5 | 60 | 12 | 3 | 1.3 | 17 | 16 | 8.4 | 70 | 27 | 26 | 13 | 10000 | 247 | 2,500 | 2,750 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FYAM-80-M10-80-E0-SK | 有り | 80 | M10 | 1.5 | 80 | 12 | 3 | 1.3 | 17 | 16 | 8.4 | 70 | 27 | 26 | 13 | 10000 | 256 | 2,620 | 2,882 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FYAM-80-M10-100-E0-SK | 有り | 80 | M10 | 1.5 | 100 | 12 | 3 | 1.3 | 17 | 16 | 8.4 | 70 | 27 | 26 | 13 | 10000 | 266 | 2,740 | 3,014 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 静的許容荷重は、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
FYAM-E0-S | FYAM-E0-SK | |
---|---|---|
ねじ | スティール 三価クロメート処理 |
スティール 三価クロメート処理 |
パッド | スティール 三価クロメート処理 |
スティール 三価クロメート処理 |
六角穴付き皿ボルト | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 |
ロックナット | スティール 三価クロメート処理 |
特長
- 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
- 機器装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。
- アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。
- アンカーボルト用の取りつけ穴は長穴タイプ。床面への穴加工後、機器・装置の位置調整ができます。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
商品記号 | ロックナット |
---|---|
FYAM-E0-S | なし |
FYAM-E0-SK | あり |