寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | ロックナットの有無 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | H1 | H2 | sw1 | sw2 | L1 | C | K1 | K2 | R | B | 静的許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FYAM-80-M24-100-E0-U | 無し | 80 | M24 | 3 | 100 | 22 | 3 | 1.3 | 19 | - | - | 70 | 27 | 26 | 13 | 12 | 16000 | 494 | 4,280 | 4,708 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FYAM-80-M24-125-E0-U | 無し | 80 | M24 | 3 | 125 | 22 | 3 | 1.3 | 19 | - | - | 70 | 27 | 26 | 13 | 12 | 16000 | 566 | 4,160 | 4,576 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FYAM-80-M24-150-E0-U | 無し | 80 | M24 | 3 | 150 | 22 | 3 | 1.3 | 19 | - | - | 70 | 27 | 26 | 13 | 12 | 16000 | 638 | 4,640 | 5,104 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FYAM-80-M24-200-E0-U | 無し | 80 | M24 | 3 | 200 | 22 | 3 | 1.3 | 19 | - | - | 70 | 27 | 26 | 13 | 12 | 16000 | 776 | 5,110 | 5,621 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 静的許容荷重は、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
| FYAM-E0-U | FYAM-E0-UK | |
|---|---|---|
| ねじ | スティール 三価クロメート処理 |
スティール 三価クロメート処理 |
| パッド | スティール 三価クロメート処理 |
スティール 三価クロメート処理 |
| 六角穴付き皿ボルト | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 |
| ロックナット | スティール 三価クロメート処理 |
特長
- 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
- 機器装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。
- アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。
- アンカーボルト用の取りつけ穴は長穴タイプ。床面への穴加工後、機器・装置の位置調整ができます。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
| 商品記号 | ロックナット |
|---|---|
| FYAM-E0-U | なし |
| FYAM-E0-UK | あり |






