寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | ロックナットの有無 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | H1 | H2 | h | sw1 | sw2 | L1 | C | K1 | K2 | R | E | B | 静的許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYAM-80-M20-75-G3-U | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 75 | 19 | 3 | 1.3 | 3 | 15 | - | - | 70 | 27 | 26 | 10.5 | 50 | 10 | 16000 | 361 | 5,470 | 6,017 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FYAM-80-M20-100-G3-U | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 100 | 19 | 3 | 1.3 | 3 | 15 | - | - | 70 | 27 | 26 | 10.5 | 50 | 10 | 16000 | 411 | 5,830 | 6,413 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FYAM-80-M20-125-G3-U | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 125 | 19 | 3 | 1.3 | 3 | 15 | - | - | 70 | 27 | 26 | 10.5 | 50 | 10 | 16000 | 461 | 5,940 | 6,534 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FYAM-80-M20-150-G3-U | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 150 | 19 | 3 | 1.3 | 3 | 15 | - | - | 70 | 27 | 26 | 10.5 | 50 | 10 | 16000 | 510 | 6,180 | 6,798 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FYAM-80-M20-200-G3-U | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 200 | 19 | 3 | 1.3 | 3 | 15 | - | - | 70 | 27 | 26 | 10.5 | 50 | 10 | 16000 | 601 | 6,420 | 7,062 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 静的許容荷重はラバーディスクなしの値です。また、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
FYAM-G3-U | FYAM-G3-UK | |
---|---|---|
ねじ | スティール 三価クロメート処理 |
スティール 三価クロメート処理 |
パッド | スティール 三価クロメート処理 |
スティール 三価クロメート処理 |
ラバーディスク | NBR(黒)硬度ショアA70±5 | NBR(黒)硬度ショアA70±5 |
六角穴付き皿ボルト | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 |
ロックナット | スティール 三価クロメート処理 |
特長
- 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。
- アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。
- アンカーボルト用の取りつけ穴は長穴タイプ。床面への穴加工後、機器・装置の位置調整ができます。
- アンカーボルト用の取りつけ穴は2か所です。床面への設置後、パッドの回転ずれ防止に効果的です。
- 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時に、ラバーディスクの脱落を防止します。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
商品記号 | ロックナット |
---|---|
FYAM-G3-U | なし |
FYAM-G3-UK | あり |