• アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器

レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 二面幅調整

Leveling Adjuster with Wrench Flat at the Bottom - for use with Anchor Bolt

FYAMS-E0-T

正しい使い方 ここがポイント!

動画はFHMS-D1-VFHMS-D1-V)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

FYAMS-E0-Tレベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 二面幅調整寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ロックナットの有無
すべて
無し
有り
D
すべて
80
M(並目)
ねじの呼び
すべて
M16
M20
M24

単位 : mm

品番 ロックナットの有無 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm H H1 H2 sw1 sw2 L1 C K1 K2 R 静的許容荷重
(N)*1
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FYAMS-80-M16-75-E0-T 無し 80 M16 2 75 18 3 1.3 12 - - 70 27 26 13 20000 284 3,810 4,191 CAD カート 実働15日目出荷
FYAMS-80-M16-100-E0-T 無し 80 M16 2 100 18 3 1.3 12 - - 70 27 26 13 20000 317 4,160 4,576 CAD カート 実働15日目出荷
FYAMS-80-M16-125-E0-T 無し 80 M16 2 125 18 3 1.3 12 - - 70 27 26 13 20000 349 4,280 4,708 CAD カート 実働15日目出荷
FYAMS-80-M16-150-E0-T 無し 80 M16 2 150 18 3 1.3 12 - - 70 27 26 13 20000 381 4,400 4,840 CAD カート 実働15日目出荷
FYAMS-80-M16-200-E0-T 無し 80 M16 2 200 18 3 1.3 12 - - 70 27 26 13 20000 441 5,710 6,281 CAD カート 実働15日目出荷
FYAMS-80-M20-75-E0-T 無し 80 M20 2.5 75 19 3 1.3 15 - - 70 27 26 13 20000 342 4,760 5,236 CAD カート 実働15日目出荷
FYAMS-80-M20-100-E0-T 無し 80 M20 2.5 100 19 3 1.3 15 - - 70 27 26 13 20000 401 5,940 6,534 CAD カート 実働15日目出荷
FYAMS-80-M20-125-E0-T 無し 80 M20 2.5 125 19 3 1.3 15 - - 70 27 26 13 20000 451 6,300 6,930 CAD カート 実働15日目出荷
FYAMS-80-M20-150-E0-T 無し 80 M20 2.5 150 19 3 1.3 15 - - 70 27 26 13 20000 502 6,660 7,326 CAD カート 実働15日目出荷
FYAMS-80-M20-200-E0-T 無し 80 M20 2.5 200 19 3 1.3 15 - - 70 27 26 13 20000 602 7,370 8,107 CAD カート 実働15日目出荷
FYAMS-80-M24-100-E0-T 無し 80 M24 3 100 22 3 1.3 19 - - 70 27 26 13 22000 509 6,180 6,798 CAD カート 実働15日目出荷
FYAMS-80-M24-125-E0-T 無し 80 M24 3 125 22 3 1.3 19 - - 70 27 26 13 22000 589 6,540 7,194 CAD カート 実働15日目出荷
FYAMS-80-M24-150-E0-T 無し 80 M24 3 150 22 3 1.3 19 - - 70 27 26 13 22000 655 6,900 7,590 CAD カート 実働15日目出荷
FYAMS-80-M24-200-E0-T 無し 80 M24 3 200 22 3 1.3 19 - - 70 27 26 13 22000 801 7,510 8,261 CAD カート 実働15日目出荷
FYAMS-80-M16-75-E0-TK 有り 80 M16 2 75 18 3 1.3 12 24 14.8 70 27 26 13 20000 318 4,040 4,444 CAD カート 実働15日目出荷
FYAMS-80-M16-100-E0-TK 有り 80 M16 2 100 18 3 1.3 12 24 14.8 70 27 26 13 20000 351 4,400 4,840 CAD カート 実働15日目出荷
FYAMS-80-M16-125-E0-TK 有り 80 M16 2 125 18 3 1.3 12 24 14.8 70 27 26 13 20000 383 4,520 4,972 CAD カート 実働15日目出荷
FYAMS-80-M16-150-E0-TK 有り 80 M16 2 150 18 3 1.3 12 24 14.8 70 27 26 13 20000 415 4,640 5,104 CAD カート 実働15日目出荷
FYAMS-80-M16-200-E0-TK 有り 80 M16 2 200 18 3 1.3 12 24 14.8 70 27 26 13 20000 475 5,940 6,534 CAD カート 実働15日目出荷
FYAMS-80-M20-75-E0-TK 有り 80 M20 2.5 75 19 3 1.3 15 30 18 70 27 26 13 20000 395 5,110 5,621 CAD カート 実働15日目出荷
FYAMS-80-M20-100-E0-TK 有り 80 M20 2.5 100 19 3 1.3 15 30 18 70 27 26 13 20000 454 6,300 6,930 CAD カート 実働15日目出荷
FYAMS-80-M20-125-E0-TK 有り 80 M20 2.5 125 19 3 1.3 15 30 18 70 27 26 13 20000 504 6,660 7,326 CAD カート 実働15日目出荷
FYAMS-80-M20-150-E0-TK 有り 80 M20 2.5 150 19 3 1.3 15 30 18 70 27 26 13 20000 555 7,010 7,711 CAD カート 実働15日目出荷
FYAMS-80-M20-200-E0-TK 有り 80 M20 2.5 200 19 3 1.3 15 30 18 70 27 26 13 20000 655 7,730 8,503 CAD カート 実働15日目出荷
FYAMS-80-M24-100-E0-TK 有り 80 M24 3 100 22 3 1.3 19 36 21.5 70 27 26 13 22000 609 6,780 7,458 CAD カート 実働15日目出荷
FYAMS-80-M24-125-E0-TK 有り 80 M24 3 125 22 3 1.3 19 36 21.5 70 27 26 13 22000 689 7,130 7,843 CAD カート 実働15日目出荷
FYAMS-80-M24-150-E0-TK 有り 80 M24 3 150 22 3 1.3 19 36 21.5 70 27 26 13 22000 755 7,370 8,107 CAD カート 実働15日目出荷
FYAMS-80-M24-200-E0-TK 有り 80 M24 3 200 22 3 1.3 19 36 21.5 70 27 26 13 22000 901 8,110 8,921 CAD カート 実働15日目出荷
品番 ロックナットの有無 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm H H1 H2 sw1 sw2 L1 C K1 K2 R 静的許容荷重
(N)*1
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FYAMS-80-M16-75-E0-T 無し 80 M16 2 75 18 3 1.3 12 - - 70 27 26 13 20000 284 3,810 4,191 CAD カート 実働15日目出荷
FYAMS-80-M16-100-E0-T 無し 80 M16 2 100 18 3 1.3 12 - - 70 27 26 13 20000 317 4,160 4,576 CAD カート 実働15日目出荷
FYAMS-80-M16-125-E0-T 無し 80 M16 2 125 18 3 1.3 12 - - 70 27 26 13 20000 349 4,280 4,708 CAD カート 実働15日目出荷
FYAMS-80-M16-150-E0-T 無し 80 M16 2 150 18 3 1.3 12 - - 70 27 26 13 20000 381 4,400 4,840 CAD カート 実働15日目出荷
FYAMS-80-M16-200-E0-T 無し 80 M16 2 200 18 3 1.3 12 - - 70 27 26 13 20000 441 5,710 6,281 CAD カート 実働15日目出荷
FYAMS-80-M20-75-E0-T 無し 80 M20 2.5 75 19 3 1.3 15 - - 70 27 26 13 20000 342 4,760 5,236 CAD カート 実働15日目出荷
FYAMS-80-M20-100-E0-T 無し 80 M20 2.5 100 19 3 1.3 15 - - 70 27 26 13 20000 401 5,940 6,534 CAD カート 実働15日目出荷
FYAMS-80-M20-125-E0-T 無し 80 M20 2.5 125 19 3 1.3 15 - - 70 27 26 13 20000 451 6,300 6,930 CAD カート 実働15日目出荷
FYAMS-80-M20-150-E0-T 無し 80 M20 2.5 150 19 3 1.3 15 - - 70 27 26 13 20000 502 6,660 7,326 CAD カート 実働15日目出荷
FYAMS-80-M20-200-E0-T 無し 80 M20 2.5 200 19 3 1.3 15 - - 70 27 26 13 20000 602 7,370 8,107 CAD カート 実働15日目出荷
FYAMS-80-M24-100-E0-T 無し 80 M24 3 100 22 3 1.3 19 - - 70 27 26 13 22000 509 6,180 6,798 CAD カート 実働15日目出荷
FYAMS-80-M24-125-E0-T 無し 80 M24 3 125 22 3 1.3 19 - - 70 27 26 13 22000 589 6,540 7,194 CAD カート 実働15日目出荷
FYAMS-80-M24-150-E0-T 無し 80 M24 3 150 22 3 1.3 19 - - 70 27 26 13 22000 655 6,900 7,590 CAD カート 実働15日目出荷
FYAMS-80-M24-200-E0-T 無し 80 M24 3 200 22 3 1.3 19 - - 70 27 26 13 22000 801 7,510 8,261 CAD カート 実働15日目出荷
FYAMS-80-M16-75-E0-TK 有り 80 M16 2 75 18 3 1.3 12 24 14.8 70 27 26 13 20000 318 4,040 4,444 CAD カート 実働15日目出荷
FYAMS-80-M16-100-E0-TK 有り 80 M16 2 100 18 3 1.3 12 24 14.8 70 27 26 13 20000 351 4,400 4,840 CAD カート 実働15日目出荷
FYAMS-80-M16-125-E0-TK 有り 80 M16 2 125 18 3 1.3 12 24 14.8 70 27 26 13 20000 383 4,520 4,972 CAD カート 実働15日目出荷
FYAMS-80-M16-150-E0-TK 有り 80 M16 2 150 18 3 1.3 12 24 14.8 70 27 26 13 20000 415 4,640 5,104 CAD カート 実働15日目出荷
FYAMS-80-M16-200-E0-TK 有り 80 M16 2 200 18 3 1.3 12 24 14.8 70 27 26 13 20000 475 5,940 6,534 CAD カート 実働15日目出荷
FYAMS-80-M20-75-E0-TK 有り 80 M20 2.5 75 19 3 1.3 15 30 18 70 27 26 13 20000 395 5,110 5,621 CAD カート 実働15日目出荷
FYAMS-80-M20-100-E0-TK 有り 80 M20 2.5 100 19 3 1.3 15 30 18 70 27 26 13 20000 454 6,300 6,930 CAD カート 実働15日目出荷
FYAMS-80-M20-125-E0-TK 有り 80 M20 2.5 125 19 3 1.3 15 30 18 70 27 26 13 20000 504 6,660 7,326 CAD カート 実働15日目出荷
FYAMS-80-M20-150-E0-TK 有り 80 M20 2.5 150 19 3 1.3 15 30 18 70 27 26 13 20000 555 7,010 7,711 CAD カート 実働15日目出荷
FYAMS-80-M20-200-E0-TK 有り 80 M20 2.5 200 19 3 1.3 15 30 18 70 27 26 13 20000 655 7,730 8,503 CAD カート 実働15日目出荷
FYAMS-80-M24-100-E0-TK 有り 80 M24 3 100 22 3 1.3 19 36 21.5 70 27 26 13 22000 609 6,780 7,458 CAD カート 実働15日目出荷
FYAMS-80-M24-125-E0-TK 有り 80 M24 3 125 22 3 1.3 19 36 21.5 70 27 26 13 22000 689 7,130 7,843 CAD カート 実働15日目出荷
FYAMS-80-M24-150-E0-TK 有り 80 M24 3 150 22 3 1.3 19 36 21.5 70 27 26 13 22000 755 7,370 8,107 CAD カート 実働15日目出荷
FYAMS-80-M24-200-E0-TK 有り 80 M24 3 200 22 3 1.3 19 36 21.5 70 27 26 13 22000 901 8,110 8,921 CAD カート 実働15日目出荷
品番 ロックナットの有無 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm H H1 H2 sw1 sw2 L1 C K1 K2 R 静的許容荷重
(N)*1
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FYAMS-80-M16-75-E0-T 無し 80 M16 2 75 18 3 1.3 12 - - 70 27 26 13 20000 284 3,810 4,191 CAD カート 実働15日目出荷
FYAMS-80-M16-100-E0-T 無し 80 M16 2 100 18 3 1.3 12 - - 70 27 26 13 20000 317 4,160 4,576 CAD カート 実働15日目出荷
FYAMS-80-M16-125-E0-T 無し 80 M16 2 125 18 3 1.3 12 - - 70 27 26 13 20000 349 4,280 4,708 CAD カート 実働15日目出荷
FYAMS-80-M16-150-E0-T 無し 80 M16 2 150 18 3 1.3 12 - - 70 27 26 13 20000 381 4,400 4,840 CAD カート 実働15日目出荷
FYAMS-80-M16-200-E0-T 無し 80 M16 2 200 18 3 1.3 12 - - 70 27 26 13 20000 441 5,710 6,281 CAD カート 実働15日目出荷
FYAMS-80-M20-75-E0-T 無し 80 M20 2.5 75 19 3 1.3 15 - - 70 27 26 13 20000 342 4,760 5,236 CAD カート 実働15日目出荷
FYAMS-80-M20-100-E0-T 無し 80 M20 2.5 100 19 3 1.3 15 - - 70 27 26 13 20000 401 5,940 6,534 CAD カート 実働15日目出荷
FYAMS-80-M20-125-E0-T 無し 80 M20 2.5 125 19 3 1.3 15 - - 70 27 26 13 20000 451 6,300 6,930 CAD カート 実働15日目出荷
FYAMS-80-M20-150-E0-T 無し 80 M20 2.5 150 19 3 1.3 15 - - 70 27 26 13 20000 502 6,660 7,326 CAD カート 実働15日目出荷
FYAMS-80-M20-200-E0-T 無し 80 M20 2.5 200 19 3 1.3 15 - - 70 27 26 13 20000 602 7,370 8,107 CAD カート 実働15日目出荷
FYAMS-80-M24-100-E0-T 無し 80 M24 3 100 22 3 1.3 19 - - 70 27 26 13 22000 509 6,180 6,798 CAD カート 実働15日目出荷
FYAMS-80-M24-125-E0-T 無し 80 M24 3 125 22 3 1.3 19 - - 70 27 26 13 22000 589 6,540 7,194 CAD カート 実働15日目出荷
FYAMS-80-M24-150-E0-T 無し 80 M24 3 150 22 3 1.3 19 - - 70 27 26 13 22000 655 6,900 7,590 CAD カート 実働15日目出荷
FYAMS-80-M24-200-E0-T 無し 80 M24 3 200 22 3 1.3 19 - - 70 27 26 13 22000 801 7,510 8,261 CAD カート 実働15日目出荷
FYAMS-80-M16-75-E0-TK 有り 80 M16 2 75 18 3 1.3 12 24 14.8 70 27 26 13 20000 318 4,040 4,444 CAD カート 実働15日目出荷
FYAMS-80-M16-100-E0-TK 有り 80 M16 2 100 18 3 1.3 12 24 14.8 70 27 26 13 20000 351 4,400 4,840 CAD カート 実働15日目出荷
FYAMS-80-M16-125-E0-TK 有り 80 M16 2 125 18 3 1.3 12 24 14.8 70 27 26 13 20000 383 4,520 4,972 CAD カート 実働15日目出荷
FYAMS-80-M16-150-E0-TK 有り 80 M16 2 150 18 3 1.3 12 24 14.8 70 27 26 13 20000 415 4,640 5,104 CAD カート 実働15日目出荷
FYAMS-80-M16-200-E0-TK 有り 80 M16 2 200 18 3 1.3 12 24 14.8 70 27 26 13 20000 475 5,940 6,534 CAD カート 実働15日目出荷
FYAMS-80-M20-75-E0-TK 有り 80 M20 2.5 75 19 3 1.3 15 30 18 70 27 26 13 20000 395 5,110 5,621 CAD カート 実働15日目出荷
FYAMS-80-M20-100-E0-TK 有り 80 M20 2.5 100 19 3 1.3 15 30 18 70 27 26 13 20000 454 6,300 6,930 CAD カート 実働15日目出荷
FYAMS-80-M20-125-E0-TK 有り 80 M20 2.5 125 19 3 1.3 15 30 18 70 27 26 13 20000 504 6,660 7,326 CAD カート 実働15日目出荷
FYAMS-80-M20-150-E0-TK 有り 80 M20 2.5 150 19 3 1.3 15 30 18 70 27 26 13 20000 555 7,010 7,711 CAD カート 実働15日目出荷
FYAMS-80-M20-200-E0-TK 有り 80 M20 2.5 200 19 3 1.3 15 30 18 70 27 26 13 20000 655 7,730 8,503 CAD カート 実働15日目出荷
FYAMS-80-M24-100-E0-TK 有り 80 M24 3 100 22 3 1.3 19 36 21.5 70 27 26 13 22000 609 6,780 7,458 CAD カート 実働15日目出荷
FYAMS-80-M24-125-E0-TK 有り 80 M24 3 125 22 3 1.3 19 36 21.5 70 27 26 13 22000 689 7,130 7,843 CAD カート 実働15日目出荷
FYAMS-80-M24-150-E0-TK 有り 80 M24 3 150 22 3 1.3 19 36 21.5 70 27 26 13 22000 755 7,370 8,107 CAD カート 実働15日目出荷
FYAMS-80-M24-200-E0-TK 有り 80 M24 3 200 22 3 1.3 19 36 21.5 70 27 26 13 22000 901 8,110 8,921 CAD カート 実働15日目出荷
品番 ロックナットの有無 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm H H1 H2 sw1 sw2 L1 C K1 K2 R 静的許容荷重
(N)*1
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FYAMS-80-M16-75-E0-T 無し 80 M16 2 75 18 3 1.3 12 - - 70 27 26 13 20000 284 3,810 4,191 CAD カート 実働15日目出荷
FYAMS-80-M16-100-E0-T 無し 80 M16 2 100 18 3 1.3 12 - - 70 27 26 13 20000 317 4,160 4,576 CAD カート 実働15日目出荷
FYAMS-80-M16-125-E0-T 無し 80 M16 2 125 18 3 1.3 12 - - 70 27 26 13 20000 349 4,280 4,708 CAD カート 実働15日目出荷
FYAMS-80-M16-150-E0-T 無し 80 M16 2 150 18 3 1.3 12 - - 70 27 26 13 20000 381 4,400 4,840 CAD カート 実働15日目出荷
FYAMS-80-M16-200-E0-T 無し 80 M16 2 200 18 3 1.3 12 - - 70 27 26 13 20000 441 5,710 6,281 CAD カート 実働15日目出荷
FYAMS-80-M20-75-E0-T 無し 80 M20 2.5 75 19 3 1.3 15 - - 70 27 26 13 20000 342 4,760 5,236 CAD カート 実働15日目出荷
FYAMS-80-M20-100-E0-T 無し 80 M20 2.5 100 19 3 1.3 15 - - 70 27 26 13 20000 401 5,940 6,534 CAD カート 実働15日目出荷
FYAMS-80-M20-125-E0-T 無し 80 M20 2.5 125 19 3 1.3 15 - - 70 27 26 13 20000 451 6,300 6,930 CAD カート 実働15日目出荷
FYAMS-80-M20-150-E0-T 無し 80 M20 2.5 150 19 3 1.3 15 - - 70 27 26 13 20000 502 6,660 7,326 CAD カート 実働15日目出荷
FYAMS-80-M20-200-E0-T 無し 80 M20 2.5 200 19 3 1.3 15 - - 70 27 26 13 20000 602 7,370 8,107 CAD カート 実働15日目出荷
FYAMS-80-M24-100-E0-T 無し 80 M24 3 100 22 3 1.3 19 - - 70 27 26 13 22000 509 6,180 6,798 CAD カート 実働15日目出荷
FYAMS-80-M24-125-E0-T 無し 80 M24 3 125 22 3 1.3 19 - - 70 27 26 13 22000 589 6,540 7,194 CAD カート 実働15日目出荷
FYAMS-80-M24-150-E0-T 無し 80 M24 3 150 22 3 1.3 19 - - 70 27 26 13 22000 655 6,900 7,590 CAD カート 実働15日目出荷
FYAMS-80-M24-200-E0-T 無し 80 M24 3 200 22 3 1.3 19 - - 70 27 26 13 22000 801 7,510 8,261 CAD カート 実働15日目出荷
FYAMS-80-M16-75-E0-TK 有り 80 M16 2 75 18 3 1.3 12 24 14.8 70 27 26 13 20000 318 4,040 4,444 CAD カート 実働15日目出荷
FYAMS-80-M16-100-E0-TK 有り 80 M16 2 100 18 3 1.3 12 24 14.8 70 27 26 13 20000 351 4,400 4,840 CAD カート 実働15日目出荷
FYAMS-80-M16-125-E0-TK 有り 80 M16 2 125 18 3 1.3 12 24 14.8 70 27 26 13 20000 383 4,520 4,972 CAD カート 実働15日目出荷
FYAMS-80-M16-150-E0-TK 有り 80 M16 2 150 18 3 1.3 12 24 14.8 70 27 26 13 20000 415 4,640 5,104 CAD カート 実働15日目出荷
FYAMS-80-M16-200-E0-TK 有り 80 M16 2 200 18 3 1.3 12 24 14.8 70 27 26 13 20000 475 5,940 6,534 CAD カート 実働15日目出荷
FYAMS-80-M20-75-E0-TK 有り 80 M20 2.5 75 19 3 1.3 15 30 18 70 27 26 13 20000 395 5,110 5,621 CAD カート 実働15日目出荷
FYAMS-80-M20-100-E0-TK 有り 80 M20 2.5 100 19 3 1.3 15 30 18 70 27 26 13 20000 454 6,300 6,930 CAD カート 実働15日目出荷
FYAMS-80-M20-125-E0-TK 有り 80 M20 2.5 125 19 3 1.3 15 30 18 70 27 26 13 20000 504 6,660 7,326 CAD カート 実働15日目出荷
FYAMS-80-M20-150-E0-TK 有り 80 M20 2.5 150 19 3 1.3 15 30 18 70 27 26 13 20000 555 7,010 7,711 CAD カート 実働15日目出荷
FYAMS-80-M20-200-E0-TK 有り 80 M20 2.5 200 19 3 1.3 15 30 18 70 27 26 13 20000 655 7,730 8,503 CAD カート 実働15日目出荷
FYAMS-80-M24-100-E0-TK 有り 80 M24 3 100 22 3 1.3 19 36 21.5 70 27 26 13 22000 609 6,780 7,458 CAD カート 実働15日目出荷
FYAMS-80-M24-125-E0-TK 有り 80 M24 3 125 22 3 1.3 19 36 21.5 70 27 26 13 22000 689 7,130 7,843 CAD カート 実働15日目出荷
FYAMS-80-M24-150-E0-TK 有り 80 M24 3 150 22 3 1.3 19 36 21.5 70 27 26 13 22000 755 7,370 8,107 CAD カート 実働15日目出荷
FYAMS-80-M24-200-E0-TK 有り 80 M24 3 200 22 3 1.3 19 36 21.5 70 27 26 13 22000 901 8,110 8,921 CAD カート 実働15日目出荷

*1: 静的許容荷重は、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

材質・仕上げ

FYAMS-E0-T FYAMS-E0-TK
ねじ SUS303 SUS303
パッド SUS304 SUS304
六角穴付き皿ボルト ステンレス鋼 ステンレス鋼
ロックナット SUS304

特長

  • 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
  • ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
  • 機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。
  • アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。
  • アンカーボルト用の取りつけ穴は長穴タイプ。床面への穴加工後、機器・装置の位置調整ができます。
  • パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
  • 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
商品記号 ロックナット
FYAMS-E0-T なし
FYAMS-E0-TK あり

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器を他の条件で探す

アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります