寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | ロックナットの有無 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | H1 | H2 | h | sw1 | sw2 | L1 | C | K1 | K2 | R | 静的許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FYAMS-80-M16-75-E3-T | 無し | 80 | M16 | 2 | 75 | 18 | 3 | 1.3 | 3 | 12 | - | - | 70 | 27 | 26 | 13 | 20000 | 314 | 5,210 | 5,731 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FYAMS-80-M16-100-E3-T | 無し | 80 | M16 | 2 | 100 | 18 | 3 | 1.3 | 3 | 12 | - | - | 70 | 27 | 26 | 13 | 20000 | 347 | 5,570 | 6,127 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FYAMS-80-M16-125-E3-T | 無し | 80 | M16 | 2 | 125 | 18 | 3 | 1.3 | 3 | 12 | - | - | 70 | 27 | 26 | 13 | 20000 | 379 | 5,690 | 6,259 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FYAMS-80-M16-150-E3-T | 無し | 80 | M16 | 2 | 150 | 18 | 3 | 1.3 | 3 | 12 | - | - | 70 | 27 | 26 | 13 | 20000 | 411 | 5,810 | 6,391 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FYAMS-80-M16-200-E3-T | 無し | 80 | M16 | 2 | 200 | 18 | 3 | 1.3 | 3 | 12 | - | - | 70 | 27 | 26 | 13 | 20000 | 471 | 7,010 | 7,711 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FYAMS-80-M20-75-E3-T | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 75 | 19 | 3 | 1.3 | 3 | 15 | - | - | 70 | 27 | 26 | 13 | 20000 | 368 | 6,180 | 6,798 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FYAMS-80-M20-100-E3-T | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 100 | 19 | 3 | 1.3 | 3 | 15 | - | - | 70 | 27 | 26 | 13 | 20000 | 427 | 7,250 | 7,975 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FYAMS-80-M20-125-E3-T | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 125 | 19 | 3 | 1.3 | 3 | 15 | - | - | 70 | 27 | 26 | 13 | 20000 | 477 | 7,610 | 8,371 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FYAMS-80-M20-150-E3-T | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 150 | 19 | 3 | 1.3 | 3 | 15 | - | - | 70 | 27 | 26 | 13 | 20000 | 528 | 7,960 | 8,756 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FYAMS-80-M20-200-E3-T | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 200 | 19 | 3 | 1.3 | 3 | 15 | - | - | 70 | 27 | 26 | 13 | 20000 | 628 | 8,680 | 9,548 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FYAMS-80-M24-100-E3-T | 無し | 80 | M24 | 3 | 100 | 22 | 3 | 1.3 | 3 | 19 | - | - | 70 | 27 | 26 | 13 | 22000 | 560 | 7,630 | 8,393 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FYAMS-80-M24-125-E3-T | 無し | 80 | M24 | 3 | 125 | 22 | 3 | 1.3 | 3 | 19 | - | - | 70 | 27 | 26 | 13 | 22000 | 640 | 7,990 | 8,789 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FYAMS-80-M24-150-E3-T | 無し | 80 | M24 | 3 | 150 | 22 | 3 | 1.3 | 3 | 19 | - | - | 70 | 27 | 26 | 13 | 22000 | 706 | 8,110 | 8,921 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FYAMS-80-M24-200-E3-T | 無し | 80 | M24 | 3 | 200 | 22 | 3 | 1.3 | 3 | 19 | - | - | 70 | 27 | 26 | 13 | 22000 | 852 | 8,840 | 9,724 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FYAMS-80-M16-75-E3-TK | 有り | 80 | M16 | 2 | 75 | 18 | 3 | 1.3 | 3 | 12 | 24 | 14.8 | 70 | 27 | 26 | 13 | 20000 | 348 | 5,450 | 5,995 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FYAMS-80-M16-100-E3-TK | 有り | 80 | M16 | 2 | 100 | 18 | 3 | 1.3 | 3 | 12 | 24 | 14.8 | 70 | 27 | 26 | 13 | 20000 | 381 | 5,810 | 6,391 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FYAMS-80-M16-125-E3-TK | 有り | 80 | M16 | 2 | 125 | 18 | 3 | 1.3 | 3 | 12 | 24 | 14.8 | 70 | 27 | 26 | 13 | 20000 | 413 | 5,930 | 6,523 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FYAMS-80-M16-150-E3-TK | 有り | 80 | M16 | 2 | 150 | 18 | 3 | 1.3 | 3 | 12 | 24 | 14.8 | 70 | 27 | 26 | 13 | 20000 | 445 | 6,050 | 6,655 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FYAMS-80-M16-200-E3-TK | 有り | 80 | M16 | 2 | 200 | 18 | 3 | 1.3 | 3 | 12 | 24 | 14.8 | 70 | 27 | 26 | 13 | 20000 | 505 | 7,250 | 7,975 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FYAMS-80-M20-75-E3-TK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 75 | 19 | 3 | 1.3 | 3 | 15 | 30 | 18 | 70 | 27 | 26 | 13 | 20000 | 421 | 6,540 | 7,194 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FYAMS-80-M20-100-E3-TK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 100 | 19 | 3 | 1.3 | 3 | 15 | 30 | 18 | 70 | 27 | 26 | 13 | 20000 | 480 | 7,610 | 8,371 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FYAMS-80-M20-125-E3-TK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 125 | 19 | 3 | 1.3 | 3 | 15 | 30 | 18 | 70 | 27 | 26 | 13 | 20000 | 530 | 7,960 | 8,756 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FYAMS-80-M20-150-E3-TK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 150 | 19 | 3 | 1.3 | 3 | 15 | 30 | 18 | 70 | 27 | 26 | 13 | 20000 | 581 | 8,320 | 9,152 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FYAMS-80-M20-200-E3-TK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 200 | 19 | 3 | 1.3 | 3 | 15 | 30 | 18 | 70 | 27 | 26 | 13 | 20000 | 681 | 9,030 | 9,933 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FYAMS-80-M24-100-E3-TK | 有り | 80 | M24 | 3 | 100 | 22 | 3 | 1.3 | 3 | 19 | 36 | 21.5 | 70 | 27 | 26 | 13 | 22000 | 660 | 8,230 | 9,053 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FYAMS-80-M24-125-E3-TK | 有り | 80 | M24 | 3 | 125 | 22 | 3 | 1.3 | 3 | 19 | 36 | 21.5 | 70 | 27 | 26 | 13 | 22000 | 740 | 8,600 | 9,460 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FYAMS-80-M24-150-E3-TK | 有り | 80 | M24 | 3 | 150 | 22 | 3 | 1.3 | 3 | 19 | 36 | 21.5 | 70 | 27 | 26 | 13 | 22000 | 806 | 8,720 | 9,592 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FYAMS-80-M24-200-E3-TK | 有り | 80 | M24 | 3 | 200 | 22 | 3 | 1.3 | 3 | 19 | 36 | 21.5 | 70 | 27 | 26 | 13 | 22000 | 952 | 9,440 | 10,384 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 静的許容荷重はラバーディスクなしの値です。また、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
| FYAMS-E3-T | FYAMS-E3-TK | |
|---|---|---|
| ねじ | SUS303 | SUS303 |
| パッド | SUS304 | SUS304 |
| ラバーディスク | NBR(黒)硬度ショアA70±5 | NBR(黒)硬度ショアA70±5 |
| 六角穴付き皿ボルト | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 |
| ロックナット | SUS304 |
特長
- 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
- ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。
- アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。
- アンカーボルト用の取りつけ穴は長穴タイプ。床面への穴加工後、機器・装置の位置調整ができます。
- 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時に、ラバーディスクの脱落を防止します。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
| 商品記号 | ロックナット |
|---|---|
| FYAMS-E3-T | なし |
| FYAMS-E3-TK | あり |









