寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | ロックナットの有無 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | H1 | H2 | sw1 | sw2 | L1 | C | K1 | K2 | R | E | 静的許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FYAMS-80-M16-75-G0-T | 無し | 80 | M16 | 2 | 75 | 18 | 3 | 1.3 | 12 | - | - | 70 | 27 | 26 | 10.5 | 50 | 20000 | 279 | 3,810 | 4,191 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FYAMS-80-M16-100-G0-T | 無し | 80 | M16 | 2 | 100 | 18 | 3 | 1.3 | 12 | - | - | 70 | 27 | 26 | 10.5 | 50 | 20000 | 312 | 4,160 | 4,576 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FYAMS-80-M16-125-G0-T | 無し | 80 | M16 | 2 | 125 | 18 | 3 | 1.3 | 12 | - | - | 70 | 27 | 26 | 10.5 | 50 | 20000 | 344 | 4,280 | 4,708 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FYAMS-80-M16-150-G0-T | 無し | 80 | M16 | 2 | 150 | 18 | 3 | 1.3 | 12 | - | - | 70 | 27 | 26 | 10.5 | 50 | 20000 | 376 | 4,400 | 4,840 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FYAMS-80-M16-200-G0-T | 無し | 80 | M16 | 2 | 200 | 18 | 3 | 1.3 | 12 | - | - | 70 | 27 | 26 | 10.5 | 50 | 20000 | 436 | 5,710 | 6,281 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FYAMS-80-M20-75-G0-T | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 75 | 19 | 3 | 1.3 | 15 | - | - | 70 | 27 | 26 | 10.5 | 50 | 20000 | 336 | 4,760 | 5,236 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FYAMS-80-M20-100-G0-T | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 100 | 19 | 3 | 1.3 | 15 | - | - | 70 | 27 | 26 | 10.5 | 50 | 20000 | 395 | 5,940 | 6,534 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FYAMS-80-M20-125-G0-T | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 125 | 19 | 3 | 1.3 | 15 | - | - | 70 | 27 | 26 | 10.5 | 50 | 20000 | 445 | 6,300 | 6,930 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FYAMS-80-M20-150-G0-T | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 150 | 19 | 3 | 1.3 | 15 | - | - | 70 | 27 | 26 | 10.5 | 50 | 20000 | 496 | 6,660 | 7,326 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FYAMS-80-M20-200-G0-T | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 200 | 19 | 3 | 1.3 | 15 | - | - | 70 | 27 | 26 | 10.5 | 50 | 20000 | 596 | 7,370 | 8,107 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FYAMS-80-M24-100-G0-T | 無し | 80 | M24 | 3 | 100 | 22 | 3 | 1.3 | 19 | - | - | 70 | 27 | 26 | 10.5 | 50 | 22000 | 503 | 6,180 | 6,798 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FYAMS-80-M24-125-G0-T | 無し | 80 | M24 | 3 | 125 | 22 | 3 | 1.3 | 19 | - | - | 70 | 27 | 26 | 10.5 | 50 | 22000 | 583 | 6,540 | 7,194 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FYAMS-80-M24-150-G0-T | 無し | 80 | M24 | 3 | 150 | 22 | 3 | 1.3 | 19 | - | - | 70 | 27 | 26 | 10.5 | 50 | 22000 | 649 | 6,900 | 7,590 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FYAMS-80-M24-200-G0-T | 無し | 80 | M24 | 3 | 200 | 22 | 3 | 1.3 | 19 | - | - | 70 | 27 | 26 | 10.5 | 50 | 22000 | 795 | 7,510 | 8,261 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FYAMS-80-M16-75-G0-TK | 有り | 80 | M16 | 2 | 75 | 18 | 3 | 1.3 | 12 | 24 | 14.8 | 70 | 27 | 26 | 10.5 | 50 | 20000 | 313 | 4,040 | 4,444 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FYAMS-80-M16-100-G0-TK | 有り | 80 | M16 | 2 | 100 | 18 | 3 | 1.3 | 12 | 24 | 14.8 | 70 | 27 | 26 | 10.5 | 50 | 20000 | 346 | 4,400 | 4,840 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FYAMS-80-M16-125-G0-TK | 有り | 80 | M16 | 2 | 125 | 18 | 3 | 1.3 | 12 | 24 | 14.8 | 70 | 27 | 26 | 10.5 | 50 | 20000 | 378 | 4,520 | 4,972 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FYAMS-80-M16-150-G0-TK | 有り | 80 | M16 | 2 | 150 | 18 | 3 | 1.3 | 12 | 24 | 14.8 | 70 | 27 | 26 | 10.5 | 50 | 20000 | 410 | 4,640 | 5,104 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FYAMS-80-M16-200-G0-TK | 有り | 80 | M16 | 2 | 200 | 18 | 3 | 1.3 | 12 | 24 | 14.8 | 70 | 27 | 26 | 10.5 | 50 | 20000 | 470 | 5,940 | 6,534 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FYAMS-80-M20-75-G0-TK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 75 | 19 | 3 | 1.3 | 15 | 30 | 18 | 70 | 27 | 26 | 10.5 | 50 | 20000 | 389 | 5,110 | 5,621 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FYAMS-80-M20-100-G0-TK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 100 | 19 | 3 | 1.3 | 15 | 30 | 18 | 70 | 27 | 26 | 10.5 | 50 | 20000 | 448 | 6,300 | 6,930 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FYAMS-80-M20-125-G0-TK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 125 | 19 | 3 | 1.3 | 15 | 30 | 18 | 70 | 27 | 26 | 10.5 | 50 | 20000 | 498 | 6,660 | 7,326 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FYAMS-80-M20-150-G0-TK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 150 | 19 | 3 | 1.3 | 15 | 30 | 18 | 70 | 27 | 26 | 10.5 | 50 | 20000 | 549 | 7,010 | 7,711 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FYAMS-80-M20-200-G0-TK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 200 | 19 | 3 | 1.3 | 15 | 30 | 18 | 70 | 27 | 26 | 10.5 | 50 | 20000 | 649 | 7,730 | 8,503 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FYAMS-80-M24-100-G0-TK | 有り | 80 | M24 | 3 | 100 | 22 | 3 | 1.3 | 19 | 36 | 21.5 | 70 | 27 | 26 | 10.5 | 50 | 22000 | 603 | 6,780 | 7,458 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FYAMS-80-M24-125-G0-TK | 有り | 80 | M24 | 3 | 125 | 22 | 3 | 1.3 | 19 | 36 | 21.5 | 70 | 27 | 26 | 10.5 | 50 | 22000 | 683 | 7,130 | 7,843 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FYAMS-80-M24-150-G0-TK | 有り | 80 | M24 | 3 | 150 | 22 | 3 | 1.3 | 19 | 36 | 21.5 | 70 | 27 | 26 | 10.5 | 50 | 22000 | 749 | 7,370 | 8,107 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FYAMS-80-M24-200-G0-TK | 有り | 80 | M24 | 3 | 200 | 22 | 3 | 1.3 | 19 | 36 | 21.5 | 70 | 27 | 26 | 10.5 | 50 | 22000 | 895 | 8,110 | 8,921 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 静的許容荷重は、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
| FYAMS-G0-T | FYAMS-G0-TK | |
|---|---|---|
| ねじ | SUS303 | SUS303 |
| パッド | SUS304 | SUS304 |
| 六角穴付き皿ボルト | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 |
| ロックナット | SUS304 |
特長
- 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
- ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。
- アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。
- アンカーボルト用の取りつけ穴は長穴タイプ。床面への穴加工後、機器・装置の位置調整ができます。
- アンカーボルト用の取りつけ穴は2か所です。床面への設置後、パッドの回転ずれ防止に効果的です。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
| 商品記号 | ロックナット |
|---|---|
| FYAMS-G0-T | なし |
| FYAMS-G0-TK | あり |









