単位 : mm
品番 | M | Lf | H | h | B | D | D1 | 質量 (g) |
適用シールリング | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKCS-M12-56-HD-H | M12 | 15.5 | 56 | 50 | 19 | 25 | 25.8 | 159 | FSRN-25-21-2-HD | 5,780 | 6,358 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FKCS-M12-56-HD-Hの材質・仕上げ
FKCS-HD-H | |
---|---|
本体 | SUS304相当 |
シールリング | H-NBR(青) 硬度ショアA85±5 |
FKCS-M12-56-HD-Hの特長
- ハイジェニックデザインのカバースリーブ。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
- ハイジェニックデザインについては、「ハイジェニックファミリー」をご参照ください。
- ロックナットの代わりに締結部品として機能し、取りつけ後にねじの露出がありません。ねじに異物や液体がたまりにくく、清掃性にすぐれています。
- 本体は耐蝕性にすぐれたSUS304相当のステンレス製。
- 取りつけ面のすき間をシールリングFSRN-HDでシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。FSRN-HD
- H-NBR製のシールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。
- EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインの認証を取得しています。
- 3A SSI(Sanitary Standard Inc.)が定める88-01やDGUV(ドイツ法定災害保険)が定めるガイドラインの認証を取得しています。
- 使用可能温度:-25℃~150℃