寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | t | D1 | H | H1 | H2 | sw | 最大締めつけトルク (N・m) | 適用レベリングエレメント | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLEM-12-W | 12 | 2 | 11 | 35 | 7 | 6 | 8 | 20 | FLEM-M12-1-4.5・FLEMS-M12-1-4.5 | 22 | 5,220 | 5,742 | CAD | カート | 在庫品 |
| FLEM-18-W | 18 | 2 | 17 | 39 | 8 | 9 | 11 | 50 | FLEM-M18-1-7・FLEMS-M18-1-7 | 57 | 5,220 | 5,742 | CAD | カート | 在庫品 |
| FLEM-24-W | 24 | 4 | 22.5 | 43 | 9 | 12 | 13 | 75 | FLEM-M24-1.5-9・FLEMS-M24-1.5-9 | 68 | 6,960 | 7,656 | CAD | カート | 在庫品 |
| FLEM-30-W | 30 | 4 | 28.5 | 48 | 11 | 15 | 17 | 100 | FLEM-M30-1.5-13・FLEMS-M30-1.5-13 | 155 | 8,050 | 8,855 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FLEM-36-W | 36 | 4 | 34.5 | 53 | 13 | 18 | 22 | 150 | FLEM-M36-1.5-18・FLEMS-M36-1.5-18 | 255 | 8,710 | 9,581 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| FLEM-W | |
|---|---|
| 本体 | S45C 四三酸化皮膜(黒) |
特長
- レべリングエレメントFLEMシリーズの取りつけ・取りはずしに使用する専用レンチです。
使用上の注意
摺動面の摩耗を防止するため、定期的に潤滑剤を塗布してください。
レベリングエレメントの原理
使用例
テーブルなどを水平調整する場合
①FLEMFLEMSの六角穴付きボルトをゆるめた状態で、専用レンチFLEM-Wで本体を回転させて、テーブルの高さを調整してください。3か所に配置した、FLEMFLEMSを調整することで、テーブルの水平調整ができます。付属の球面座金により、テーブルの傾きは±1°まで許容できます。