寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D min. | D max. | L | H | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLS-A16-20-W | 16 | 20 | 110 | 3 | 23 | 2,750 | 3,025 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FLS-A25-28-W | 25 | 28 | 136 | 4 | 46 | 2,790 | 3,069 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FLS-A30-32-W | 30 | 32 | 136 | 4 | 49 | 2,830 | 3,113 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FLS-A34-36-W | 34 | 36 | 170 | 5 | 92 | 3,560 | 3,916 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FLS-A40-42-W | 40 | 42 | 170 | 5 | 100 | 3,450 | 3,795 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FLS-A45-50-W | 45 | 50 | 206 | 6 | 161 | 3,800 | 4,180 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FLS-A52-55-W | 52 | 55 | 206 | 6 | 162 | 3,900 | 4,290 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FLS-A58-62-W | 58 | 62 | 240 | 7 | 258 | 5,620 | 6,182 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FLS-A65-70-W | 65 | 70 | 240 | 7 | 261 | 7,470 | 8,217 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FLS-A68-75-W | 68 | 75 | 240 | 7 | 257 | 5,610 | 6,171 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FLS-A80-90-W | 80 | 90 | 280 | 8 | 426 | 8,020 | 8,822 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FLS-A95-100-W | 95 | 100 | 280 | 8 | 388 | 8,100 | 8,910 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
FLS-W | |
---|---|
本体 | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) |
特長
- レベリングセットの高さ調整、またはロックナットを固定するための専用フックスパナです。