• レベリングアジャスタ

FLS-A40-42-W

レベリングセット専用フックスパナ

C-Spanner for Levelling Sets

FLS-A40-42-Wの形状図

FLS-Wレベリングセット専用フックスパナ寸法図

単位 : mm

品番 D min. D max. L H 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FLS-A40-42-W 40 42 170 5 100 3,450 3,795 CAD カート 実働10日目出荷

FLS-A40-42-Wの材質・仕上げ

FLS-W
本体 スティール
四三酸化鉄皮膜(黒)

FLS-A40-42-Wの特長

  • レベリングセットの高さ調整、またはロックナットを固定するための専用フックスパナです。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

FLS-Wにはこのような商品があります

レベリングアジャスタにはこのような商品があります