寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | R | H' | T | D | d | H | h(0°) | h(90°) | 最大締付力*1
(kN) |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWAM-44-M4-12-AST | M4 | 0.7 | 12 | 44 | 2 | 12 | 12 | 15 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 2.4 | 30 | 5,110 | 5,621 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAM-44-M4-16-AST | M4 | 0.7 | 16 | 44 | 2 | 12 | 12 | 15 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 2.4 | 32 | 5,100 | 5,610 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAM-44-M4-20-AST | M4 | 0.7 | 20 | 44 | 2 | 12 | 12 | 15 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 2.4 | 32 | 5,100 | 5,610 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAM-44-M4-25-AST | M4 | 0.7 | 25 | 44 | 2 | 12 | 12 | 15 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 2.4 | 32 | 5,480 | 6,028 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAM-44-M4-30-AST | M4 | 0.7 | 30 | 44 | 2 | 12 | 12 | 15 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 2.4 | 33 | 5,150 | 5,665 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAM-44-M5-12-AST | M5 | 0.8 | 12 | 44 | 2 | 12 | 12 | 15 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 3.9 | 32 | 5,110 | 5,621 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAM-44-M5-16-AST | M5 | 0.8 | 16 | 44 | 2 | 12 | 12 | 15 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 3.9 | 32 | 5,100 | 5,610 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAM-44-M5-20-AST | M5 | 0.8 | 20 | 44 | 2 | 12 | 12 | 15 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 3.9 | 33 | 5,100 | 5,610 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAM-44-M5-25-AST | M5 | 0.8 | 25 | 44 | 2 | 12 | 12 | 15 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 3.9 | 34 | 5,480 | 6,028 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAM-44-M5-30-AST | M5 | 0.8 | 30 | 44 | 2 | 12 | 12 | 15 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 3.9 | 34 | 5,150 | 5,665 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAM-44-M5-35-AST | M5 | 0.8 | 35 | 44 | 2 | 12 | 12 | 15 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 3.9 | 35 | 5,530 | 6,083 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAM-44-M5-40-AST | M5 | 0.8 | 40 | 44 | 2 | 12 | 12 | 15 | 19.5 | 13.2 | 12.7 | 3.9 | 35 | 5,170 | 5,687 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAM-63-M5-16-AST | M5 | 0.8 | 16 | 63 | 2.5 | 16 | 16 | 19 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 3.9 | 68 | 5,440 | 5,984 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAM-63-M5-20-AST | M5 | 0.8 | 20 | 63 | 2.5 | 16 | 16 | 19 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 3.9 | 69 | 5,380 | 5,918 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAM-63-M5-25-AST | M5 | 0.8 | 25 | 63 | 2.5 | 16 | 16 | 19 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 3.9 | 70 | 5,520 | 6,072 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAM-63-M5-30-AST | M5 | 0.8 | 30 | 63 | 2.5 | 16 | 16 | 19 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 3.9 | 70 | 5,730 | 6,303 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAM-63-M5-35-AST | M5 | 0.8 | 35 | 63 | 2.5 | 16 | 16 | 19 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 3.9 | 71 | 5,620 | 6,182 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAM-63-M5-40-AST | M5 | 0.8 | 40 | 63 | 2.5 | 16 | 16 | 19 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 3.9 | 72 | 5,460 | 6,006 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAM-63-M5-50-AST | M5 | 0.8 | 50 | 63 | 2.5 | 16 | 16 | 19 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 3.9 | 73 | 5,620 | 6,182 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAM-63-M6-16-AST | M6 | 1 | 16 | 63 | 2.5 | 16 | 16 | 19 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 68 | 5,440 | 5,984 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAM-63-M6-20-AST | M6 | 1 | 20 | 63 | 2.5 | 16 | 16 | 19 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 67 | 5,380 | 5,918 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAM-63-M6-25-AST | M6 | 1 | 25 | 63 | 2.5 | 16 | 16 | 19 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 69 | 5,520 | 6,072 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAM-63-M6-30-AST | M6 | 1 | 30 | 63 | 2.5 | 16 | 16 | 19 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 71 | 5,730 | 6,303 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAM-63-M6-35-AST | M6 | 1 | 35 | 63 | 2.5 | 16 | 16 | 19 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 72 | 5,620 | 6,182 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAM-63-M6-40-AST | M6 | 1 | 40 | 63 | 2.5 | 16 | 16 | 19 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 73 | 5,460 | 6,006 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAM-63-M6-50-AST | M6 | 1 | 50 | 63 | 2.5 | 16 | 16 | 19 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 75 | 5,620 | 6,182 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAM-82-M6-20-AST | M6 | 1 | 20 | 82 | 3 | 20 | 20 | 25 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 131 | 6,360 | 6,996 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAM-82-M6-25-AST | M6 | 1 | 25 | 82 | 3 | 20 | 20 | 25 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 132 | 6,430 | 7,073 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAM-82-M6-30-AST | M6 | 1 | 30 | 82 | 3 | 20 | 20 | 25 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 133 | 6,500 | 7,150 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAM-82-M6-35-AST | M6 | 1 | 35 | 82 | 3 | 20 | 20 | 25 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 134 | 6,590 | 7,249 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAM-82-M6-40-AST | M6 | 1 | 40 | 82 | 3 | 20 | 20 | 25 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 135 | 6,680 | 7,348 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAM-82-M6-50-AST | M6 | 1 | 50 | 82 | 3 | 20 | 20 | 25 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 137 | 6,750 | 7,425 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAM-82-M6-60-AST | M6 | 1 | 60 | 82 | 3 | 20 | 20 | 25 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 139 | 7,030 | 7,733 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAM-82-M8-20-AST | M8 | 1.25 | 20 | 82 | 3 | 20 | 20 | 25 | 30 | 19.5 | 18.5 | 10 | 135 | 6,360 | 6,996 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAM-82-M8-25-AST | M8 | 1.25 | 25 | 82 | 3 | 20 | 20 | 25 | 30 | 19.5 | 18.5 | 10 | 133 | 6,430 | 7,073 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAM-82-M8-30-AST | M8 | 1.25 | 30 | 82 | 3 | 20 | 20 | 25 | 30 | 19.5 | 18.5 | 10 | 136 | 6,500 | 7,150 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAM-82-M8-35-AST | M8 | 1.25 | 35 | 82 | 3 | 20 | 20 | 25 | 30 | 19.5 | 18.5 | 10 | 139 | 6,590 | 7,249 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAM-82-M8-40-AST | M8 | 1.25 | 40 | 82 | 3 | 20 | 20 | 25 | 30 | 19.5 | 18.5 | 10 | 142 | 6,680 | 7,348 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAM-82-M8-50-AST | M8 | 1.25 | 50 | 82 | 3 | 20 | 20 | 25 | 30 | 19.5 | 18.5 | 10 | 145 | 6,750 | 7,425 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAM-82-M8-60-AST | M8 | 1.25 | 60 | 82 | 3 | 20 | 20 | 25 | 30 | 19.5 | 18.5 | 10 | 148 | 7,030 | 7,733 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAM-101-M8-20-AST | M8 | 1.25 | 20 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 249 | 9,350 | 10,285 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAM-101-M8-25-AST | M8 | 1.25 | 25 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 250 | 9,540 | 10,494 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAM-101-M8-30-AST | M8 | 1.25 | 30 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 252 | 9,480 | 10,428 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAM-101-M8-35-AST | M8 | 1.25 | 35 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 253 | 9,680 | 10,648 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAM-101-M8-40-AST | M8 | 1.25 | 40 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 255 | 9,490 | 10,439 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAM-101-M8-50-AST | M8 | 1.25 | 50 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 258 | 9,620 | 10,582 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAM-101-M8-60-AST | M8 | 1.25 | 60 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 262 | 9,570 | 10,527 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAM-101-M10-20-AST | M10 | 1.5 | 20 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 16 | 253 | 9,350 | 10,285 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAM-101-M10-25-AST | M10 | 1.5 | 25 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 16 | 256 | 9,540 | 10,494 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAM-101-M10-30-AST | M10 | 1.5 | 30 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 16 | 259 | 9,480 | 10,428 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAM-101-M10-35-AST | M10 | 1.5 | 35 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 16 | 262 | 9,680 | 10,648 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAM-101-M10-40-AST | M10 | 1.5 | 40 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 16 | 265 | 9,490 | 10,439 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAM-101-M10-50-AST | M10 | 1.5 | 50 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 16 | 271 | 9,620 | 10,582 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAM-101-M10-60-AST | M10 | 1.5 | 60 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 16 | 277 | 9,570 | 10,527 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 実際の締付力は、「レバーを倒す力と締付力の関係」をご参照ください。
材質・仕上げ
| LWAM-AST | |
|---|---|
| レバー部 | スティール(精密鋳造用鋼) 三価クロメート処理 |
| ねじ部 | スティール 三価クロメート処理 |
| ピン | SUS303相当 無電解ニッケルメッキ |
| コンタクトプレート | スティール 亜鉛フレークコーティング |
| 調整ねじ | スティール 三価クロメート処理 |
特長
- スティール製のカムレバー。高強度で耐久性にすぐれています。
- レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。
- 調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。
- レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
- 解放時の回転を制限したい場合は、カムレバー回り止めブラケットLWRBS(別売)をご使用ください。LWRBS

使用上の注意
- くり返しの使用により、レバー部とコンタクトプレートの接触部が摩耗し、締付力が低下します。定期的に締めつけを調整してください。
- H'(調整ねじの調整範囲)寸法を超えない範囲で調整してください。

使用方法
故障・破損を避けるため、被締結部材への取りつけおよび調整ねじの操作は、レバーを立てた状態で行ってください。

レバーを倒す力と締付力の関係
最大締付力はねじ径により異なります。寸法表に記載の最大締付力(kN)を超えないようにしてください。
下記値は、参考値であり保証値ではありません。