• カムレバー

LWAM-63-M5-30-SG

カムレバー(おねじ) - 調整タイプ

Clamping Lever with Cam - Adjustable Type

正しい使い方 ここがポイント!


LWAM-63-M5-30-SGの形状図

LWAMカムレバー(おねじ) - 調整タイプ寸法図

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm R H' T d D H h(0°) h(90°) 最大締付力*1
(kN)
質量
(g)
本体
カラー
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LWAM-63-M5-30-SG M5 0.8 30 63 2.5 16 19 16 24.5 16.3 15.55 3.9 63 SG 3,270 3,597 CAD カート 在庫品
品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm R H' T d D H h(0°) h(90°) 最大締付力*1
(kN)
質量
(g)
本体
カラー
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LWAM-63-M5-30-SG M5 0.8 30 63 2.5 16 19 16 24.5 16.3 15.55 3.9 63 SG 3,270 3,597 CAD カート 在庫品
品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm R H' T d D H h(0°) h(90°) 最大締付力*1
(kN)
質量
(g)
本体
カラー
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LWAM-63-M5-30-SG M5 0.8 30 63 2.5 16 19 16 24.5 16.3 15.55 3.9 63 SG 3,270 3,597 CAD カート 在庫品
品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm R H' T d D H h(0°) h(90°) 最大締付力*1
(kN)
質量
(g)
本体
カラー
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LWAM-63-M5-30-SG M5 0.8 30 63 2.5 16 19 16 24.5 16.3 15.55 3.9 63 SG 3,270 3,597 CAD カート 在庫品

*1: 実際の締付力は、「レバーを倒す力と締付力の関係」をご参照ください。

LWAM-63-M5-30-SGの材質・仕上げ

LWAM
レバー部 亜鉛ダイカスト
静電塗装(各色)
ねじ部 SUM22L
三価クロメート処理
ピン スティール
三価クロメート処理
コンタクトプレート ポリアセタール
調整ねじ SUM22L
三価クロメート処理

LWAM-63-M5-30-SGの特長

  • レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。
  • 調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。
  • レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
  • カラーバリエーションは4色。用途によって、選択できます。オレンジ・レッドは誘目性が高く操作箇所の明確化に適しています。つや消し黒・シルバーグレーは機械・装置の外観と調和する落ち着いた色合いです。
末尾記号 レバー部の色
なし つや消し黒
OR オレンジ
SG シルバーグレー
RD レッド
  • 解放時の回転を制限したい場合は、カムレバー回り止めブラケットLWRBS(別売)をご使用ください。LWRBS

LWAMカムレバー(おねじ) - 調整タイプ


使用上の注意

  • 調整ねじの調整限界点に目印があります。目印を超えない範囲で調整してください。

  • くり返しの使用により、レバー部とコンタクトプレートの接触部が摩耗し、締付力が低下します。定期的に締めつけを調整してください。

LWAMカムレバー(おねじ) - 調整タイプ


使用方法

故障・破損を避けるため、被締結部材への取りつけおよび調整ねじの操作は、レバーを立てた状態で行ってください。

LWAMカムレバー(おねじ) - 調整タイプ


レバーを倒す力と締付力の関係

最大締付力はねじ径により異なります。寸法表に記載の最大締付力(kN)を超えないようにしてください。


下記値は、参考値であり保証値ではありません。

LWAMカムレバー(おねじ) - 調整タイプ


関連商品

カムレバーの回り止め用ブラケットLWRBSがあります。LWRBS

LWAMカムレバー(おねじ) - 調整タイプ


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

カムレバーを他の条件で探す

タイプを選ぶ

レバー部の材質を選ぶ

ねじ部の材質を選ぶ

ねじ部を選ぶ

カラーを選ぶ

ねじの呼び径を選ぶ

LWAM-63-M5にはこのような商品があります

LWAMにはこのような商品があります