正しい使い方 ここがポイント!
寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | R | H' | T | d | D | H | h(0°) | h(90°) | 最大締付力*1 (kN) |
質量 (g) |
本体 カラー |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWAM-63-M6-16 | M6 | 1 | 16 | 63 | 2.5 | 16 | 19 | 16 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 61 | BK | 3,130 | 3,443 | CAD | カート | 在庫品 |
| LWAM-63-M6-20 | M6 | 1 | 20 | 63 | 2.5 | 16 | 19 | 16 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 60 | BK | 3,220 | 3,542 | CAD | カート | 在庫品 |
| LWAM-63-M6-25 | M6 | 1 | 25 | 63 | 2.5 | 16 | 19 | 16 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 62 | BK | 3,270 | 3,597 | CAD | カート | 在庫品 |
| LWAM-63-M6-30 | M6 | 1 | 30 | 63 | 2.5 | 16 | 19 | 16 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 64 | BK | 3,270 | 3,597 | CAD | カート | 在庫品 |
| LWAM-63-M6-35 | M6 | 1 | 35 | 63 | 2.5 | 16 | 19 | 16 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 65 | BK | 3,270 | 3,597 | CAD | カート | 在庫品 |
| LWAM-63-M6-40 | M6 | 1 | 40 | 63 | 2.5 | 16 | 19 | 16 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 66 | BK | 3,270 | 3,597 | CAD | カート | 在庫品 |
| LWAM-63-M6-50 | M6 | 1 | 50 | 63 | 2.5 | 16 | 19 | 16 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 68 | BK | 3,320 | 3,652 | CAD | カート | 在庫品 |
| LWAM-63-M6-16-SG | M6 | 1 | 16 | 63 | 2.5 | 16 | 19 | 16 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 61 | SG | 3,130 | 3,443 | CAD | カート | 在庫品 |
| LWAM-63-M6-20-SG | M6 | 1 | 20 | 63 | 2.5 | 16 | 19 | 16 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 60 | SG | 3,220 | 3,542 | CAD | カート | 在庫品 |
| LWAM-63-M6-25-SG | M6 | 1 | 25 | 63 | 2.5 | 16 | 19 | 16 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 62 | SG | 3,270 | 3,597 | CAD | カート | 在庫品 |
| LWAM-63-M6-30-SG | M6 | 1 | 30 | 63 | 2.5 | 16 | 19 | 16 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 64 | SG | 3,270 | 3,597 | CAD | カート | 在庫品 |
| LWAM-63-M6-35-SG | M6 | 1 | 35 | 63 | 2.5 | 16 | 19 | 16 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 65 | SG | 3,270 | 3,597 | CAD | カート | 在庫品 |
| LWAM-63-M6-40-SG | M6 | 1 | 40 | 63 | 2.5 | 16 | 19 | 16 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 66 | SG | 3,270 | 3,597 | CAD | カート | 在庫品 |
| LWAM-63-M6-50-SG | M6 | 1 | 50 | 63 | 2.5 | 16 | 19 | 16 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 68 | SG | 3,320 | 3,652 | CAD | カート | 在庫品 |
| LWAM-63-M6-16-OR | M6 | 1 | 16 | 63 | 2.5 | 16 | 19 | 16 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 61 | OR | 3,130 | 3,443 | CAD | カート | 在庫品 |
| LWAM-63-M6-20-OR | M6 | 1 | 20 | 63 | 2.5 | 16 | 19 | 16 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 60 | OR | 3,220 | 3,542 | CAD | カート | 在庫品 |
| LWAM-63-M6-25-OR | M6 | 1 | 25 | 63 | 2.5 | 16 | 19 | 16 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 62 | OR | 3,270 | 3,597 | CAD | カート | 在庫品 |
| LWAM-63-M6-30-OR | M6 | 1 | 30 | 63 | 2.5 | 16 | 19 | 16 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 64 | OR | 3,270 | 3,597 | CAD | カート | 在庫品 |
| LWAM-63-M6-35-OR | M6 | 1 | 35 | 63 | 2.5 | 16 | 19 | 16 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 65 | OR | 3,270 | 3,597 | CAD | カート | 在庫品 |
| LWAM-63-M6-40-OR | M6 | 1 | 40 | 63 | 2.5 | 16 | 19 | 16 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 66 | OR | 3,270 | 3,597 | CAD | カート | 在庫品 |
| LWAM-63-M6-50-OR | M6 | 1 | 50 | 63 | 2.5 | 16 | 19 | 16 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 68 | OR | 3,320 | 3,652 | CAD | カート | 在庫品 |
| LWAM-63-M6-16-RD | M6 | 1 | 16 | 63 | 2.5 | 16 | 19 | 16 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 61 | RD | 3,130 | 3,443 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAM-63-M6-20-RD | M6 | 1 | 20 | 63 | 2.5 | 16 | 19 | 16 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 60 | RD | 3,220 | 3,542 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAM-63-M6-25-RD | M6 | 1 | 25 | 63 | 2.5 | 16 | 19 | 16 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 62 | RD | 3,270 | 3,597 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAM-63-M6-30-RD | M6 | 1 | 30 | 63 | 2.5 | 16 | 19 | 16 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 64 | RD | 3,270 | 3,597 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAM-63-M6-35-RD | M6 | 1 | 35 | 63 | 2.5 | 16 | 19 | 16 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 65 | RD | 3,270 | 3,597 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAM-63-M6-40-RD | M6 | 1 | 40 | 63 | 2.5 | 16 | 19 | 16 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 66 | RD | 3,270 | 3,597 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAM-63-M6-50-RD | M6 | 1 | 50 | 63 | 2.5 | 16 | 19 | 16 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 68 | RD | 3,320 | 3,652 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 実際の締付力は、「レバーを倒す力と締付力の関係」をご参照ください。
材質・仕上げ
| LWAM | |
|---|---|
| レバー部 | 亜鉛ダイカスト 静電塗装(各色) |
| ねじ部 | スティール 三価クロメート処理 |
| ピン | スティール 三価クロメート処理 または SUS303相当 無電解ニッケルメッキ |
| コンタクトプレート | ポリアセタール |
| 調整ねじ | スティール 三価クロメート処理 |
特長
- レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。
- 調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。
- レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
- カラーバリエーションは4色。用途によって、選択できます。オレンジ・レッドは誘目性が高く操作箇所の明確化に適しています。つや消し黒・シルバーグレーは機械・装置の外観と調和する落ち着いた色合いです。
| 末尾記号 | レバー部の色 |
|---|---|
| なし | つや消し黒 |
| OR | オレンジ |
| SG | シルバーグレー |
| RD | レッド |
- 解放時の回転を制限したい場合は、カムレバー回り止めブラケットLWRBS(別売)をご使用ください。LWRBS

使用上の注意
- くり返しの使用により、レバー部とコンタクトプレートの接触部が摩耗し、締付力が低下します。定期的に締めつけを調整してください。
- H'(調整ねじの調整範囲)寸法を超えない範囲で調整してください。

使用方法
故障・破損を避けるため、被締結部材への取りつけおよび調整ねじの操作は、レバーを立てた状態で行ってください。

レバーを倒す力と締付力の関係
最大締付力はねじ径により異なります。寸法表に記載の最大締付力(kN)を超えないようにしてください。
下記値は、参考値であり保証値ではありません。








