正しい使い方 ここがポイント!
寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | R | H' | T | d | D | H | h(0°) | h(90°) | 最大締付力*1 (kN) |
質量 (g) |
本体 カラー |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWAM-82-M6-20 | M6 | 1 | 20 | 82 | 3 | 20 | 25 | 20 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 118 | BK | 3,540 | 3,894 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAM-82-M6-25 | M6 | 1 | 25 | 82 | 3 | 20 | 25 | 20 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 119 | BK | 3,540 | 3,894 | CAD | カート | 在庫品 |
| LWAM-82-M6-30 | M6 | 1 | 30 | 82 | 3 | 20 | 25 | 20 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 120 | BK | 3,550 | 3,905 | CAD | カート | 在庫品 |
| LWAM-82-M6-35 | M6 | 1 | 35 | 82 | 3 | 20 | 25 | 20 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 121 | BK | 3,550 | 3,905 | CAD | カート | 在庫品 |
| LWAM-82-M6-40 | M6 | 1 | 40 | 82 | 3 | 20 | 25 | 20 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 122 | BK | 3,600 | 3,960 | CAD | カート | 在庫品 |
| LWAM-82-M6-50 | M6 | 1 | 50 | 82 | 3 | 20 | 25 | 20 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 124 | BK | 3,600 | 3,960 | CAD | カート | 在庫品 |
| LWAM-82-M6-60 | M6 | 1 | 60 | 82 | 3 | 20 | 25 | 20 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 126 | BK | 3,700 | 4,070 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAM-82-M6-20-SG | M6 | 1 | 20 | 82 | 3 | 20 | 25 | 20 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 118 | SG | 3,540 | 3,894 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAM-82-M6-25-SG | M6 | 1 | 25 | 82 | 3 | 20 | 25 | 20 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 119 | SG | 3,540 | 3,894 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAM-82-M6-30-SG | M6 | 1 | 30 | 82 | 3 | 20 | 25 | 20 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 120 | SG | 3,550 | 3,905 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAM-82-M6-35-SG | M6 | 1 | 35 | 82 | 3 | 20 | 25 | 20 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 121 | SG | 3,550 | 3,905 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAM-82-M6-40-SG | M6 | 1 | 40 | 82 | 3 | 20 | 25 | 20 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 122 | SG | 3,600 | 3,960 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAM-82-M6-50-SG | M6 | 1 | 50 | 82 | 3 | 20 | 25 | 20 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 124 | SG | 3,600 | 3,960 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAM-82-M6-60-SG | M6 | 1 | 60 | 82 | 3 | 20 | 25 | 20 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 126 | SG | 3,700 | 4,070 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAM-82-M6-20-OR | M6 | 1 | 20 | 82 | 3 | 20 | 25 | 20 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 118 | OR | 3,540 | 3,894 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAM-82-M6-25-OR | M6 | 1 | 25 | 82 | 3 | 20 | 25 | 20 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 119 | OR | 3,540 | 3,894 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAM-82-M6-30-OR | M6 | 1 | 30 | 82 | 3 | 20 | 25 | 20 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 120 | OR | 3,550 | 3,905 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAM-82-M6-35-OR | M6 | 1 | 35 | 82 | 3 | 20 | 25 | 20 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 121 | OR | 3,550 | 3,905 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAM-82-M6-40-OR | M6 | 1 | 40 | 82 | 3 | 20 | 25 | 20 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 122 | OR | 3,600 | 3,960 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAM-82-M6-50-OR | M6 | 1 | 50 | 82 | 3 | 20 | 25 | 20 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 124 | OR | 3,600 | 3,960 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAM-82-M6-60-OR | M6 | 1 | 60 | 82 | 3 | 20 | 25 | 20 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 126 | OR | 3,700 | 4,070 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAM-82-M6-20-RD | M6 | 1 | 20 | 82 | 3 | 20 | 25 | 20 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 118 | RD | 3,540 | 3,894 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAM-82-M6-25-RD | M6 | 1 | 25 | 82 | 3 | 20 | 25 | 20 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 119 | RD | 3,540 | 3,894 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAM-82-M6-30-RD | M6 | 1 | 30 | 82 | 3 | 20 | 25 | 20 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 120 | RD | 3,550 | 3,905 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAM-82-M6-35-RD | M6 | 1 | 35 | 82 | 3 | 20 | 25 | 20 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 121 | RD | 3,550 | 3,905 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAM-82-M6-40-RD | M6 | 1 | 40 | 82 | 3 | 20 | 25 | 20 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 122 | RD | 3,600 | 3,960 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAM-82-M6-50-RD | M6 | 1 | 50 | 82 | 3 | 20 | 25 | 20 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 124 | RD | 3,600 | 3,960 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LWAM-82-M6-60-RD | M6 | 1 | 60 | 82 | 3 | 20 | 25 | 20 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 126 | RD | 3,700 | 4,070 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 実際の締付力は、「レバーを倒す力と締付力の関係」をご参照ください。
材質・仕上げ
| LWAM | |
|---|---|
| レバー部 | 亜鉛ダイカスト 静電塗装(各色) |
| ねじ部 | スティール 三価クロメート処理 |
| ピン | スティール 三価クロメート処理 または SUS303相当 無電解ニッケルメッキ |
| コンタクトプレート | ポリアセタール |
| 調整ねじ | スティール 三価クロメート処理 |
特長
- レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。
- 調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。
- レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
- カラーバリエーションは4色。用途によって、選択できます。オレンジ・レッドは誘目性が高く操作箇所の明確化に適しています。つや消し黒・シルバーグレーは機械・装置の外観と調和する落ち着いた色合いです。
| 末尾記号 | レバー部の色 |
|---|---|
| なし | つや消し黒 |
| OR | オレンジ |
| SG | シルバーグレー |
| RD | レッド |
- 解放時の回転を制限したい場合は、カムレバー回り止めブラケットLWRBS(別売)をご使用ください。LWRBS

使用上の注意
- くり返しの使用により、レバー部とコンタクトプレートの接触部が摩耗し、締付力が低下します。定期的に締めつけを調整してください。
- H'(調整ねじの調整範囲)寸法を超えない範囲で調整してください。

使用方法
故障・破損を避けるため、被締結部材への取りつけおよび調整ねじの操作は、レバーを立てた状態で行ってください。

レバーを倒す力と締付力の関係
最大締付力はねじ径により異なります。寸法表に記載の最大締付力(kN)を超えないようにしてください。
下記値は、参考値であり保証値ではありません。








